プレス金型部品技術窓口
関連ページ

ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値) P.354
• ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク P.350
(ブランクはPJBに準じます。)
• ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット P.355
| 型式 | 材質 | 表面処理 | 硬度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dm5 | D +0.005/0 | |||||
| 先端ショート | 先端ロング | 先端ショート | 先端ロング | |||
| N-PJMT | - | AN-PJMT | - | 粉末ハイス鋼 | DLC コーティング | 64~67HRC 表面3000HV 以上 |
| NW-PJMT | - | ANW-PJMT | - | |||
シャンク径公差 D(m5)・(+0.005/0)選択
| B | H | 型式 | L | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 1゜単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | min.Vmax. | P min. | F | K | ||||
| 8 | 7 | 先端ショート・ジェクタ (Dm5) (D +0.005/0) | 4 | 40 50 60 70 80 | 2.00~3.99 | 1.00 | F≦L-2 | 0°<K<90° | |
| 8 | DLCコーティング | 5 | 2.00~4.99 | 2.00 | |||||
| 9 | N-PJMT AN-PJMT | 6 | 2.00~5.99 | 2.00 | |||||
| 11 | NWコーティング | 8 | 3.00~7.99 | 3.00 | |||||
| 13 | NW-PJMT ANW-PJMT | 10 | 3.00~9.99 | 3.00 | |||||
V-P≧0.3 B≧(L-F)+{(V-P)/2tanK}+2
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | V | - | P | - | F | - | K | |
| N-PJMT4 | - | 40 | - | V2.60 | - | P1.00 | - | F38.0 | - | K30 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | V | - | P | - | F | - | K | - | (BC・HC・TC…etc.) | |
| N-PJMT4 | - | 40 | - | V2.60 | - | P1.00 | - | F38.0 | - | K30 | LKC |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
低摩擦係数が特徴のDLCコーティング、DLCコーティングの下地にWPC®処理行い、膜の密着性、疲労強度、耐焼付性、耐摩耗性、耐凝着性を向上させたNWコーティングの選択が可能な先端テーパタイプのジェクタタイプパーリングパンチです。先端ショート、先端ショート・ジェクタの選択も可能です。材質は粉末ハイス鋼です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バーリングパンチ 先端Rタイプ
5
ミスミ
スクラップレスバーリングパンチ
3
ミスミ
バーリングパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-
4.5
ミスミ
バーリングパンチ
4.5通常価格(税別):430円~

ミスミ
バーリングパンチ 先端Rタイプ -ジェクタタイプ-
5
ミスミ
バーリングパンチ 先端テーパタイプ
0
ミスミ
絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-
4.5
ミスミ
刻印ブロックパンチ -1文字タイプ-
4.1
ミスミ
刻印パンチ -ノック止めタイプ-
4.1