17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が72型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • No.(呼び径)(mm)

    ~mm
  • P(刃先寸法)(mm)

    ~mm
      [3-25/0.01mm単位]
    • L(全長)(mm)

      ~mm
        [40-120/10mm単位]
      • LC(全長変更)(mm)

        ~mm
          [20-120/0.1mm単位]
        • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

          ~mm
            [20-120/0.1mm単位]
          • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

            ~mm
              [20-120/0.1mm単位]
            • タイプ

            • CAD

            ストレートパンチ -DLCコーティング-

            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:お見積り

            低摩擦係数が特長のDLCコーティングを施したストレートパンチです。アルミのピアス加工等で有効です。

            • DLCコーティング範囲はL寸によって異なります。
              [L寸40mm以下]P寸部を全範囲コーティングします。
              [L寸40mmより大きいサイズ]刃先端面より20mmにコーティングをします。
            未確定:候補が72型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            商品情報

            関連ページ

            HXコーティング  P.1731

            外形図・製品仕様

            ストレートパンチ-DLCコーティング-

            コーティングは刃先端面と刃先径(P)に行っています。(ツバ部にはコーティングされません。)
            刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。

             材質
             硬度
            型式
            SKH51
            61~64HRC
            表面3000HV
            以上
            N-SHC
            粉末ハイス鋼
            64~67HRC
            表面3000HV
            以上
            N-PHC

            規格表

            型式L指定0.01mm単位HT
            Type呼び径min. P max.
            N-SHC
            N-PHC
            44050607080    3.00~ 4.0075
            54050607080    4.00~ 5.008
            64050607080    5.00~ 6.009
            8405060708090100  6.00~ 8.0011
            10405060708090100  8.00~ 10.0013
            1340506070809010011012010.00~ 13.0016
            1640506070809010011012013.00~ 16.0019
            2040506070809010011012016.00~ 20.0023
            2540506070809010011012020.00~ 25.0028

            呼び径はD寸加工前のブランク外径寸法です。

            注文例

            ストレートパンチ-DLCコーティング-

            出荷日

            型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

            追加工

            ストレートパンチ-DLCコーティング-

            P.1771

            型番リスト

            表示件数
            型番

            材質

            No.(呼び径)

            (mm)

            P(刃先寸法)

            (mm)

            L(全長)

            (mm)

            LC(全長変更)

            (mm)

            LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)

            (mm)

            LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)

            (mm)

            RoHS?最小発注数量
            粉末ハイス鋼
            4
            3 ~ 4
            40 ~ 80
            -
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            4
            3 ~ 4
            -
            20 ~ 80
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            4
            3 ~ 4
            -
            -
            20 ~ 80
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            4
            3 ~ 4
            -
            -
            -
            20 ~ 80
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            5
            4 ~ 5
            40 ~ 80
            -
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            5
            4 ~ 5
            -
            20 ~ 80
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            5
            4 ~ 5
            -
            -
            20 ~ 80
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            5
            4 ~ 5
            -
            -
            -
            20 ~ 80
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            6
            5 ~ 6
            40 ~ 80
            -
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            6
            5 ~ 6
            -
            20 ~ 80
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            6
            5 ~ 6
            -
            -
            20 ~ 80
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            6
            5 ~ 6
            -
            -
            -
            20 ~ 80
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            8
            6 ~ 8
            40 ~ 100
            -
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            8
            6 ~ 8
            -
            20 ~ 100
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            8
            6 ~ 8
            -
            -
            20 ~ 100
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            8
            6 ~ 8
            -
            -
            -
            20 ~ 100
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            10
            8 ~ 10
            40 ~ 100
            -
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            10
            8 ~ 10
            -
            20 ~ 100
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            10
            8 ~ 10
            -
            -
            20 ~ 100
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            10
            8 ~ 10
            -
            -
            -
            20 ~ 100
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            13
            10 ~ 13
            40 ~ 120
            -
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            13
            10 ~ 13
            -
            20 ~ 120
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            13
            10 ~ 13
            -
            -
            20 ~ 120
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            13
            10 ~ 13
            -
            -
            -
            20 ~ 120
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            16
            13 ~ 16
            40 ~ 120
            -
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            16
            13 ~ 16
            -
            20 ~ 120
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            16
            13 ~ 16
            -
            -
            20 ~ 120
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            16
            13 ~ 16
            -
            -
            -
            20 ~ 120
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            20
            16 ~ 20
            40 ~ 120
            -
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            20
            16 ~ 20
            -
            20 ~ 120
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            20
            16 ~ 20
            -
            -
            20 ~ 120
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            20
            16 ~ 20
            -
            -
            -
            20 ~ 120
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            25
            20 ~ 25
            40 ~ 120
            -
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            25
            20 ~ 25
            -
            20 ~ 120
            -
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            25
            20 ~ 25
            -
            -
            20 ~ 120
            -
            10
            1個
            粉末ハイス鋼
            25
            20 ~ 25
            -
            -
            -
            20 ~ 120
            10
            1個
            SKH51相当
            4
            3 ~ 4
            40 ~ 80
            -
            -
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            4
            3 ~ 4
            -
            20 ~ 80
            -
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            4
            3 ~ 4
            -
            -
            20 ~ 80
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            4
            3 ~ 4
            -
            -
            -
            20 ~ 80
            10
            1個
            SKH51相当
            5
            4 ~ 5
            40 ~ 80
            -
            -
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            5
            4 ~ 5
            -
            20 ~ 80
            -
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            5
            4 ~ 5
            -
            -
            20 ~ 80
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            5
            4 ~ 5
            -
            -
            -
            20 ~ 80
            10
            1個
            SKH51相当
            6
            5 ~ 6
            40 ~ 80
            -
            -
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            6
            5 ~ 6
            -
            20 ~ 80
            -
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            6
            5 ~ 6
            -
            -
            20 ~ 80
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            6
            5 ~ 6
            -
            -
            -
            20 ~ 80
            10
            1個
            SKH51相当
            8
            6 ~ 8
            40 ~ 100
            -
            -
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            8
            6 ~ 8
            -
            20 ~ 100
            -
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            8
            6 ~ 8
            -
            -
            20 ~ 100
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            8
            6 ~ 8
            -
            -
            -
            20 ~ 100
            10
            1個
            SKH51相当
            10
            8 ~ 10
            40 ~ 100
            -
            -
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            10
            8 ~ 10
            -
            20 ~ 100
            -
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            10
            8 ~ 10
            -
            -
            20 ~ 100
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            10
            8 ~ 10
            -
            -
            -
            20 ~ 100
            10
            1個
            SKH51相当
            13
            10 ~ 13
            40 ~ 120
            -
            -
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            13
            10 ~ 13
            -
            20 ~ 120
            -
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            13
            10 ~ 13
            -
            -
            20 ~ 120
            -
            10
            1個
            SKH51相当
            13
            10 ~ 13
            -
            -
            -
            20 ~ 120
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り
            -
            ( - )
            お見積り

            詳細情報

            基本情報

            低摩擦係数が特長のDLCコーティングを施したストレートパンチです。アルミのピアス加工等で有効です。

            ご注意

            • DLCコーティング範囲はL寸によって異なります。
              [L寸40mm以下]P寸部を全範囲コーティングします。
              [L寸40mmより大きいサイズ]刃先端面より20mmにコーティングをします。
            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            ストレートパンチ -DLCコーティング-のレビュー
            4平均満足度:4.01件のレビュー
            穴抜きパンチ
            4
            満足度:4.0
            アルミ材への、穴抜きに使用。穴精度、寿命、かなりいいです。製品納期の短縮を希望します。在庫管理が、困難です。
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            ストレートパンチ -DLCコーティング-
            ストレートパンチ -TiCNコーティング-
            ミニストレートパンチ
            ストレートパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)
            タップ付ストレートパンチ -α処理®-
            ジェクタストレートパンチ -α処理®-
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日お見積り2日目2日目5日目5日目5日目
            厚板打ち抜き用有無
            先端形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
            ジェクタなしなしなしなしなし標準タイプ
            表面処理DLC(XCD)コーティングTiCN(XCN)コーティングなしRW(Al-Cr系コート+WPC(R)処理)α処理α処理
            シャンク(取付部)形状標準標準標準標準タップ付標準
            よく一緒に購入される商品

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            ストレートパンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            プレス金型部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            Webお問い合わせフォーム

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト