17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A(mm)

    ~mm
      [30-200/1mm単位]
    • B(mm)

      ~mm
        [30-200/1mm単位]
      • T(mm)

        ~mm
          [35-60/1mm単位]
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内

        追加工・オプション

        • 基準面追加

          ~mm
        • 上下面研磨

          ~mm
        • 全周面取変更

          ~mm

        仕上げブロック-SKS93材-

        chemSHERPA
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:3日目

        SKS93材の仕上げブロックとなります。材質は合金工具鋼となります。

        型番:

        FB-SK-[30-200/1]-[30-200/1]-[35-60/1]
        解除
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        FB-SK-[30-200/1]-[30-200/1]-[35-60/1]の仕様・寸法情報

        材質
        SKS93
        A(mm)
        30 ~ 200
        B(mm)
        30 ~ 200
        T(mm)
        35 ~ 60
        RoHS?
        10
        -
        -
        chemSHERPA
        回答可能(特定物質なし)

        商品情報

        外形図・製品仕様

        仕上げブロック-SKS93材-
        精度基準
        ・直角度   100mmに対して、0.02以下
        ・上下面平行度   100mmに対して、0.02以下
        ・上下面平面度   100mmに対して、0.04以下
        ・全周面取り   C0 (面取りなし)
        ・表面粗さ   6.3a以下 (フライス削り)
         (25S)

        規格表

        [ M ]材質型式指定1mm単位
        ABT
        SKS93 (生材)FB-SK30~20030~20035~60

        注文例

        型式-A-B-T 
        FB-SK-30-30-35

        出荷日

         3 日目出荷

        ストークA

        追加工

        型式-A-B-T -(KAC・TAC・CAC)
        FB-SK-30-30-35 -TAC
         3 日目出荷
        [ NG ]追加工TACはストークA適用不可
        追加工基準面追加上下面研磨全周面取り変更
        記号KACTACCAC
        詳細A・B寸法方向に基準面を加工します。

        基準面直角度
        100mmに対して 0.015以下
        上下面を研磨仕上げします。
        上下面平行度
         100mmに対して 0.012以下
        上下面平面度
        全周にC0.5~1の面取りを加工します。
         T25以下26以上 
         100mmに対して0.0150.012 

        型番リスト

        表示件数
        型番
        FB-SK-[30-200/1]-[30-200/1]-[35-60/1]

        A

        (mm)

        B

        (mm)

        T

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        30 ~ 200
        30 ~ 200
        35 ~ 60
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        SKS93材の仕上げブロックとなります。材質は合金工具鋼となります。

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        仕上げブロック-SKS93材-のレビュー
        この商品のレビューはありません

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        仕上げブロック-SKS93材-
        仕上げブロック-SKS3材-
        仕上げブロック-DC材-
        仕上げブロック-SKD材-
        仕上げブロック-SKH材-
        仕上げブロック-SC材-
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
        材質SKS93SKS3DC53SKD11SKH51S50C

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        仕上げブロックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        プレス金型部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        Webお問い合わせフォーム

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト