17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A(mm)

    ~mm
      [25-500/1mm単位]
    • B(mm)

      ~mm
    • T(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    追加工・オプション

    • 幅変更[BC](mm)

      ~mm
        [20-59/1mm単位]
        [61-79/1mm単位]
        [81-99/1mm単位]
        [101-124/1mm単位]
        [126-149/1mm単位]
        [151-159/1mm単位]
        [161-199/1mm単位]
        [201-249/1mm単位]
        [251-299/1mm単位]

      仕上げプレート-ALP材-

      型番:

      ALP-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200,​250,​300]-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
      解除
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      ALP-[25-500/1]-[25,40,60,80,100,125,150,160,200,250,300]-[10,15,20,25,30,35,40,50]の仕様・寸法情報

      材質
      A7075P-T651(超々ジュラルミン)
      タイプ
      フリーサイズ
      A(mm)
      25 ~ 500
      B(mm)
      25 ~ 300
      T(mm)
      10 ~ 50
      RoHS?
      10
      chemSHERPA
      調査中

      商品情報

      外形図・製品仕様

      ALP(フリーサイズタイプ)
      仕上げプレート-ALP材-

      [ M ]材質 A7075P-T651
           (超々ジュラルミン)

      寸法
      公差
      A・B99mm以下100~250mm251mm以上
      +0.4
      0
      +0.5
      0
      +0.8
      0
      T+0.5
      +0.3

      [ ! ]精度基準は >> P.1680

      規格表

      型式A
      指定1mm単位
      BT
      ALP
      (フリーサイズタイプ)
      25~2502510・15・20
      30~4004010・15・20
      30~5006010・15・20・25・30・35・40・50
      8010・15・20・25・30・35・40・50
      10010・15・20・25・30・35・40・50
      50~50012510・15・20・25・30・35・40・50
      100~50015010・15・20・25・30・35・40・50
      16010・15・20・25・30・35・40・50
      20010・15・20・25・30・35・40・50
      25010・15・20・25・30・35・40・50
      30010・15・20・25・30・35・40・50

      注文例

      型式ABT
      ALP1206025

      出荷日

       3 日目出荷
      ストークA

      追加工

      [ ! ]フリーサイズタイプと
      エコノミータイプのみ適用できます。

       3 日目出荷
      ストークA
      追加工記号詳細
      BC幅(B寸法)変更  20≦BC≦299
      BC≦29の場合、Aは250以下となります。
      指定1mm単位
      (例)B=195 ⇒ BC195
      型式ABT(BC)
      S-SKD30520020BC195
      E-SKD36525013BC248
      CNC全周面取り変更  C0.5~C1.0 ⇒  ~C0.1 [ NG ]ALP適用不可
      (例)
      型式ABT(CNC)
      S-SKD30520020CNC
      E-SKD36525013CNC
      TC板厚変更  5≦TC<Tmax  指定1mm単位 [ NG ]ALP適用不可
      (例)T=18 ⇒ TC18
      型式ABT(TC)
      S-SKD30520020TC18
      E-SKD36525013TC12
      TKC板厚公差変更
      ● HPM・SC・SS ...........................................T+0.3+0.1 ⇒ +0.80+0.51
      ● SKD・DC・SKS・SK .................................T+0.5+0.2
      [ NG ]ALP適用不可
      (例)
      型式ABT(TKC)
      S-SKD30520020TKC
      E-SKD36525013TKC

      型番リスト

      表示件数
      型番
      ALP-[25-500/1]-[25,40,60,80,100,125,150,160,200,250,300]-[10,15,20,25,30,35,40,50]

      A

      (mm)

      B

      (mm)

      T

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      25 ~ 500
      25 ~ 300
      10 ~ 50
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      ALP材フリーサイズタイプの仕上げプレートです。材質は超々ジュラルミンです。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      仕上げプレート-ALP材-のレビュー
      4平均満足度:4.01件のレビュー
      工具の台として使用しています
      4
      満足度:4.0
      万力の高さを高くするために固定部のかさ上げの台として使用しています。今回初めての購入です。発注時に追加工はしませんでした...もっと読む
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      仕上げプレート-ALP材-
      仕上げプレート-SS材-
      仕上げプレート-SK材-
      仕上げプレート-SC材-
      仕上げプレート-SKS材-
      仕上げプレート-DC材-
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
      材質A7075P-T651(超々ジュラルミン)SS400SKS93S50CSKS3DC53
      タイプフリーサイズ-----

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      仕上げプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      プレス金型部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト