プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| SS S-SS E-SS | (標準タイプ) (フリーサイズタイプ) (エコノミータイプ) |

[ M ]材質 SS400(生材)
| Type | 寸法公差 | ||
|---|---|---|---|
| A・B | T | ||
| 標準タイプ フリーサイズ | 99mm以下 | +0.4 0 | +0.3 +0.1 |
| 100~250mm | +0.5 0 | ||
| 251mm以上 | +0.8 0 | ||
| エコノミータイプ | 99mm以下 | +0.4 0 | +0.4 +0.2 |
| 100~250mm | +0.5 0 | ||
| 251mm以上 | +0.8 0 | ||
[ ! ]精度基準は >> P.1680
| 型式 | A | B | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS (標準タイプ) | 60 | 60 | 8 10 13 15 16 20 22 25 30[ NG ]1 35[ NG ]1 40[ NG ]2 50[ NG ]2 | ||||||||
| 80 | 60 | 80 | |||||||||
| 100 | 80 | 100 | |||||||||
| 125 | 80 | 100 | 125 | ||||||||
| 150 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||
| 160 | 80 | 100 | 125 | 160 | |||||||
| 180 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
| 200 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | |||||
| 210 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
| 250 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | ||||
| 300 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 350 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 400 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 450 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 500 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||
[ ! ]1→T=30, 35はB=60適用不可
[ ! ]2→T=40, 50はB≦80適用不可
| 型式 | A 指定1mm単位 | B | T |
|---|---|---|---|
| S-SS (フリーサイズタイプ) E-SS (エコノミータイプ) | 30~500 | 60 | 8・10・13・15・16・20・22・25 |
| 80 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40 | ||
| 100 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | ||
| 50~500 | 125 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | |
| 101~500 | 150 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | |
| 160 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | ||
| 200 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | ||
| 250 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | ||
| 300 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 |
| 型 式 | - | A | - | B | - | T |
| SS S-SS E-SS | - - - | 250 480 150 | - - - | 125 300 80 | - - - | 22 35 15 |
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
詳細 >> P.1688 (B・T寸法も自由に変更できます。)
[ ! ]フリーサイズタイプ・エコノミータイプは追加工がご利用できます。
[ ! ]フリーサイズタイプと
エコノミータイプのみ適用できます。
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC | 幅(B寸法)変更 20≦BC≦299 BC≦29の場合、Aは250以下となります。 指定1mm単位 (例)B=195 ⇒ BC195
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CNC | 全周面取り変更 C0.5~C1.0 ⇒ ~C0.1 [ NG ]ALP適用不可 (例)
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC | 板厚変更 5≦TC<Tmax 指定1mm単位 [ NG ]ALP適用不可 (例)T=18 ⇒ TC18
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TKC | 板厚公差変更 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| [ NG ]ALP適用不可 (例)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
1,118円 ( 1,230円 ) | 3日目 |
1,181円 ( 1,299円 ) | 3日目 |
1,016円 ( 1,118円 ) | 3日目 |
1,016円 ( 1,118円 ) | 3日目 |
1,016円 ( 1,118円 ) | 3日目 |
1,181円 ( 1,299円 ) | 3日目 |
1,335円 ( 1,469円 ) | 3日目 |
1,462円 ( 1,608円 ) | 3日目 |
1,181円 ( 1,299円 ) | 3日目 |
1,296円 ( 1,426円 ) | 3日目 |
1,067円 ( 1,174円 ) | 3日目 |
1,067円 ( 1,174円 ) | 3日目 |
1,067円 ( 1,174円 ) | 3日目 |
1,296円 ( 1,426円 ) | 3日目 |
1,499円 ( 1,649円 ) | 3日目 |
1,575円 ( 1,733円 ) | 3日目 |
1,233円 ( 1,356円 ) | 3日目 |
1,296円 ( 1,426円 ) | 3日目 |
1,118円 ( 1,230円 ) | 3日目 |
1,118円 ( 1,230円 ) | 3日目 |
1,118円 ( 1,230円 ) | 3日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 3日目 |
1,462円 ( 1,608円 ) | 3日目 |
1,626円 ( 1,789円 ) | 3日目 |
1,791円 ( 1,970円 ) | 3日目 |
2,237円 ( 2,461円 ) | 3日目 |
1,296円 ( 1,426円 ) | 3日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 3日目 |
1,233円 ( 1,356円 ) | 3日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 3日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 3日目 |
1,462円 ( 1,608円 ) | 3日目 |
1,626円 ( 1,789円 ) | 3日目 |
1,741円 ( 1,915円 ) | 3日目 |
2,020円 ( 2,222円 ) | 3日目 |
2,464円 ( 2,710円 ) | 3日目 |
1,462円 ( 1,608円 ) | 3日目 |
1,512円 ( 1,663円 ) | 3日目 |
1,398円 ( 1,538円 ) | 3日目 |
1,512円 ( 1,663円 ) | 3日目 |
1,512円 ( 1,663円 ) | 3日目 |
1,626円 ( 1,789円 ) | 3日目 |
1,741円 ( 1,915円 ) | 3日目 |
1,855円 ( 2,041円 ) | 3日目 |
2,020円 ( 2,222円 ) | 3日目 |
2,237円 ( 2,461円 ) | 3日目 |
2,389円 ( 2,628円 ) | 3日目 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 3日目 |
1,398円 ( 1,538円 ) | 3日目 |
1,462円 ( 1,608円 ) | 3日目 |
1,398円 ( 1,538円 ) | 3日目 |
1,462円 ( 1,608円 ) | 3日目 |
1,462円 ( 1,608円 ) | 3日目 |
1,575円 ( 1,733円 ) | 3日目 |
1,677円 ( 1,845円 ) | 3日目 |
1,791円 ( 1,970円 ) | 3日目 |
2,135円 ( 2,349円 ) | 3日目 |
2,630円 ( 2,893円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
仕上げプレート-SC材-
4.2通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
仕上げプレート-SK材-
4.6通常価格(税別):1,074円~

ミスミ
仕上げプレート-SS材-
4.5通常価格(税別):1,016円~

ミスミ
仕上げプレート-DC材-
4通常価格(税別):1,414円~

ミスミ
仕上げプレート-SKD材-
5通常価格(税別):1,374円~

ミスミ
仕上げプレート-SKS材-
4.3通常価格(税別):1,307円~

ミスミ
仕上げプレート-HPM材-
4.7通常価格(税別):1,328円~

ミスミ
仕上げブロック-SKH材-
4
ミスミ
仕上げブロック-DC材-
0