プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| HPM S-HPM E-HPM | (標準タイプ) (フリーサイズタイプ) (エコノミータイプ) |

[ M ]材質 HPM2T相当
[ H ]硬度 37 ~ 41HRC
| Type | 寸法公差 | ||
|---|---|---|---|
| A・B | T | ||
| 標準タイプ フリーサイズ | 99mm以下 | +0.4 0 | +0.3 +0.1 |
| 100~250mm | +0.5 0 | ||
| 251mm以上 | +0.8 0 | ||
| エコノミー タイプ | 99mm以下 | +0.4 0 | +0.4 +0.2 |
| 100~250mm | +0.5 0 | ||
| 251mm以上 | +0.8 0 | ||
[ ! ]精度基準は >> P.1680
| 型式 | A | B | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPM (標準タイプ) | 60 | 60 | 8[ NG ]1 10[ NG ]2 13[ NG ]2 15[ NG ]2 16 20 22 25[ NG ]3 30[ NG ]4 35[ NG ]5 40[ NG ]5 50[ NG ]5 | ||||||||
| 80 | 60 | 80 | |||||||||
| 100 | 80 | 100 | |||||||||
| 125 | 80 | 100 | 125 | ||||||||
| 150 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||
| 160 | 80 | 100 | 125 | 160 | |||||||
| 180 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
| 200 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | |||||
| 210 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
| 250 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | ||||
| 300 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 350 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 400 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 450 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 500 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||
[ NG ]1→T=8はB≧200適用不可
[ NG ]2→T=10, 13, 15はB=300適用不可
[ NG ]3→T=25はB=60適用不可
[ NG ]4→T=30はB≦80適用不可
[ NG ]5→T=35, 40, 50はB≦100適用不可
| 型式 | A 指定1mm単位 | B | T |
|---|---|---|---|
| S-HPM (フリーサイズタイプ) E-HPM (エコノミータイプ) | 30~500 | 60 | 8・10・13・15・16・20・22 |
| 80 | 8・10・13・15・16・20・22・25 | ||
| 100 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30 | ||
| 50~500 | 125 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | |
| 101~500 | 150 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | |
| 160 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | ||
| 200 | 10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | ||
| 250 | 10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | ||
| 300 | 16・20・22・25・30・35・40・50 |
| 型 式 | - | A | - | B | - | T |
| HPM S-HPM E-HPM | - - - | 125 440 320 | - - - | 125 160 160 | - - - | 20 20 20 |
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
詳細 >> P.1688 (B・T寸法も自由に変更できます。)
[ ! ]フリーサイズタイプ・エコノミータイプは追加工がご利用できます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
1,478円 ( 1,626円 ) | 3日目 |
1,478円 ( 1,626円 ) | 3日目 |
1,328円 ( 1,461円 ) | 3日目 |
1,478円 ( 1,626円 ) | 3日目 |
1,478円 ( 1,626円 ) | 3日目 |
1,629円 ( 1,792円 ) | 3日目 |
1,733円 ( 1,906円 ) | 3日目 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 3日目 |
1,733円 ( 1,906円 ) | 3日目 |
1,629円 ( 1,792円 ) | 3日目 |
1,733円 ( 1,906円 ) | 3日目 |
1,733円 ( 1,906円 ) | 3日目 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 3日目 |
2,033円 ( 2,236円 ) | 3日目 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 3日目 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 3日目 |
1,836円 ( 2,020円 ) | 3日目 |
2,033円 ( 2,236円 ) | 3日目 |
2,033円 ( 2,236円 ) | 3日目 |
2,241円 ( 2,465円 ) | 3日目 |
2,345円 ( 2,580円 ) | 3日目 |
2,449円 ( 2,694円 ) | 3日目 |
2,137円 ( 2,351円 ) | 3日目 |
2,137円 ( 2,351円 ) | 3日目 |
2,137円 ( 2,351円 ) | 3日目 |
2,345円 ( 2,580円 ) | 3日目 |
2,345円 ( 2,580円 ) | 3日目 |
2,645円 ( 2,910円 ) | 3日目 |
2,749円 ( 3,024円 ) | 3日目 |
2,957円 ( 3,253円 ) | 3日目 |
2,541円 ( 2,795円 ) | 3日目 |
2,541円 ( 2,795円 ) | 3日目 |
2,645円 ( 2,910円 ) | 3日目 |
2,749円 ( 3,024円 ) | 3日目 |
2,749円 ( 3,024円 ) | 3日目 |
2,957円 ( 3,253円 ) | 3日目 |
3,049円 ( 3,354円 ) | 3日目 |
3,257円 ( 3,583円 ) | 3日目 |
3,973円 ( 4,370円 ) | 3日目 |
2,645円 ( 2,910円 ) | 3日目 |
2,645円 ( 2,910円 ) | 3日目 |
2,541円 ( 2,795円 ) | 3日目 |
2,749円 ( 3,024円 ) | 3日目 |
2,749円 ( 3,024円 ) | 3日目 |
3,049円 ( 3,354円 ) | 3日目 |
3,257円 ( 3,583円 ) | 3日目 |
3,465円 ( 3,812円 ) | 3日目 |
2,957円 ( 3,253円 ) | 3日目 |
2,899円 ( 3,189円 ) | 3日目 |
3,049円 ( 3,354円 ) | 3日目 |
3,153円 ( 3,468円 ) | 3日目 |
3,153円 ( 3,468円 ) | 3日目 |
3,557円 ( 3,913円 ) | 3日目 |
3,661円 ( 4,027円 ) | 3日目 |
3,915円 ( 4,307円 ) | 3日目 |
5,082円 ( 5,590円 ) | 3日目 |
3,303円 ( 3,633円 ) | 3日目 |
3,303円 ( 3,633円 ) | 3日目 |
3,407円 ( 3,748円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
仕上げプレート-SS材-
4.5通常価格(税別):1,016円~

ミスミ
仕上げプレート-HPM材-
4.7通常価格(税別):1,328円~

ミスミ
仕上げプレート-SKD材-
5通常価格(税別):1,374円~

ミスミ
仕上げプレート-SK材-
4.6通常価格(税別):1,074円~

ミスミ
仕上げプレート-SC材-
4.2通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
仕上げブロック-SKD材-
4.3
ミスミ
仕上げブロック-SC材-
4.3
ミスミ
仕上げブロック-SKS3材-
3
ミスミ
外ネジ式ストリッパボルト
4.5通常価格(税別):192円~