プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
熱処理データ >> P.1746
| SKS S-SKS E-SKS | (標準タイプ) (フリーサイズタイプ) (エコノミータイプ) |

[ M ]材質 SKS3(生材)
| Type | 寸法公差 | ||
|---|---|---|---|
| A・B | T | ||
| 標準タイプ フリーサイズ | 99mm以下 | +0.4 0 | +0.5 +0.2 |
| 100~250mm | +0.5 0 | ||
| 251mm以上 | +0.8 0 | ||
| エコノミー タイプ | 99mm以下 | +0.4 0 | +0.6 +0.3 |
| 100~250mm | +0.5 0 | ||
| 251mm以上 | +0.8 0 | ||
[ ! ]精度基準は>> P.1680
| 型式 | A | B | T | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS (標準タイプ) | 60 | 60 | 8[ NG ]1 10[ NG ]2 13[ NG ]2 15[ NG ]2 16 20 22 25 30[ NG ]3 35[ NG ]3 40[ NG ]4 50[ NG ]4 | ||||||||||
| 80 | 60 | 80 | |||||||||||
| 100 | 80 | 100 | |||||||||||
| 125 | 80 | 100 | 125 | ||||||||||
| 150 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||
| 160 | 80 | 100 | 125 | 160 | |||||||||
| 180 | 100 | 125 | 150 | ||||||||||
| 200 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | |||||||
| 210 | 100 | 125 | 150 | ||||||||||
| 250 | 25[ ! ] | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | |||||
| 300 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| 350 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| 400 | 40[ ! ] | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | |||||
| 450 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| 500 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
[ ! ]A=250かつB=25、A=400かつB=40はT=8, 10のみ適用可
[ NG ]1→T=8はB≧150適用不可
[ NG ]2→T=10, 13, 15はB=300適用不可
[ NG ]3→T=30, 35はB=60適用不可
[ NG ]4→T=40, 50はB≦100適用不可
| 型式 | A 指定1mm単位 | B | T |
|---|---|---|---|
| S-SKS (フリーサイズタイプ) E-SKS (エコノミータイプ) | 25~250 | 25 | 8・10 |
| 30~400 | 40 | 8・10 | |
| 30~500 | 60 | 8・10・13・15・16・20・22・25 | |
| 80 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35 | ||
| 100 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35 | ||
| 50~500 | 125 | 8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | |
| 101~500 | 150 | 10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | |
| 160 | 10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | ||
| 200 | 10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | ||
| 250 | 10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50 | ||
| 300 | 16・20・22・25・30・35・40・50 |
| 型 式 | - | A | - | B | - | T |
| SKS S-SKS E-SKS | - - - | 500 320 365 | - - - | 200 250 250 | - - - | 25 40 20 |
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
詳細 >> P.1688 (B・T寸法も自由に変更できます。)
[ ! ]フリーサイズタイプ・エコノミータイプは追加工がご利用できます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 3日目 |
1,521円 ( 1,673円 ) | 3日目 |
1,307円 ( 1,438円 ) | 3日目 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 3日目 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 3日目 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 3日目 |
1,521円 ( 1,673円 ) | 3日目 |
1,628円 ( 1,791円 ) | 3日目 |
1,568円 ( 1,725円 ) | 3日目 |
1,675円 ( 1,843円 ) | 3日目 |
1,473円 ( 1,620円 ) | 3日目 |
1,568円 ( 1,725円 ) | 3日目 |
1,568円 ( 1,725円 ) | 3日目 |
1,675円 ( 1,843円 ) | 3日目 |
1,782円 ( 1,960円 ) | 3日目 |
1,936円 ( 2,130円 ) | 3日目 |
1,675円 ( 1,843円 ) | 3日目 |
1,830円 ( 2,013円 ) | 3日目 |
1,628円 ( 1,791円 ) | 3日目 |
1,782円 ( 1,960円 ) | 3日目 |
1,782円 ( 1,960円 ) | 3日目 |
1,889円 ( 2,078円 ) | 3日目 |
2,043円 ( 2,247円 ) | 3日目 |
2,198円 ( 2,418円 ) | 3日目 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 3日目 |
2,780円 ( 3,058円 ) | 3日目 |
1,782円 ( 1,960円 ) | 3日目 |
1,889円 ( 2,078円 ) | 3日目 |
1,782円 ( 1,960円 ) | 3日目 |
2,091円 ( 2,300円 ) | 3日目 |
2,091円 ( 2,300円 ) | 3日目 |
2,150円 ( 2,365円 ) | 3日目 |
2,305円 ( 2,536円 ) | 3日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 3日目 |
2,614円 ( 2,875円 ) | 3日目 |
3,303円 ( 3,633円 ) | 3日目 |
2,257円 ( 2,483円 ) | 3日目 |
2,352円 ( 2,587円 ) | 3日目 |
2,091円 ( 2,300円 ) | 3日目 |
2,257円 ( 2,483円 ) | 3日目 |
2,305円 ( 2,536円 ) | 3日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 3日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 3日目 |
2,934円 ( 3,227円 ) | 3日目 |
3,303円 ( 3,633円 ) | 3日目 |
3,564円 ( 3,920円 ) | 3日目 |
2,198円 ( 2,418円 ) | 3日目 |
2,352円 ( 2,587円 ) | 3日目 |
2,091円 ( 2,300円 ) | 3日目 |
2,257円 ( 2,483円 ) | 3日目 |
2,305円 ( 2,536円 ) | 3日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 3日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 3日目 |
2,934円 ( 3,227円 ) | 3日目 |
3,303円 ( 3,633円 ) | 3日目 |
3,564円 ( 3,920円 ) | 3日目 |
2,614円 ( 2,875円 ) | 3日目 |
2,673円 ( 2,940円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
仕上げプレート-SC材-
4.2通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
仕上げプレート-SK材-
4.6通常価格(税別):1,074円~

ミスミ
仕上げプレート-SKD材-
5通常価格(税別):1,374円~

ミスミ
仕上げプレート-DC材-
4通常価格(税別):1,414円~

ミスミ
仕上げプレート-SS材-
4.5通常価格(税別):1,016円~

ミスミ
仕上げプレート-SKS材-
4.3通常価格(税別):1,307円~

ミスミ
仕上げプレート-HPM材-
4.7通常価格(税別):1,328円~

ミスミ
仕上げブロック-SKH材-
4
ミスミ
仕上げブロック-DC材-
0