プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
熱処理データ >> P.1745
| DC S-DC E-DC | (標準タイプ) (フリーサイズタイプ) (エコノミータイプ) |

[ M ]材質 DC53(生材)
| Type | 寸法公差 | ||
|---|---|---|---|
| A・B | T | ||
| 標準タイプ フリーサイズ | 99mm以下 | +0.4 0 | +0.5 +0.2 |
| 100~250mm | +0.5 0 | ||
| 251mm以上 | +0.8 0 | ||
| エコノミー タイプ | 99mm以下 | +0.4 0 | +0.6 +0.3 |
| 100~250mm | +0.5 0 | ||
| 251mm以上 | +0.8 0 | ||
[ ! ]精度基準は >> P.1680
| 型式 | A | B | T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC (標準タイプ) | 60 | 60 | 10[ NG ]1 13 15 16 20 22 25 30[ NG ]2 35[ NG ]2 | ||||||||
| 80 | 60 | 80 | |||||||||
| 100 | 80 | 100 | |||||||||
| 125 | 80 | 100 | 125 | ||||||||
| 150 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||
| 160 | 80 | 100 | 125 | 160 | |||||||
| 180 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
| 200 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | |||||
| 210 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
| 250 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | ||||
| 300 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 350 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 400 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 450 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 500 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||
[ NG ]1→T=10はB≧200適用不可
[ NG ]2→T=30, 35はB=60適用不可
| 型式 | A 指定1mm単位 | B | T |
|---|---|---|---|
| S-DC (フリーサイズタイプ) E-DC (エコノミータイプ) | 30~500 | 60 | 10・13・15・16・20・22・25 |
| 80 | 10・13・15・16・20・22・25・30・35 | ||
| 100 | 10・13・15・16・20・22・25・30・35 | ||
| 50~500 | 125 | 10・13・15・16・20・22・25・30・35 | |
| 101~500 | 150 | 10・13・15・16・20・22・25・30・35 | |
| 160 | 10・13・15・16・20・22・25・30・35 | ||
| 200 | 13・15・16・20・22・25・30・35 | ||
| 250 | 13・15・16・20・22・25・30・35 | ||
| 300 | 13・15・16・20・22・25・30・35 |
| 型 式 | - | A | - | B | - | T |
| DC S-DC E-DC | - - - | 100 230 365 | - - - | 80 100 250 | - - - | 10 16 13 |
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
詳細 >> P.1688 (B・T寸法も自由に変更できます。)
[ ! ]フリーサイズタイプ・エコノミータイプは追加工がご利用できます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,568円 ( 1,725円 ) | 3日目 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 3日目 |
1,473円 ( 1,620円 ) | 3日目 |
1,521円 ( 1,673円 ) | 3日目 |
1,734円 ( 1,907円 ) | 3日目 |
1,782円 ( 1,960円 ) | 3日目 |
2,091円 ( 2,300円 ) | 3日目 |
1,830円 ( 2,013円 ) | 3日目 |
1,734円 ( 1,907円 ) | 3日目 |
1,782円 ( 1,960円 ) | 3日目 |
1,830円 ( 2,013円 ) | 3日目 |
2,043円 ( 2,247円 ) | 3日目 |
2,150円 ( 2,365円 ) | 3日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 3日目 |
2,150円 ( 2,365円 ) | 3日目 |
1,936円 ( 2,130円 ) | 3日目 |
2,043円 ( 2,247円 ) | 3日目 |
2,091円 ( 2,300円 ) | 3日目 |
2,352円 ( 2,587円 ) | 3日目 |
2,459円 ( 2,705円 ) | 3日目 |
2,566円 ( 2,823円 ) | 3日目 |
3,089円 ( 3,398円 ) | 3日目 |
3,243円 ( 3,567円 ) | 3日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 3日目 |
2,257円 ( 2,483円 ) | 3日目 |
2,352円 ( 2,587円 ) | 3日目 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 3日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 3日目 |
2,827円 ( 3,110円 ) | 3日目 |
3,041円 ( 3,345円 ) | 3日目 |
3,564円 ( 3,920円 ) | 3日目 |
3,718円 ( 4,090円 ) | 3日目 |
2,827円 ( 3,110円 ) | 3日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 3日目 |
2,827円 ( 3,110円 ) | 3日目 |
2,875円 ( 3,163円 ) | 3日目 |
3,196円 ( 3,516円 ) | 3日目 |
3,398円 ( 3,738円 ) | 3日目 |
3,564円 ( 3,920円 ) | 3日目 |
4,134円 ( 4,547円 ) | 3日目 |
4,396円 ( 4,836円 ) | 3日目 |
2,875円 ( 3,163円 ) | 3日目 |
2,614円 ( 2,875円 ) | 3日目 |
2,827円 ( 3,110円 ) | 3日目 |
2,875円 ( 3,163円 ) | 3日目 |
3,196円 ( 3,516円 ) | 3日目 |
3,398円 ( 3,738円 ) | 3日目 |
3,564円 ( 3,920円 ) | 3日目 |
4,134円 ( 4,547円 ) | 3日目 |
4,396円 ( 4,836円 ) | 3日目 |
3,505円 ( 3,856円 ) | 3日目 |
3,196円 ( 3,516円 ) | 3日目 |
3,350円 ( 3,685円 ) | 3日目 |
3,457円 ( 3,803円 ) | 3日目 |
3,920円 ( 4,312円 ) | 3日目 |
4,027円 ( 4,430円 ) | 3日目 |
4,182円 ( 4,600円 ) | 3日目 |
5,334円 ( 5,867円 ) | 3日目 |
5,702円 ( 6,272円 ) | 3日目 |
3,873円 ( 4,260円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
仕上げプレート-SC材-
4.2通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
仕上げプレート-SK材-
4.6通常価格(税別):1,074円~

ミスミ
仕上げプレート-SS材-
4.5通常価格(税別):1,016円~

ミスミ
仕上げプレート-SKD材-
5通常価格(税別):1,374円~

ミスミ
仕上げプレート-DC材-
4通常価格(税別):1,414円~

ミスミ
仕上げプレート-SKS材-
4.3通常価格(税別):1,307円~

ミスミ
仕上げプレート-HPM材-
4.7通常価格(税別):1,328円~

ミスミ
仕上げブロック-SKH材-
4
ミスミ
仕上げブロック-DC材-
0