17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(外径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-

製品概要  P.1633
高タワミ用発泡ウレタンは紫外線(日光を含む)を受けると変色しますが、使用上問題ありません。

規格表

d型式
TypeD-L
14PLA30-200
PLA40-200
PLA50-200
PLA60-200
22PLA80-200
PLA100-200
PLA120-200

注文例

高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-

出荷日

高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-

型番リスト

表示件数

D(外径)

(mm)

RoHS?最小発注数量
30
10
1個
40
10
1個
50
10
1個
60
10
1個
80
10
1個
100
10
1個
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201
( 1,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,148
( 2,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,303
( 3,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,747
( 5,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,993
( 8,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,474
( 13,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,018
( 19,820 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

全長ロングタイプの高タワミ用発砲ウレタンです。形状は、円柱タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型用
5
満足度:5.0
金型の払い用に購入して使用しています。長さとたわみの感じが良いと感じており、以前から使用しています。今後も継続して使用す...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-
高タワミ用発泡ウレタン -標準タイプ-
高荷重用ウレタン -標準タイプ- A
高荷重用ウレタン -穴あきタイプ-
高荷重用ウレタン -穴無タイプ-
高荷重用座ぐり穴付ウレタン -全長指定タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,201-173 --1,005 -1,005 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
ウレタンタイプ高タワミ用発泡ウレタン高タワミ用発泡ウレタン高荷重用ウレタン ショアA90高荷重用ウレタン ショアA90高荷重用ウレタン ショアA90高荷重用ウレタン ショアA90
外形状円柱形円柱形円柱形円柱鼓形円柱鼓形円柱形
穴形状なし座ぐり穴
全長(L)(mm)200-----
よく一緒に購入される商品

ウレタンスプリング-円柱タイプ-カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト