17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 穴形状

    ~mm
  • 全長(L)(mm)

    ~mm
      [10-200/1mm単位]
    • D(外径)(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 3日以内

    高荷重用ウレタン -全長指定タイプ-

    未確定:候補が20型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図・製品仕様

    高荷重用ウレタン -全長指定タイプ-

    製品概要  P.1633

    硬度 ショアA90

    D
    8±0.2-±0.3
    10
    15±0.2
    20
    25
    30
    40
    50±0.3±0.5
    60
    80±0.4
    100
     
     

    規格表

    d型式DL
    指定1mm単位
    -CX810~200
    -10
    7AX

    CX
    15
    8.520
    1125
    1430
    40
    50
    60
    2280
    100
     

    注文例

    高荷重用ウレタン -全長指定タイプ-

    出荷日

    高荷重用ウレタン -全長指定タイプ-

    型番リスト

    表示件数

    穴形状

    全長(L)

    (mm)

    D(外径)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    10 ~ 200
    15
    10
    1個
    10 ~ 200
    20
    10
    1個
    10 ~ 200
    25
    10
    1個
    10 ~ 200
    30
    10
    1個
    10 ~ 200
    40
    10
    1個
    10 ~ 200
    50
    10
    1個
    10 ~ 200
    60
    10
    1個
    10 ~ 200
    80
    10
    1個
    10 ~ 200
    100
    10
    1個
    なし
    10 ~ 200
    8
    10
    1個
    なし
    10 ~ 200
    10
    10
    1個
    なし
    10 ~ 200
    15
    10
    1個
    なし
    10 ~ 200
    20
    10
    1個
    なし
    10 ~ 200
    25
    10
    1個
    なし
    10 ~ 200
    30
    10
    1個
    なし
    10 ~ 200
    40
    10
    1個
    なし
    10 ~ 200
    50
    10
    1個
    なし
    10 ~ 200
    60
    10
    1個
    なし
    10 ~ 200
    80
    10
    1個
    なし
    10 ~ 200
    100
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    全長指定AX・CXタイプの高荷重ウレタンとなります。円柱形タイプです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高荷重用ウレタン -全長指定タイプ-のレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    プレス加工
    4
    満足度:4.0
    機械付属のウレタンに比べて、もちが全然違います。10倍ぐらいは持ちますので、交換の手間や時間の節約ができています。毎日使...もっと読む
    1人が参考にしています。
    交換部品として。
    5
    満足度:5.0
    前回は金型製作時に使用して、3年間使用しました。持ちがよく、簡単に付け替えが出来るのでとてもいい物だと思います。
    0人が参考にしています。
    金型用
    5
    満足度:5.0
    ワークの保持にクッション材として使用しています。ウレタンなのでワークをキズつけることはありません。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高荷重用ウレタン -全長指定タイプ-
    ウレタン -全長指定タイプ-
    高荷重用ウレタン -標準タイプ- A
    高荷重用ウレタン -穴無タイプ-
    高荷重用ウレタン -穴あきタイプ-
    高荷重用ウレタン -標準タイプ- LA・C
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格---1,005 -1,005 -323 -
    通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    ウレタンタイプ高荷重用ウレタン ショアA90高荷重用ウレタン ショアA90高荷重用ウレタン ショアA90高荷重用ウレタン ショアA90高荷重用ウレタン ショアA90高荷重用ウレタン ショアA90
    外形状円柱形円柱形円柱形円柱鼓形円柱鼓形円柱形
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウレタンスプリング-円柱タイプ-カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プレス金型部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト