17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長(L)(mm)

    ~mm
      [15-250/1mm単位]
    • D(外径)(mm)

      ~mm
    • d(内径)(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 3日以内

    ウレタンストックブロック -全長指定タイプ-

    未確定:候補が6型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図・製品仕様

    ウレタンストックブロック -全長指定タイプ-

     硬度 ショアA90

    D
    40±0.2±0.2±0.3
    50±0.3±0.2±0.5
    70
    90±0.4±0.2±0.5
    100
    110

    製品概要 P.1633 

    規格表

    型式L
    指定1mm単位
    TypeDd
    EL401415 ~ 200
    50
    7014・22
    90
    1002250 ~ 250
    110

    注文例

    ウレタンストックブロック -全長指定タイプ-

    出荷日

    ウレタンストックブロック -全長指定タイプ-

    型番リスト

    表示件数

    全長(L)

    (mm)

    D(外径)

    (mm)

    d(内径)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    15 ~ 200
    40
    14
    10
    1個
    15 ~ 200
    50
    14
    10
    1個
    15 ~ 200
    70
    14 ~ 22
    10
    1個
    15 ~ 200
    90
    14 ~ 22
    10
    1個
    50 ~ 250
    100
    22
    10
    1個
    50 ~ 250
    110
    22
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    全長指定タイプのウレタンストックブロックとなります。形状は、円柱タイプです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウレタンストックブロック -全長指定タイプ-のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    機械部品で
    4
    満足度:4.0
    QXタイプと横並びの強度があれば最高です。あと、穴のあけ替えもお願いしたいです。
    3人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウレタンストックブロック -全長指定タイプ-
    ウレタンストックブロック -標準タイプ-
    低反発座ぐり穴付ウレタン -全長指定タイプ-
    高荷重用座ぐり穴付ウレタン -全長指定タイプ-
    高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-
    ウレタン -標準タイプ- AE
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-635 ---1,201 -41 -
    通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
    ウレタンタイプ高荷重用ウレタン ショアA90高荷重用ウレタン ショアA90低反発ウレタン ショアA70高荷重用ウレタン ショアA90高タワミ用発泡ウレタン高荷重用ウレタン ショアA90
    外形状円柱形円柱形円柱形円柱形円柱形円柱形
    穴形状座ぐり穴座ぐり穴

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウレタンスプリング-円柱タイプ-カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プレス金型部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト