プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
高荷重用角ウレタンとなります。形状は、角形タイプとなります。

| ① | 材質 | SS400 |
| ② | 材質 | ウレタン |
| 硬度 | ショアA90 |
製品概要 P.1633
| F=L×20% | F=L×25% | F=L×30% | d | 型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F mm | 荷重 N {kgf} | F mm | 荷重 N {kgf} | F mm | 荷重 N {kgf} | Type | A-L | ||
| 12.4 | 9807 {1000} | 15.5 | 13239 {1350} | 18.6 | 18633 {1900} | 14 | QX | 60 | 62 |
| 16.4 | 20.5 | 24.6 | 82 | ||||||
| 12.4 | 13729 {1400} | 15.5 | 18633 {1900} | 18.6 | 25497 {2600} | 20 | 70 | 62 | |
| 16.4 | 20.5 | 24.6 | 82 | ||||||
| 18.4 | 23.0 | 27.6 | 92 | ||||||
| 16.4 | 25497 {2600} | 20.5 | 35304 {3600} | 24.6 | 49033 {5000} | 95 | 82 | ||
| 20.6 | 25.8 | 30.9 | 103 | ||||||
| 24.6 | 30.8 | 36.9 | 123 | ||||||
| 20.6 | 39227 {4000} | 25.8 | 53937 {5500} | 30.9 | 73550 {7500} | 120 | 103 | ||
| 24.6 | 30.8 | 36.9 | 123 | ||||||
| 28.6 | 35.8 | 42.9 | 143 | ||||||
•荷重{kgf}=荷重N×0.101972
[ ! ]上記の荷重関連データは保証値ではなく、参考値となっております。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,749円 ( 3,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,869円 ( 4,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,562円 ( 5,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,186円 ( 5,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,050円 ( 8,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,610円 ( 10,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,227円 ( 12,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,514円 ( 14,865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,939円 ( 17,533円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,903円 ( 19,693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高荷重用ウレタンダイパッド -標準タイプ-
4通常価格(税別):289円~

ミスミ
高荷重用ウレタンダイパッド -全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
高荷重用角ウレタン
5通常価格(税別):2,749円~

ミスミ
高荷重用座ぐり穴付ウレタン
4.5通常価格(税別):330円~

ミスミ
高荷重用ウレタン -全長指定タイプ-
4.7
ミスミ
ウレタン -全長ロングタイプ-
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
高荷重用ウレタン -標準タイプ- A
4.2通常価格(税別):46円~

ミスミ
ウレタン -全長指定タイプ-
4.7
ミスミ
高荷重用座ぐり穴付ウレタン -全長指定タイプ-
5