17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

カムストロークプレート -15°スチールタイプ(油溝有り)-

通常単価(税別)
2,5967,326
税込単価
2,8568,059
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

15°タイプのカムストロークプレートです。スチールタイプで油溝付きです。材質は機械構造用炭素鋼です。

  • 材質
    S45C
  • 傾斜角度 (°)
    15
  • 油溝
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

カムストロークプレート -15°スチールタイプ(油溝有り)-
 材質 S45C
 硬度 HRC55~
  (高周波焼入れ)

規格表

Ta型式WL
25-CS15F50110
30130
35150
254075110
30130
35150
2560100110
30130
35150

注文例

       

カムストロークプレート -15°スチールタイプ(油溝有り)-

型式 W-L 
 CS15F 50-110 

出荷日

カムストロークプレート -15°スチールタイプ(油溝有り)-

関連情報

使用例

カムストロークプレート -15°スチールタイプ(油溝有り)-

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • W(幅)(mm)

  • L(長さ)(mm)

  • T(厚さ)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

W(幅)

(mm)

L(長さ)

(mm)

T(厚さ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
50
110
25
10
1個
50
130
30
10
1個
50
150
35
10
1個
75
110
25
10
1個
75
130
30
10
1個
75
150
35
10
1個
100
110
25
10
1個
100
130
30
10
1個
100
150
35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,596
( 2,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,058
( 3,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,762
( 4,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,455
( 4,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,170
( 5,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,303
( 6,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,005
( 5,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,731
( 6,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,326
( 8,059 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

15°タイプのカムストロークプレートです。スチールタイプで油溝付きです。材質は機械構造用炭素鋼です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムストロークプレート -15°スチールタイプ(油溝有り)-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムストロークプレート -15°スチールタイプ(油溝有り)-
カムストロークプレート -30°スチールタイプ(油溝有り)-
カムストロークプレート -15°スチールタイプ-
カムストロークプレート -30°スチールタイプ-
カムストロークプレート -15°銅合金タイプ-
カムストロークプレート -45°スチールタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,596-5,313 -2,360 -5,313 -3,960 -16,780 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質S45CS45CS45CS45C銅合金S45C
傾斜角度(°)153015301545
油溝
よく一緒に購入される商品

カムストロークプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト