17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

端子台付中継ボックス 160

通常単価(税別)
8,730
税込単価
9,603
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

中継ボックスと端子台を合せた端子台付き中継ボックスです。JBX160タイプです。

  • 接点数 (個)
    12
  • 端子台型式
    BNDH15LW
  • 電圧(V)
    600
  • 電流(A)
    21

型番:

JBX160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

端子台付中継ボックス 160
① ② 材質    SPCC      ③ 材質  ニトリルゴム
 表面処理    焼付塗装  板厚 2.0mm
 (色:薄橙色) ④ M3セットビス
 板厚 1.6mm ⑤ M3皿ビス(レセプタクル取付用)

規格表

レセプタクル端子台仕様型式
適合規格端子台定格適用電線端子
ねじ
接点数
電圧(V)電流(A)TypeNo.
七星科学製 NCS40□RBNDH15LW600212mm2M3.512JBX160

注文例

端子台付中継ボックス 160

出荷日

端子台付中継ボックス 160

関連情報

使用例


■JBX取付例

端子台付中継ボックス 160

中継ボックスを金型へ取付けるには、2本のM8ボルトをボックス本体の背面へ通し固定してください。
なお、この商品にはセンサからのケーブルを引きこむ穴の加工はされておりません。
 


■レセプタクルのキー方向について

端子台付中継ボックス 160

JBX160は、使用するレセプタクルキーがタテ置き・ヨコ置きいずれの場合でも下向きになるよう、レセプタクル取付用タップが6穴となっています。

 

■ レセプタクルの選定について
レセプタクルはプレス機の仕様に応じたタイプをご指定ください。

JBX160の仕様・寸法情報

接点数(個)
12
端子台型式
BNDH15LW
電圧(V)
600
電流(A)
21

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
JBX160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,730
( 9,603 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

中継ボックスと端子台を合せた端子台付き中継ボックスです。JBX160タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台付中継ボックス 160の型番JBX160のページです。 型番JBX160に関する仕様情報を記載しております。
端子台付中継ボックス 160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子台付中継ボックス 160
端子台付中継ボックス 100
スチール製低価格端子台ボックス
TMA型アルミダイキャスト端子ボックス
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
中継 BOXTBシリーズ
メーカーミスミミスミミスミタカチ電機工業ミスミ東洋技研
通常価格8,7305,8905,080 -3,457 -5,290 -1,980 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
接点数(個)126----
端子台型式BNDH15LWRTK-10M-8P----
電圧(V)600250----
電流(A)2115----

端子台付中継ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト