プレス金型部品技術窓口
ミスグリップ検出ユニットの高剛性タイプです。チェックバー付き、チェックバー無しが選択可能です。

スイッチレスタイプに後からスイッチを取り付けることはできません。
| ① ② | 材質 | SS400 | 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4) | ||
| ③ | 材質 | アルミ合金 | 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | ||
| ④ | 材質 | SS400 | ||||
| ⑤ | スプリングWY13-45P.1534 | |||||
⑥
| オートスイッチ | D-A90(インジケータランプ無)(SMC製) | |||||
| 適用負荷 | IC回路 リレー PLC | |||||
| 負荷電圧 | AC DC | 24V以下 | AC DC | 48V以下 | AC DC | 100V以下 |
| 最大負荷電流 | 50mA | 40mA | 20mA | |||



●配線方法

MGUAはN.O.(動作時ON)のみです。
下記の場合、接点寿命が低下する場合がありますのでSMC社製接点保護ボックスCD-P11またはCD-P12をご使用ください。
①使用負荷が誘導負荷
②配線長が5m以上
③負荷電圧がAC100V以上


● スイッチレスタイプは、スイッチ・コードが取り除かれたタイプで、バランスを取る為反対側に設置して使用します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,938円 ( 4,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,883円 ( 5,371円 ) | 5日目 |
5,618円 ( 6,180円 ) | 5日目 |
4,673円 ( 5,140円 ) | 5日目 |
5,618円 ( 6,180円 ) | 5日目 |
4,148円 ( 4,563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,093円 ( 5,602円 ) | 5日目 |
5,828円 ( 6,411円 ) | 5日目 |
4,883円 ( 5,371円 ) | 5日目 |
5,828円 ( 6,411円 ) | 5日目 |
3,518円 ( 3,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,253円 ( 4,678円 ) | 5日目 |
3,308円 ( 3,639円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,043円 ( 4,447円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスグリップ検出ユニット-高剛性タイプ-
4.5通常価格(税別):3,308円~

ミスミ
ミスグリップ検出ユニット-軽量タイプ- MGUE MGUEN
4.3通常価格(税別):5,072円~

ミスミ
エンボスシュータ板
4.5通常価格(税別):6,250円~

ミスミ
汎用チェーン
4.4通常価格(税別):450円~

ミスミ
ローラキャリア
4.3通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
材料ガイド
4.5
ミスミ
スクラップシュータ用チェーン
4通常価格(税別):1,420円~

ミスミ
配管用ターミナル
0通常価格(税別):2,020円~

ミスミ
材料送りユニット
4.5通常価格(税別):1,970円