プレス金型部品技術窓口
軽量タイプのミスグリップ検出ユニット・コンパクトタイプです。スイッチ付きタイプ、スイッチレスタイプが選...
詳細を確認
| ①チェックバー | 材質 | SWP-A | ●マイクロスイッチ(オムロン製) | |
| ②保護カバー | 材質 | 複合強化ナイロン(MGUG・MGUGN) ナイロン | D2SW-3L2H | |
| ③ロッドバー | 材質 | ポリアセタール |



| 配線接続 | 信号 |
|---|---|
| COM と N.C. | 動作時OFF |
| COM と N.O. | 動作時ON |
●使用方法
ミスグリップ検出ユニットは、ユニットに取付けられたロッドを押すことにより、内蔵のマイクロスイッチが動作します。
グリップフィンガーがワークをつかめない状態(ミスグリップ時)に信号を出力し、プレス機が停止するように配線します。
●動作
| チェックバーの動き | ロッドバーの動き | 状態 | ストローク量 |
|---|---|---|---|
| MGUE | |||
|
| 前進端 | 0mm |
|
| スイッチON | 5±1mm |
|
| 安定検出 | 8mm |
|
| 後退端 | 15mm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスグリップ検出ユニット-高剛性タイプ-
4.5通常価格(税別):3,308円~

ミスミ
ミスグリップ検出ユニット-軽量タイプ- MGUE MGUEN
4.3通常価格(税別):5,072円~

ミスミ
エンボスシュータ板
4.5通常価格(税別):6,250円~

ミスミ
汎用チェーン
4.4通常価格(税別):450円~

ミスミ
材料ガイド
4.5
ミスミ
スクラップシュータ用チェーン
4通常価格(税別):1,420円~

ミスミ
ローラキャリア
4.3通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
配管用ターミナル
0通常価格(税別):2,020円~

ミスミ
チェーンジョイント
0通常価格(税別):520円~