プレス金型部品技術窓口
定尺タイプの先行押えピンセットです。先端スチールタイプ、先端ウレタンタイプの選択が可能です。

| ①②⑤ | 材質 | SS400 | ⑥ | 材質 | SWP-A | |
| ③ | MDZB(無給油ブシュ) | ⑦ | MSWZSH | |||
| ④ | 材質 | SKD61+窒化処理 | ⑧ | 材質 | ウレタン | |
| 硬度 | 40 ~ 50HRC(内部) | 硬度 | A90 | |||
| 900HV ~(表面) | ||||||
| ①ケース | ④プッシュピン | ⑤取付フランジ | 自由長 FL | バネ定数 N/mm {kgf/mm} | 初期荷重 | 最大荷重 | S | L | 型式 | ST | H 指定1mm単位
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ℓ | M | R | U | U1 | M1 | ℓ1 | A | A1 | B | d | N{kgf} | PAEZS | PAEZU | Type | P | ||||||
| 27.2 | 10 | 22 | 20 | 15 | 20 | M6 | 9 | 70 | 52 | 40 | 11 | 90 | 0.63 {0.064} | 7.8 {0.8} | 39.2 {4.0} | 60 | 70 | 115 | PAEZS (先端スチール) PAEZU (先端ウレタン)
| 13 | 50 | 0~95 |
| 175 | 0.32 {0.033} | 7.8 {0.8} | 110 | 120 | 190 | 100 | 0~170 | |||||||||||||||
| 270 | 0.21 {0.021} | 7.8 {0.8} | 160 | 170 | 270 | 150 | 0~250 | |||||||||||||||
| 34.0 | 26 | 25 | 20 | 25 | M8 | 12 | 80 | 60 | 50 | 90 | 0.80 {0.082} | 9.8 {1.0} | 49.0 {5.0} | 60 | 75 | 120 | 16 | 50 | 0~100 | |||
| 175 | 0.39 {0.040} | 9.8 {1.0} | 110 | 125 | 195 | 100 | 0~175 | |||||||||||||||
| 270 | 0.26 {0.027} | 9.8 {1.0} | 160 | 175 | 275 | 150 | 0~255 | |||||||||||||||
| 350 | 0.20 {0.020} | 8.8 {0.9} | 210 | 225 | 350 | 200 | 0~330 | |||||||||||||||
| 42.7 | 12 | 33 | 30 | 25 | 30 | M10 | 15 | 90 | 70 | 60 | 13 | 90 | 0.95 {0.097} | 9.8 {1.0} | 58.8 {6.0} | 60 | 80 | 130 | 20 | 50 | 0~110 | |
| 175 | 0.48 {0.049} | 9.8 {1.0} | 110 | 130 | 205 | 100 | 0~185 | |||||||||||||||
| 260 | 0.32 {0.033} | 9.8 {1.0} | 160 | 180 | 280 | 150 | 0~260 | |||||||||||||||
| 350 | 0.23 {0.024} | 9.8 {1.0} | 210 | 230 | 360 | 200 | 0~340 | |||||||||||||||
| 425 | 0.20 {0.020} | 8.8 {0.9} | 260 | 280 | 430 | 250 | 0~410 | |||||||||||||||



■特長 無給油ブシュとSKD61(窒化処理)の研磨ピンにより耐久性を向上させています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
ミスミからのコメント
この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。 ピンのみのご購入は現在特注にて対応させて頂ております。 都度お見積りにはなりますが、ご用命の際は以下メールアドレスまでお問い合わせお願い致します。 図面見積顧客対応用 :toku@misumi.co.jp 部品単位でのご購入については今後検討致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
先行押えピンセット -フリー指定タイプ-
5
ミスミ
先行押えピンセット -定尺タイプ-
1
ミスミ
先行押えピン用コイルスプリング
5通常価格(税別):700円~

ミスミ
ネストガイド-ガイド形状指定タイプ-
5
ミスミ
ネストガイド-強化タイプ・ベーシックタイプ-
5
ミスミ
位置決めパイロットピン 先端溝無・タップ無タイプ
4
ミスミ
位置決めパイロットピン 圧入タイプ
4.4
ミスミ
位置決めパイロットピン オネジタイプ
4.5
ミスミ
プッシュアウトピン
5