プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

(S)≒1.6×Pとなります。
材質 SKS3
硬度 60~63HRC
| Dm6 | L | 型式 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||
| 4 | +0.012 +0.004 | 12 | (P寸・B寸指定) SFSTH | 4 | 4.00~8.00 | 1.0~12.0 |
| 5 | 5 | 5.00~10.00 | ||||
| 6 | 15 | 6 | 6.00~12.00 | 1.0~15.0 | ||
| 8 | +0.015 +0.006 | 8 | 8.00~14.00 | |||
| 10 | 20 | 10 | 10.00~16.00 | 1.0~20.0 | ||
| 13 | +0.018 +0.007 | 13 | 13.00~18.00 | |||
| 16 | 24 | 16 | 16.00~20.00 | |||




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めパイロットピン 圧入タイプ
4.4
ミスミ
位置決めパイロットピン 先端溝無・タップ無タイプ
4
ミスミ
位置決めパイロットピン オネジタイプ
4.5
ミスミ
位置決めパイロットピン インローメネジ止めタイプ
4.3
ミスミ
位置決めパイロットピン メネジタイプ
4.5
ミスミ
位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ
0
ミスミ
位置決めパイロットピン インローオネジタイプ
4.5
ミスミ
位置決めパイロットピン 先端溝有・タップ付タイプ
4.3
ミスミ
位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ
5