17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 寸法指定方法

  • D(軸径)(mm)

    ~mm
  • P(ガイド径)(mm)

    ~mm
      [6-18/0.01mm単位]
    • B(ガイド部長さ)(mm)

      ~mm
        [3-50/0.1mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 3日以内

      位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ

      chemSHERPA
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:3日目

      小頭メネジタイプの位置決めパイロットピンです。材質は合金工具鋼です。メネジタイプと比較し、選択可能なD...

      詳細を確認
      未確定:候補が5型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      外形図・製品仕様

      位置決めパイロットピン

      材質 SKS3
      硬度 60~63HRC

      規格表

      Dg6M×PL(S)型式P
      指定0.01mm単位
      B
      指定0.1mm単位
      TypeD
      8-0.005
      -0.014
      M5×0.8155(P寸・B寸指定)
      SDSTH
      86.00~7.003.0~20.0
      10M6×1.07107.00~9.003.0~30.0
      13-0.006
      -0.017
      M8×1.252011139.00~12.003.0~50.0
      16M10×1.524161612.00~15.00
      20-0.007
      -0.020
      202015.00~18.00

      注文例

      位置決めパイロットピン

      出荷日

      位置決めパイロットピン

      追加工

               

      ボールガイドポストセット-固定ストッパ-(アルミ製・樹脂製ボールリテーナ)

      型式-P-B-(RC・LAN) 
       SDSTH 10-P8.50-B10-RC-LAN 
      位置決めパイロットピン

      関連情報

      使用例

      位置決めパイロットピン

      強度、耐摩耗性が向上した強化版もあります。ご利用ください。
      P. 1207 1208

      ■互換表

      旧規格強化版
      SDSTHSDSTHM
      H-SDSTHM

      型番リスト

      表示件数

      寸法指定方法

      D(軸径)

      (mm)

      P(ガイド径)

      (mm)

      B(ガイド部長さ)

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      P寸・B寸指定
      8
      6 ~ 7
      3 ~ 20
      10
      1個
      P寸・B寸指定
      10
      7 ~ 9
      3 ~ 30
      10
      1個
      P寸・B寸指定
      13
      9 ~ 12
      3 ~ 50
      10
      1個
      P寸・B寸指定
      16
      12 ~ 15
      3 ~ 50
      10
      1個
      P寸・B寸指定
      20
      15 ~ 18
      3 ~ 50
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      小頭メネジタイプの位置決めパイロットピンです。材質は合金工具鋼です。メネジタイプと比較し、選択可能なD寸に対して、P寸が小さい形状を選択することが可能です。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプのレビュー
      5平均満足度:5.01件のレビュー
      位置決め
      5
      満足度:5.0
      軸が太いので折れにくい。抵抗がかかりやすい部分に使用しています。
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ
      位置決めパイロットピン メネジタイプ
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ ノーマル
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ TiCNコーティング
      位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン メネジタイプ ノーマル
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日3日目3日目3日目9日目3日目3日目

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      位置決めパイロットピンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      プレス金型部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト