17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 追加工

    ~mm
  • d(ブシュ内径)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
  • LC(L寸法変更)(mm)

    ~mm
      [8-29.9/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内
      • 3日以内

    ストリッパガイドブシュ -精密級・無給油・特殊焼結合金・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-

    未確定:候補が23型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    [ ! ]ストリッパガイドブシュは常温環境(40℃以下)にてご使用ください。[ ! ]取付方法>> P.1069
    [ ! ]内径部は洗浄しないでください。埋設されたモリブデンが膨張する可能性があります。

    外形図・製品仕様

    [ ! ]製品概要>> P.1070

    ストリッパガイドブシュ -精密級・無給油・特殊焼結合金・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ- VGHM(ロックタイト接着タイプ)

    [ M ]材質 特殊焼結合金

    規格表

    D型式L
    Typed
    16VGHM1010131620   
    2013 13162025  
    2416  16202530 
    2820   202530 

    ・給油タイプ摺動部(内面)構造かじり付き防止のため摺動部に6mmピッチ、幅1.5mm、深さ0.5mm、貫通仕様のスパイラル状の給油溝を切ってあります。
    ・固定方法 ロックタイト接着
                     ロックタイトNo.638>> P.1038
    ・ピン・ブシュクリアランス(片側)2.5~4.5μm 
    ・無給油タイプ(焼結合金は除く)はストローク1mm以上でご使用ください。

    注文例

    型式-L 
    VGHM10-16 

    出荷日

     2 日目出荷
     
    ストークT

    ストークA

    [ ! ]VSG□F・VSG□Z・VGBM・VGHMはストークT適用不可。
    [ ! ]土曜日が実働日数に重なる場合、3日目出荷となります。

    追加工

    型式-L(LC)-(DRC)
    VGHM10-LC12.5  
     3 日目出荷
    [ NG ]ストークはご利用できません。
    追加工L寸法変更ロックタイト用溝加工
    記号LCDRC
    詳細L寸法変更
    ● VGBH・VGHM   ● VGBL・VGBM
    dLC
    指定0.1mm単位
    [ T ] 公差
    VGBL・VGBHVGBM・VGHM
    88.0~19.9  0
    -0.2
    108.0~24.9  8.0~19.9  
    1310.0~29.9  10.0~24.9  
    1613.0~34.9  13.0~29.9  
    2016.0~34.9  16.0~29.9  
    2520.0~34.9  
    ● ヘッド付
      タイプ
    ● ストレート
      タイプ
    ロックタイト用溝加工
    ● ヘッド付タイプ……ℓ=L2-2
    ● ストレートタイプ……ℓ=L2

    [ NG ]VGBH・VGBL・VGHZ・VGBZは
    L=10適用不可

    [ NG ]LCと併用不可
    [ NG ]VGHZ・VGBZ・VSG□F・VSG□Zは不可
     [ ! ]追加工は3日目出荷となります。

    型番リスト

    表示件数

    追加工

    d(ブシュ内径)

    (mm)

    L(全長)

    (mm)

    LC(L寸法変更)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    無し
    10
    10
    -
    10
    1個
    無し
    10
    13
    -
    10
    1個
    無し
    10
    16
    -
    10
    1個
    無し
    10
    20
    -
    10
    1個
    有り
    10
    10 ~ 20
    -
    10
    1個
    有り
    10
    -
    8 ~ 19.9
    10
    1個
    無し
    13
    13
    -
    10
    1個
    無し
    13
    16
    -
    10
    1個
    無し
    13
    20
    -
    10
    1個
    無し
    13
    25
    -
    10
    1個
    有り
    13
    13 ~ 25
    -
    10
    1個
    有り
    13
    -
    10 ~ 24.9
    10
    1個
    無し
    16
    16
    -
    10
    1個
    無し
    16
    20
    -
    10
    1個
    無し
    16
    25
    -
    10
    1個
    無し
    16
    30
    -
    10
    1個
    有り
    16
    16 ~ 30
    -
    10
    1個
    有り
    16
    -
    13 ~ 29.9
    10
    1個
    無し
    20
    20
    -
    10
    1個
    無し
    20
    25
    -
    10
    1個
    無し
    20
    30
    -
    10
    1個
    有り
    20
    20 ~ 30
    -
    10
    1個
    有り
    20
    -
    16 ~ 29.9
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,116
    ( 6,728 )
    2日目
    6,116
    ( 6,728 )
    2日目
    6,116
    ( 6,728 )
    2日目
    6,116
    ( 6,728 )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    6,600
    ( 7,260 )
    2日目
    6,600
    ( 7,260 )
    2日目
    6,600
    ( 7,260 )
    2日目
    6,600
    ( 7,260 )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    7,205
    ( 7,926 )
    2日目
    7,205
    ( 7,926 )
    2日目
    7,205
    ( 7,926 )
    2日目
    7,205
    ( 7,926 )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    8,404
    ( 9,244 )
    2日目
    8,404
    ( 9,244 )
    2日目
    8,404
    ( 9,244 )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    精密級・無給油・特殊焼結合金・ロックタイト接着・ヘッド付タイプのストリッパガイドブシュです。公差レンジ2μmです。材質は特殊焼結合金です。用途として、精密および超精密順送型、高速・高精度・多量生産に向いております。TG/SGと比較し、ブッシュの同軸度、表面粗さが向上しております。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ストリッパガイドブシュ -精密級・無給油・特殊焼結合金・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    金型同士の位置決め用に使用しています
    4
    満足度:4.0
    設計、製作を顧客から依頼されている金型の、金型同士の位置決め用の部品として使用しています。ミスミ品を使用していますが、品...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストリッパガイドブシュ -精密級・無給油・特殊焼結合金・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-
    ストリッパガイドブシュ -精密級・無給油・特殊焼結合金・ロックタイト接着・ストレートタイプ-
    ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-
    ストリッパガイドブシュ -精密級・無給油・銅合金・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-
    ストリッパガイドブシュ -精密級・無給油・FC250・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-
    ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・銅合金・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格---5,250 -4,609 -4,725 -
    通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目2日目2日目
    種類ブシュブシュブシュブシュブシュブシュ
    公差レンジ2μm2μm2μm2μm2μm2μm
    ブシュタイププレーン用(無給油)プレーン用(無給油)プレーン用(給油)プレーン用(無給油)プレーン用(無給油)プレーン用(給油)
    ブシュ取付方法ロックタイト接着ロックタイト接着ロックタイト接着ロックタイト接着ロックタイト接着ロックタイト接着
    材質特殊焼結合金特殊焼結合金SUJ2SUJ2+銅合金FC250SUJ2+銅合金
    よく一緒に購入される商品

    ストリッパガイドブシュ -公差レンジ2μm-カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プレス金型部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト