17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 追加工

    ~mm
  • D(ポスト径)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
    [40-150/10mm単位]
  • LC(L寸法変更)(mm)

    ~mm
      [30-150/0.5mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内
      • 3日以内

    精密級ストリッパガイドピン-ヘッド付タイプ-

    未確定:候補が60型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図・製品仕様

    VGPH
    (ヘッド付タイプ)

    [ M ]材質 SKD11
    [ H ]硬度 58HRC~

    規格表

    M×ℓ
    Pitch
    RB型式L
    TypeD
    M5×12
    P0.8
    1.010VGPH84050607080       
    1310405060708090100     
    M6×15
    P1.0
    1.51613 5060708090100110120   
    2016 5060708090100110120130140 
    M8×20
    P1.25
    2.02520  60708090100110120130140 
    2825   708090100110120130140150

    注文例

    型式L
    VGPH 1060

    出荷日

     2 日目出荷
    ストークT
    ストークA
    [ ! ]土曜日が実働日数に重なる場合、3日目出荷となります。

    追加工

    型式L(LC)(BC・DKC)
    VGPH 10LC55BC10
     3 日目出荷
    追加工記号詳細
    ヘッド付ストレート
    LCL寸法変更
    30≦LC<L   指定0.5mm単位

    [ ! ]規格最短Lより短くする変更の場合、
    必要に応じてBCを併用してください。

    [ NG ]ストークT適用不可
    BCB寸法変更 指定0.5mm単位
    ・VGPH:0≦BC≦D×2
    ・VGPN:6≦BC≦D×2
    [ NG ]VGPS適用不可
    [ NG ]ストークT・ストークA適用不可
    DKC外径公差変更
    D-0.010-0.012→D-0.007-0.009

    [ ! ]ピン、ブシュのクリアランスは片側1~3μmになります。ただし、ブシュは無給油タイプをご使用ください。

    [ NG ]ストークT・ストークA適用不可
    [ ! ]追加工は3日目出荷となります。

    [ ! ]追加工DKCを施したピンには、無給油タイプのブシュをご使用ください。給油タイプでは油膜が形成されにくく、かじりやすくなります。

    型番リスト

    表示件数

    追加工

    D(ポスト径)

    (mm)

    L(全長)

    (mm)

    LC(L寸法変更)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    無し
    8
    40
    -
    10
    1個
    無し
    8
    50
    -
    10
    1個
    無し
    8
    60
    -
    10
    1個
    無し
    8
    70
    -
    10
    1個
    無し
    8
    80
    -
    10
    1個
    有り
    8
    40 ~ 80
    -
    10
    1個
    有り
    8
    -
    30 ~ 80
    10
    1個
    無し
    10
    40
    -
    10
    1個
    無し
    10
    50
    -
    10
    1個
    無し
    10
    60
    -
    10
    1個
    無し
    10
    70
    -
    10
    1個
    無し
    10
    80
    -
    10
    1個
    無し
    10
    90
    -
    10
    1個
    無し
    10
    100
    -
    10
    1個
    有り
    10
    40 ~ 100
    -
    10
    1個
    有り
    10
    -
    30 ~ 100
    10
    1個
    無し
    13
    50
    -
    10
    1個
    無し
    13
    60
    -
    10
    1個
    無し
    13
    70
    -
    10
    1個
    無し
    13
    80
    -
    10
    1個
    無し
    13
    90
    -
    10
    1個
    無し
    13
    100
    -
    10
    1個
    無し
    13
    110
    -
    10
    1個
    無し
    13
    120
    -
    10
    1個
    有り
    13
    50 ~ 120
    -
    10
    1個
    有り
    13
    -
    30 ~ 120
    10
    1個
    無し
    16
    50
    -
    10
    1個
    無し
    16
    60
    -
    10
    1個
    無し
    16
    70
    -
    10
    1個
    無し
    16
    80
    -
    10
    1個
    無し
    16
    90
    -
    10
    1個
    無し
    16
    100
    -
    10
    1個
    無し
    16
    110
    -
    10
    1個
    無し
    16
    120
    -
    10
    1個
    無し
    16
    130
    -
    10
    1個
    無し
    16
    140
    -
    10
    1個
    有り
    16
    50 ~ 140
    -
    10
    1個
    有り
    16
    -
    30 ~ 140
    10
    1個
    無し
    20
    60
    -
    10
    1個
    無し
    20
    70
    -
    10
    1個
    無し
    20
    80
    -
    10
    1個
    無し
    20
    90
    -
    10
    1個
    無し
    20
    100
    -
    10
    1個
    無し
    20
    110
    -
    10
    1個
    無し
    20
    120
    -
    10
    1個
    無し
    20
    130
    -
    10
    1個
    無し
    20
    140
    -
    10
    1個
    有り
    20
    60 ~ 140
    -
    10
    1個
    有り
    20
    -
    30 ~ 140
    10
    1個
    無し
    25
    70
    -
    10
    1個
    無し
    25
    80
    -
    10
    1個
    無し
    25
    90
    -
    10
    1個
    無し
    25
    100
    -
    10
    1個
    無し
    25
    110
    -
    10
    1個
    無し
    25
    120
    -
    10
    1個
    無し
    25
    130
    -
    10
    1個
    無し
    25
    140
    -
    10
    1個
    無し
    25
    150
    -
    10
    1個
    有り
    25
    70 ~ 150
    -
    10
    1個
    有り
    25
    -
    30 ~ 150
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,118
    ( 3,430 )
    2日目
    3,118
    ( 3,430 )
    2日目
    3,118
    ( 3,430 )
    2日目
    3,223
    ( 3,545 )
    2日目
    3,223
    ( 3,545 )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    3,213
    ( 3,534 )
    2日目
    3,213
    ( 3,534 )
    2日目
    3,213
    ( 3,534 )
    2日目
    3,328
    ( 3,661 )
    2日目
    3,328
    ( 3,661 )
    2日目
    3,738
    ( 4,112 )
    2日目
    3,738
    ( 4,112 )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    3,423
    ( 3,765 )
    2日目
    3,423
    ( 3,765 )
    2日目
    3,423
    ( 3,765 )
    2日目
    3,528
    ( 3,881 )
    2日目
    3,528
    ( 3,881 )
    2日目
    3,528
    ( 3,881 )
    2日目
    4,074
    ( 4,481 )
    2日目
    4,074
    ( 4,481 )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    3,853
    ( 4,238 )
    2日目
    3,853
    ( 4,238 )
    2日目
    3,853
    ( 4,238 )
    2日目
    3,853
    ( 4,238 )
    2日目
    4,074
    ( 4,481 )
    2日目
    4,074
    ( 4,481 )
    2日目
    4,074
    ( 4,481 )
    2日目
    4,074
    ( 4,481 )
    2日目
    4,714
    ( 5,185 )
    2日目
    4,714
    ( 5,185 )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    4,609
    ( 5,070 )
    2日目
    4,609
    ( 5,070 )
    2日目
    4,609
    ( 5,070 )
    2日目
    4,609
    ( 5,070 )
    2日目
    4,609
    ( 5,070 )
    2日目
    4,809
    ( 5,290 )
    2日目
    4,809
    ( 5,290 )
    2日目
    5,460
    ( 6,006 )
    2日目
    5,460
    ( 6,006 )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    5,796
    ( 6,376 )
    2日目
    5,796
    ( 6,376 )
    2日目
    5,796
    ( 6,376 )
    2日目
    5,796
    ( 6,376 )
    2日目
    6,006
    ( 6,607 )
    2日目
    6,006
    ( 6,607 )
    2日目
    6,426
    ( 7,069 )
    2日目
    6,426
    ( 7,069 )
    2日目
    6,426
    ( 7,069 )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ヘッド付タイプの精密級ストリッパガイドピンです。公差レンジ2μmです。材質はダイス鋼です。用途として、精密および超精密順送型、高速・高精度・多量生産に向いております。TG/SGと比較し、ブッシュの同軸度、表面粗さが向上しております。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    精密級ストリッパガイドピン-ヘッド付タイプ-のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    金型
    5
    満足度:5.0
    この商品は、金型のガイドピンとして使用しています。自社で取り扱いの金型も材質がSKD11のことが多いので、この商品との相...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密級ストリッパガイドピン-ヘッド付タイプ-
    精密級超硬ストリッパガイドピン-ヘッド付タイプ-
    精密級ストリッパガイドピン-ストレートタイプ-
    精密級ストリッパガイドピン-ストレート・導入部付タイプ-
    精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレート・導入部付タイプ-
    精密級ストリッパガイドピン -着脱タイプ-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日2日目〜5日目2日目〜2日目〜5日目2日目〜
    種類ピンピンピンピンピンピン
    公差レンジ2μm2μm2μm2μm2μm2μm
    ピンタイプヘッド付きヘッド付きストレートストレートストレート着脱
    材質SKD11超硬V30SKD11SKD11超硬V30SKD11

    ストリッパガイドピン -公差レンジ2μm-カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プレス金型部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト