プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
SGPWS・SGPWHは P.1077~ P.1081のどのブシュとも組み合わせ可能です。用途により使い分けができます。

材質 SUJ2
硬度 58HRC~
| U | R | M×ℓ Pitch | 型式 | LA | LB 指定10mm単位 | B 指定1mm単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||||
| 2 | 1.5 | M5×22 P0.8 | SGPWH (ツバ付) | 13 | 60 | 30~50 | 10~30 |
| 70 | 30~60 | ||||||
| 80 | 40~60 | ||||||
| 3 | 2 | M6×25 P1.0 | SGPWH (ツバ付) | 16 | 70 | 30~60 | |
| 80 | 30~70 | ||||||
| 90 | 40~80 | ||||||
| M8×25 P1.25 | 20 | 80 | 40~70 | ||||
| 90 | 40~70 | ||||||
| 100 | 50~80 | ||||||
| 4 | 3 | 25 | 90 | 50~70 | |||
| 100 | 50~80 | ||||||
| 110 | 60~90 | ||||||
ストリッパプレート固定式ガイドピンの特長および取付方法は P.1093を参照してください。
| 型式 | - | LA | - | LB | - | B | |
| SGPWH20 | - | 100 | - | 60 | - | B30 |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
ストリッパプレート固定式・ツバ付タイプの高剛性ストリッパガイドピンとなります。材質は軸受鋼です。SGタイプ(公差レンジ5μm)のブッシュと互換性があり、いずれのタイプも利用することが可能です。ストリッパプレートに固定することで、ピンの長さを短くすることができ、パンチプレートへの固定より剛性を高めることができます。ツバ付きタイプ用には、専用のクランプもご用意しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストリッパガイドピン -ヘッド付タイプ-
4.5通常価格(税別):400円~

ミスミ
ストリッパガイドピン -ストレートタイプ-
4.2通常価格(税別):320円~

ミスミ
ストリッパガイドピン -着脱タイプ-
4.5通常価格(税別):670円~

ミスミ
ストリッパガイドピン -ヘッド付・油溝付タイプ-
4.5通常価格(税別):460円~

ミスミ
ストリッパガイドピン -ストレート・油溝付タイプ-
4.5通常価格(税別):380円~

ミスミ
高剛性ストリッパガイドピン -ストリッパプレート固定式・ツバ付タイプ-
5
ミスミ
ストリッパガイドピン -着脱・油溝付タイプ-
5
ミスミ
ストリッパガイドピン -着脱・両ネジタイプ-
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
ストリッパガイドピン -着脱太径タイプ-
0