17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

フランジ付スプリングプランジャ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
4412,604
税込単価
4852,864
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フランジ付スプリングプランジャです。本体、ピンの材質は機械構造用炭素鋼、スプリングはピアノ線です。

    ご注意

    • 無給油で0°給油では5°以内で使用してください。
    未確定 40 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・製品仕様

    フランジ付スプリングプランジャ
    Type本体ピンスプリング使用温度
    範囲
    材質硬度表面処理材質硬度表面処理材質
    軽荷重用FPJLS45C29~35HRC四三酸化鉄皮膜S45C57~63HRC
    浸炭焼入
    ユニクロメッキSWP-B-30°~80°
    重荷重用FPJH四三酸化鉄皮膜

    M3、M4は緩み防止処理が ありません。
    緩み防止処理とはマイクロカプセルに封入された嫌気性接着剤により固定するものです。一度緩めたら効果がなくなりますので、ネジ用の嫌気性接着剤を使用してください。
    緩み防止効果は25℃・72時間以上放置いただくことで最大効果が得られます。低温下・短時間の放置では緩み防止効果は低減されますのでご注意ください。
    取り付け取り外しの際は、後部の六角穴は使用せずに、サイズに応じてマイナスドライバかスプリングプランジャ用レンチ(PJGT・PJG) P.1062をご使用ください。

    規格表

    適用レンチM×P
    (並目)
    dSDTLBaFPJLFPJH型式
    荷 重
    TypeM-S
    min.N{kgf}max.min.N{kgf}max.
    -3×0.51.11.551.55100.90.50.44{0.05} 1.6{0.2}0.9{0.1}4.2{0.4}FPJL
    FPJH
    3-1.5
    3×0.53150.29{0.03}1.0{0.1}1.1{0.1}4.9{0.5}3-3
    4×0.71.6261.86151.30.70.9{0.1}4.1{0.4}1.9{0.2} 8.7{0.9}4-2
    4×0.74240.7{0.1}2.2{0.2}0.29{0.03}8.3{0.9}4-4
    PJG15×0.82.0372.08201.51.21.5{0.2}9.8{1.0}2.0{0.2}22.5{2.3}5-3
    5×0.85271.6{0.2}10.4{1.1}2.5{0.3}23.4{2.4}5-5
    6×1.02.5382.592521.53.4{0.4}10.4{1.1}12.5{1.3}33.8{3.5}6-3
    6×1.05301.9{0.2}9.7{1.0}6.2{0.6}32.6{3.3}6-5
    PJG2A8×1.253.131012252.53.5{0.4}9.4{1.0}11.7{1.2}31.2{3.2}8-3
    8×1.255272.9{0.3}9.6{1.0}8.3{0.9} 31.9{3.3}8-5
    10×1.53.8512153032.8{0.3}14.1{1.4}11.4{1.2}51.0{5.2}10-5
    10×1.510432.9{0.3}14.6{1.5}9.5{1.0}60.8{6.2}10-10
    PJG312×1.755.55143.0203042.03.5{0.4}17.1{1.7}5.6{0.6}41.0{4.2}12-5
    12×1.7510432.5{0.3}21.1{2.2}5.2{0.5}55.9{5.7}12-10
    12×1.7515512.3{0.2}19.4{2.0}5.1{0.5}53.6{5.5}12-15
    PJG416×2.08.010182560512.1{1.2}38.0{3.9}26.5{2.7}78.0{8.0}16-10
    16×2.015609.7{1.0}39.7{4.1}14.2{1.5}79.4{8.1}16-15
    16×2.020858.6{0.9}40.1{4.1}16.8{1.7}80.4{8.2}16-20
    16×2.03012517.0{1.7}38.0{3.9}19.8{2.0}81.2{8.3}16-30
    16×2.0401255.5{0.6}41.2{4.2}7.6{0.8}84.3{8.6}16-40
    M3・M4はマイナスドライバーの取り付けとなります。 P.1062{kgf}=N×0.101972

    注文例

    フランジ付スプリングプランジャ

    出荷日

    フランジ付スプリングプランジャ

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 荷重タイプ

    • M(ネジ径)(mm)

    • S(ストローク)(mm)

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数

    荷重タイプ

    M(ネジ径)

    (mm)

    S(ストローク)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    重荷重用
    3
    1.5
    10
    1個
    重荷重用
    3
    3
    10
    1個
    重荷重用
    4
    2
    10
    1個
    重荷重用
    4
    4
    10
    1個
    重荷重用
    5
    3
    10
    1個
    重荷重用
    5
    5
    10
    1個
    重荷重用
    6
    3
    10
    1個
    重荷重用
    6
    5
    10
    1個
    重荷重用
    8
    3
    10
    1個
    重荷重用
    8
    5
    10
    1個
    重荷重用
    10
    5
    10
    1個
    重荷重用
    10
    10
    10
    1個
    重荷重用
    12
    5
    10
    1個
    重荷重用
    12
    10
    10
    1個
    重荷重用
    12
    15
    10
    1個
    重荷重用
    16
    10
    10
    1個
    重荷重用
    16
    15
    10
    1個
    重荷重用
    16
    20
    10
    1個
    重荷重用
    16
    30
    10
    1個
    重荷重用
    16
    40
    10
    1個
    軽荷重用
    3
    1.5
    10
    1個
    軽荷重用
    3
    3
    10
    1個
    軽荷重用
    4
    2
    10
    1個
    軽荷重用
    4
    4
    10
    1個
    軽荷重用
    5
    3
    10
    1個
    軽荷重用
    5
    5
    10
    1個
    軽荷重用
    6
    3
    10
    1個
    軽荷重用
    6
    5
    10
    1個
    軽荷重用
    8
    3
    10
    1個
    軽荷重用
    8
    5
    10
    1個
    軽荷重用
    10
    5
    10
    1個
    軽荷重用
    10
    10
    10
    1個
    軽荷重用
    12
    5
    10
    1個
    軽荷重用
    12
    10
    10
    1個
    軽荷重用
    12
    15
    10
    1個
    軽荷重用
    16
    10
    10
    1個
    軽荷重用
    16
    15
    10
    1個
    軽荷重用
    16
    20
    10
    1個
    軽荷重用
    16
    30
    10
    1個
    軽荷重用
    16
    40
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    462
    ( 508 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    525
    ( 578 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    462
    ( 508 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    525
    ( 578 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    441
    ( 485 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    525
    ( 578 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    441
    ( 485 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    525
    ( 578 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    441
    ( 485 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    525
    ( 578 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    462
    ( 508 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    609
    ( 670 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    504
    ( 554 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    599
    ( 659 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    777
    ( 855 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    840
    ( 924 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    840
    ( 924 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,040
    ( 1,144 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,470
    ( 1,617 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,604
    ( 2,864 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    462
    ( 508 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    525
    ( 578 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    462
    ( 508 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    525
    ( 578 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    441
    ( 485 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    525
    ( 578 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    441
    ( 485 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    525
    ( 578 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    441
    ( 485 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    525
    ( 578 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    462
    ( 508 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    609
    ( 670 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    504
    ( 554 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    599
    ( 659 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    777
    ( 855 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    840
    ( 924 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    840
    ( 924 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,040
    ( 1,144 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,470
    ( 1,617 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,604
    ( 2,864 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    フランジ付スプリングプランジャです。本体、ピンの材質は機械構造用炭素鋼、スプリングはピアノ線です。

    ご注意

    • 無給油で0°給油では5°以内で使用してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フランジ付スプリングプランジャのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    製品のはらい用
    4
    満足度:4.0
    この商品は自社の製品のはらい用に使用しているものになります。この商品のおかげで製品はらいの作業が簡単にできて良いように思...もっと読む
    0人が参考にしています。
    金型
    5
    満足度:5.0
    この商品は製品が金型に張り付くのを防止するために使用しています。この商品のおかげでプレスした製品を金型からはがす作業が簡...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qスプリングプランジャの緩み防止処理は、一度抜いても効果はありますか?
    A
    緩み止め防止はマイクロカプセルに封入された嫌気性接着剤により固定するものですので、一度緩めると効果は弱まります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フランジ付スプリングプランジャ
    スプリングプランジャ
    スプリングプランジャ ショートタイプ
    斜面用スプリングプランジャ
    スプリングプランジャ 六角ピンタイプ
    スプリングプランジャ用レンチ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格441-347 -420 -1,239 -599 -914 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    スプリングプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プレス金型部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト