17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

材質 S45C
硬度 35~43HRC
表面処理 四三酸化鉄皮膜

 
M型式
5・6PJG 1
8・10PJG 2
PJG 2A
(フランジ付用)
12PJG 3
16PJG 4
20・24PJG 5
30PJG 6
 

注文例

スプリングプランジャ用レンチ

出荷日

スプリングプランジャ用レンチ

関連情報

使用例

スプリングプランジャ用レンチ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • M(適用プランジャサイズ)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

仕様

M(適用プランジャサイズ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
スプリングプランジャ用レンチ
5・6
10
1個
スプリングプランジャ用レンチ
8・10
10
1個
フランジ付スプリングプランジャ用レンチ
8・10
10
1個
スプリングプランジャ用レンチ
12
10
1個
スプリングプランジャ用レンチ
16
10
1個
スプリングプランジャ用レンチ
20・24
10
1個
スプリングプランジャ用レンチ
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914
( 1,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
914
( 1,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
914
( 1,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
956
( 1,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
956
( 1,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
956
( 1,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,061
( 1,167 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スプリングプランジャ用レンチです。材質は機械構造用炭素鋼です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングプランジャ用レンチのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
スプリングプランジャ締め緩め
3
満足度:3.0
これが無いとスプリングプランジャの取り付けは難しいです。 素材が柔らかいのか先端が壊れやすいです。
0人が参考にしています。
機械内部組立部品
5
満足度:5.0
ドリル加工時のワーク押えに使用しています。 本製品採用に関して、ユーザーからの指定があり、今のところトラブルなく使用され...もっと読む
0人が参考にしています。
スプリングプランジャ取り付け、取り外し工具
4
満足度:4.0
この工具が、有れば作業のスム-ズ進んで、助かりますが、小径サイズは、爪の破損が、激しいので、常に在庫必要である。
0人が参考にしています。
機械部品交換
5
満足度:5.0
スプリングプランジャの交換に使います。スムーズに作業が進みあると大変便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングプランジャ用レンチ
スプリングプランジャ用レンチ 強化タイプ
ボールプランジャ用レンチ
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
スプリングプランジャ ショートタイプ
スプリングプランジャスチールボディタイプ
メーカーミスミミスミミスミコンバム(旧:妙徳)ミスミミスミ
通常価格914-4,400 -1,012 -347 -420 -350 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プランジャ用レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト