プレス金型部品技術窓口
強力・防錆タイプのマグネットとなります。材質は快削鋼、ネオジム磁石です。

(1) 材 質 SUM24L
表面処理 無電解ニッケルメッキ
(2) 材 質 ネオジム磁石 耐熱温度 80℃
| L | M×P | ※吸着力 N{kgf} | 表面磁束密度 ガウス[G] | d1 | B | C | ℓ | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||||||
| 10 | 3×0.5 | 2.9 | {0.3} | 3000~3200 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 6 | MGN | 6 |
| 5.8 | {0.6} | 3500~3700 | 5.0 | 8 | ||||||
| 15 | 5×0.8 | 9.8 | {1.0} | 3400~3600 | 6.0 | 0.5 | 10 | 10 | ||
| 15.6 | {1.6} | 3200~3400 | 7.0 | 1.5 | 13 | |||||
| 20 | 6×1.0 | 36.2 | {3.7} | 3500~3700 | 9.5 | 2.0 | 1.0 | 12 | 16 | |
| 25 | 8×1.25 | 58.8 | {6.0} | 3100~3300 | 12.5 | 16 | 20 | |||
| 30 | 112.7 | {11.5} | 3500~3700 | 16.5 | 3.0 | 1.5 | 18 | 25 | ||
| 196.1 | {20.0} | 3300~3500 | 18.5 | 28 | ||||||
荷重{kgf}=荷重N×0.101972
※吸着力:下図参照
※「 吸着力」は相手材SS40(0 板厚10mm研磨仕上面)を持ち上げる力を表します。

磁石部は破損しますので追加工しないでください。
磁石とホルダは接着剤で固定しています。
磁石面はケースより0.1 ~ 0.3凹みます。
吸着力・表面磁束密度は参考値です。
ボルトを深くねじ込むと磁石が外れる可能性があります。
| 型式 | |
| MGN 8 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,008円 ( 1,109円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
945円 ( 1,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
830円 ( 913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
924円 ( 1,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,050円 ( 1,155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,239円 ( 1,363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,596円 ( 1,756円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,932円 ( 2,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
強力・防錆タイプのマグネットとなります。材質は快削鋼、ネオジム磁石です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マグネット -HXU-
4.5通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
マグネット 強力・防錆タイプ
4.4通常価格(税別):830円~

ミスミ
マグネット -HX, HXH-
3.9通常価格(税別):840円~

ミスミ
マグネット -HXMB-
4.5通常価格(税別):294円~

ミスミ
マグネット -MG-
4.1通常価格(税別):1,418円

ミスミ
外ネジ式ストリッパボルト
4.5通常価格(税別):192円~

ミスミ
スクリュープラグ
4.6通常価格(税別):370円~

ミスミ
ストロークエンドブロック
4.7
ミスミ
フリーワッシャ
4.4