プレス金型部品技術窓口
圧縮空気の供給により最大温度差-70℃の冷気を発生する金型冷却用エアジェットクーラです。
PAJC| L | E | F | L1 | G | H | C | D | D1 | P | d | A | A1 | B | B1 | M×ℓ | S | Rc(PT)A | Rc(PT)B | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | No. | |||||||||||||||||||
| 156 | 8 | 34 | 114 | 11 | 15 | 24 | 20 | 20 | 14 | 4.5 | 28 | 20 | 32 | 20 | 4×6 | 17 | 1/8 | 1/8 | PAJC | 150 |
| 163 | 8 | 40 | 115 | 15 | 17 | 30 | 22 | 22 | 16 | 4.5 | 32 | 22 | 38 | 22 | 19 | 1/4 | 1/4 | 300 | ||
| 218 | 12 | 52 | 154 | 19 | 23 | 36 | 32 | 30 | 24 | 6.6 | 40 | 30 | 46 | 30 | 5×8 | 26 | 3/8 | 3/8 | 450 | |
| 600 | ||||||||||||||||||||
| 型式 |
| PAJC150 |
| 在庫品 |
型温度上昇に伴う低寿命化を防止します。
・ガススプリングの本体温度上昇に伴う耐圧シール低寿命化防止
・深絞り時の型温度上昇防止

■使用上の注意
・本品の用途および使用範囲以外で使用しないでください。
・空気以外の気体で使用しないでください。
・使用中は熱空気排出口熱風が出るため、排出口付近が高温になりますので、火傷などに十分ご注意ください。
・冷やしすぎると金型が結露する場合がありますので、排水路を設けてください。
・冷空気噴出口にホース等を接続する場合は、結露防止のために断熱ホースや断熱テープをご使用ください。
■特長
・圧縮空気を供給するだけで、入気温度に対し最大温度差-70℃の冷気を発生します。
・局部的な冷却に効果があります。
・取付および冷風温度調整が簡単にできます。
・特殊構造により本体が極めてコンパクトなため、小スペースでの使用が可能です。
■冷風温度調整法

冷風温度の調整は、本体端部にある調整ネジで調整してください。調整ネジを緩めると、冷風温度が下がり冷風空気量が減少します。逆に調整ネジを締めると冷風温度が上がり、冷風空気量が増えます。
■使用方法
・使用圧力0.3~0.7MPaの範囲でご使用ください。
・エアドライヤにより除湿した空気を供給してください。
・エアジェットクーラの前に、必ずエアフィルタ(ろ過度40μm以下のもの)とオイルミストセパレータを設け、異物の混入を防止してください。

■消費空気量

■故障と修理について
・冷却効果が悪くなったときは、以下の順序で点検してください。
(1)温度調節ネジを再調整してください。
(2)フィルタおよびミストセパレータが目詰まりして供給圧力が下がっていないか点検してください。
(3)上記グラフの消費空気量が十分に供給されているかご確認ください。
・分解されたものに関しては責任を負いかねますのでご了承ください。
圧縮空気の供給により最大温度差-70℃の冷気を発生する金型冷却用エアジェットクーラです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア配管用チューブ
4.3通常価格(税別):1,660円~

ミスミ
金型冷却用エアジェットクーラ
5通常価格(税別):28,944円~

ミスミ
外ネジ式ストリッパボルト
4.5通常価格(税別):192円~

ミスミ
スクリュープラグ
4.6通常価格(税別):370円~

ミスミ
シムテープ
4.6通常価格(税別):1,296円~

ミスミ
フリーワッシャ
4.4
ミスミ
ストロークエンドブロック
4.7
ミスミ
ブシュ式ストリッパボルト ハーフメイド
4.5
ミスミ
ストロークエンドブロック-焼入タイプ-
4.7