プレス金型部品技術窓口
角形焼入タイプのストロークエンドブロックです。材質はストロークエンドブロックが合金工具鋼、ボルトがクロ...
詳細を確認
| (1) | 材質 SKS93 | |
| 硬度 54~58HRC | ||
| (2) | 材質 SCM435 | |
| (強度区分 12.9) | ||
| (JIS B 0205の2級) |
| M×P | ℓ | d1 | d2 | h | 型式 | B | (1) | (2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | A | L 指定0.1mm単位 | Color 保安色 | L1 指定5mm単位 | ||||||||
| M4×0.7 | 8 | 8 | 5 | 13 | SBVK | 13 | 32 | 20.0~50.0 | R(Red) Y(Yellow) N(Normal) | 15~50 | ||
| 12 | 50 | |||||||||||
| M5×0.8 | 10 | 9.5 | 6 | 16 | 38 | 20.0~80.0 | 15~80 | |||||
| 14 | 65 | |||||||||||
| M6×1.0 | 12 | 11 | 7 | 19 | 50 | 20.0~100.0 | 15~100 | |||||
| 16 | 75 | |||||||||||
N(Normal) 表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストロークエンドブロック
4.7
ミスミ
ストロークエンドブロック-焼入タイプ-
4.7
ミスミ
ストロークエンドブロック-焼入タップ付タイプ-
4
ミスミ
ストロークエンドブロック-角形焼入タイプ-
4
ミスミ
エンドブロック用チェーン
5通常価格(税別):788円~

ミスミ
外ネジ式ストリッパボルト
4.5通常価格(税別):192円~

ミスミ
スクリュープラグ
4.6通常価格(税別):370円~

ミスミ
フリーワッシャ
4.4
ミスミ
シムテープ
4.6通常価格(税別):1,296円~