17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(適応パンチ外径)(mm)

    ~mm
  • スイッチセンサ有無

    ~mm
  • 適応パンチ形状

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

セレクトリテーナ 厚板打抜きパンチ用タイプ・エア式

通常単価(税別)
32,06545,463
税込単価
35,27250,009
通常出荷日:2日目

厚板パンチの使用が可能なセレクトリテーナ(パンチ切換ユニット)です。シリンダーにエアを注入しパンチの出...

詳細を確認
  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

[ ! ] P.927の注意事項及び P.928のセレクトリングとパンチの組み付けについてをご確認ください。

外形図・製品仕様

②セレクトリング

丸用

変形用

セレクトリテーナセット-厚板打ち抜きタイプ・エア式-
(1) [ M ]材 質 SCM420相当
 [ H ]硬 度  55~58HRC(深度1mm)
 [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
(2)(3) [ M ]材 質 SKS3
 [ H ]硬 度 56~60HRC
(4) [ M ]材 質 SKD11相当
 [ H ]硬 度 56~60HRC
(5) [ M ] 材 質 S45C
(9)(10) エアシリンダ仕様
 作 動 方 式 複動形
 使 用 圧 力 0.4~1.0MPa{4.1~10.2kgf/cm2}
 シリンダ内径 φ20
 継手用タップ径(M5×0.8)
(10)2線式有接点スイッチ
 使 用 電 圧  DC24V  AC100V
 リード線長さ 3m
型式構成部品
刃先形状セレクトリテーナセット-厚板打ち抜きタイプ・エア式- 刃先形状セレクトリテーナセット-厚板打ち抜きタイプ・エア式-
SLA-EASLA-FA(1)~(9),(11)
スイッチセンサ無
SLA-SEASLA-SFA(1)~(8),(10),(11)
スイッチセンサ付

[ ! ]パンチストロークは10mmです。

規格表

型式ABCELD1センサ無しセンサ付[ A ]付属品
TypeDSFSF

スイッチセンサ無タイプ
10442412207013.52549.513359.5143(6)CB10-60
(7)MSTM8-45
(8)スクリュープラグM10
(11)スクリュープラグM3

SLA-EA
SLA-FA
13482815237316.531139149

スイッチセンサ付タイプ
1621.53154.514964.5159

SLA-SEA
SLA-SFA
20503020257528.53559.516369.5173

■注意事項

  • ハイテン材及び板厚の厚いものの打抜き並びにスラスト荷重がかかる打抜きの場合は、内部部品の耐久性上、破損や作動不良が発生する恐れがあります。事前に使用条件等を
    確認・検討し、ご了承の上でご使用ください。
  • プレス加工中はエアの圧力を抜かないでください。振動によりセレクトバーが動き、作動不良を起こす可能性があります。
  • セレクトリテーナは自動車用鋼板等の打ち抜き用に開発したもので、紙やフィルムなどのクリアランスの小さい打ち抜きには適しません。
  • セレクトリテーナの取付ボルトを適正締付けトルク以上の力で締付けると、パンチの摺動穴が弾性変化してパンチの作動不良が発生する場合があるのでご注意ください。
    (推奨締付トルクはプレス金型用標準部品2017カタログ>>こちらをご参照ください。)
  • セレクトバーはパンチを入れてから動かしてください。パンチを入れないとスプリングが曲がり作動不良の原因となります。
  • ツバ厚8 +0.03/+0.01のパンチをご使用ください。
  • 配管用チューブは外径6mm、内径4mmのものをご使用ください。

注文例

型式
SLA-EA10

出荷日

 2 日目出荷

ストークA

追加工

型式(JLC・JNC・TLC・BPC)
SLA-EA10JLC
追加工記号詳細
JLC付属のワンタッチ管継手を
L型(エルボ)タイプに変更します。
(KQ2VS06-M5A)
JNC配管用継手なし
TLC継ぎ手位置変更(シリンダの向きを変更します)

標準位置

TLC90

TLC180

TLC270

BPCセレクトバーにボールプランジャを取付け、
バッキングプレートに凹み加工をします。
[ ! ]ボールプランジャ
(型式BSJT6>>プラ型用カタログ)

型番リスト

表示件数

D(適応パンチ外径)

(mm)

スイッチセンサ有無

適応パンチ形状

RoHS?最小発注数量
10
丸パンチ
10
1個
13
丸パンチ
10
1個
16
丸パンチ
10
1個
20
丸パンチ
10
1個
10
変形パンチ
10
1個
13
変形パンチ
10
1個
16
変形パンチ
10
1個
20
変形パンチ
10
1個
10
丸パンチ
10
1個
13
丸パンチ
10
1個
16
丸パンチ
10
1個
20
丸パンチ
10
1個
10
変形パンチ
10
1個
13
変形パンチ
10
1個
16
変形パンチ
10
1個
20
変形パンチ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,065
( 35,272 )
2日目
33,154
( 36,469 )
2日目
33,154
( 36,469 )
2日目
35,827
( 39,410 )
2日目
34,441
( 37,885 )
2日目
35,530
( 39,083 )
2日目
35,530
( 39,083 )
2日目
39,094
( 43,003 )
2日目
37,565
( 41,322 )
2日目
38,621
( 42,483 )
2日目
39,017
( 42,919 )
2日目
42,691
( 46,960 )
2日目
39,941
( 43,935 )
2日目
41,030
( 45,133 )
2日目
41,492
( 45,641 )
2日目
45,463
( 50,009 )
2日目

詳細情報

基本情報

厚板パンチの使用が可能なセレクトリテーナ(パンチ切換ユニット)です。シリンダーにエアを注入しパンチの出し入れを切り替えることができます。(推奨エア圧0.4~1.0MPa/単品)スイッチセンサをつけることで、金型作動中のパンチ作動エラーを目視で確認することができます。

ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セレクトリテーナ 厚板打抜きパンチ用タイプ・エア式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セレクトリテーナ 厚板打抜きパンチ用タイプ・エア式
セレクトリテーナ 標準エア式
セレクトリテーナ コンパクトエア式
セレクトリテーナ 標準手動式
セレクトリテーナ用セレクトリング
低圧駆動セレクトリテーナ エアシリンダタイプ 10mmストローク仕様
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミDAYTON
通常価格32,065-28,105 -26,697 -20,284 -9,597 -39,600 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セレクトリテーナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト