17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(シャンク径)(mm)

    ~mm
  • C(クリアランス)(mm)

    ~mm
      [0.005-0.8/0.001mm単位]
    • L(全長)(mm)

      ~mm
    • LC(全長変更)(mm)

      ~mm
        [8-24.9/0.1mm単位]
      • MT(被加工材板厚)(mm)

        ~mm
          [0.1-8/0.01mm単位]
        • P(刃先寸法)(mm)

          ~mm
            [0.8-6/0.001mm単位]
          • タイプ

          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 5日以内

          精密級カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプ

          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:5日目

          超硬(V40)、超微粒子超硬(HIP)を材質とする精密級(同軸度0.005、真円度0.0015)カス上...

          詳細を確認
          未確定:候補が24型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          商品情報

          関連ページ

          カス上がり対策ダイ  P.1735

          外形図・製品仕様

          精密級カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプ

          P<1.00の場合ニゲのテーパは1/50になります。

           材質
           硬度
          型式
          V40(HIP)
          87~88HRA
          SR-VASD
          超微粒子(HIP)
          90~92HRA
          SR-VXASD

          規格表

          型式L指定0.001mm単位
          min. P max.
          MT※
          (被加工材板厚)
          C※
          (クリアランス)
          HT
          TypeD
          指定0.01mm単位指定0.001mm単位
          ストレートタイプ
          SR-VASD
          SR-VXASD
          313
          16
          20
          22
          25
          0.800~1.000MT≧0.10
          被加工材板厚は
          0.10mm以上より
          ご指定できます。
          C≧0.005
          クリアランスは0.005mm以上よりご指定できます。

          精密級カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプ

          43
          40.800~1.5005
          50.800~2.5006
          61.000~3.00095
          81.000~4.00011
          102.000~6.00013

          ※被加工材板厚およびクリアランスは、カス上がり対策の加工データとして使用するものです。刃先寸法(P)はボタンダイ仕上寸法にてご指定ください。
          引張強度1177N/mm2(120kgf/mm2)までの被加工材のみに適用可能です。

          注文例

                     

          精密級カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプ

          型式-L-P-MT-C 
           SR-VASD10-LC8-P6-MT7-C0.3 

          出荷日

          精密級カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプ

          追加工

                      

          精密級カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプ

          型式-L-P-MT-C-(BC・HC・TC…etc.)
           SR-VASD10-LC8-P6-MT7-C0.3-LKC
          精密級カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプ

          型番リスト

          表示件数
          型番

          材質

          D(シャンク径)

          (mm)

          C(クリアランス)

          (mm)

          L(全長)

          (mm)

          LC(全長変更)

          (mm)

          MT(被加工材板厚)

          (mm)

          P(刃先寸法)

          (mm)

          RoHS?最小発注数量
          超硬V40(HIP)
          3
          0.005 ~ 0.8
          13 ~ 25
          -
          0.1 ~ 8
          0.8 ~ 1
          10
          1個
          超硬V40(HIP)
          3
          0.005 ~ 0.8
          -
          8 ~ 24.9
          0.1 ~ 8
          0.8 ~ 1
          10
          1個
          超硬V40(HIP)
          4
          0.005 ~ 0.8
          13 ~ 25
          -
          0.1 ~ 8
          0.8 ~ 1.5
          10
          1個
          超硬V40(HIP)
          4
          0.005 ~ 0.8
          -
          8 ~ 24.9
          0.1 ~ 8
          0.8 ~ 1.5
          10
          1個
          超硬V40(HIP)
          5
          0.005 ~ 0.8
          13 ~ 25
          -
          0.1 ~ 8
          0.8 ~ 2.5
          10
          1個
          超硬V40(HIP)
          5
          0.005 ~ 0.8
          -
          8 ~ 24.9
          0.1 ~ 8
          0.8 ~ 2.5
          10
          1個
          超硬V40(HIP)
          6
          0.005 ~ 0.8
          13 ~ 25
          -
          0.1 ~ 8
          1 ~ 3
          10
          1個
          超硬V40(HIP)
          6
          0.005 ~ 0.8
          -
          8 ~ 24.9
          0.1 ~ 8
          1 ~ 3
          10
          1個
          超硬V40(HIP)
          8
          0.005 ~ 0.8
          13 ~ 25
          -
          0.1 ~ 8
          1 ~ 4
          10
          1個
          超硬V40(HIP)
          8
          0.005 ~ 0.8
          -
          8 ~ 24.9
          0.1 ~ 8
          1 ~ 4
          10
          1個
          超硬V40(HIP)
          10
          0.005 ~ 0.8
          13 ~ 25
          -
          0.1 ~ 8
          2 ~ 6
          10
          1個
          超硬V40(HIP)
          10
          0.005 ~ 0.8
          -
          8 ~ 24.9
          0.1 ~ 8
          2 ~ 6
          10
          1個
          超微粒子超硬(HIP)
          3
          0.005 ~ 0.8
          13 ~ 25
          -
          0.1 ~ 8
          0.8 ~ 1
          10
          1個
          超微粒子超硬(HIP)
          3
          0.005 ~ 0.8
          -
          8 ~ 24.9
          0.1 ~ 8
          0.8 ~ 1
          10
          1個
          超微粒子超硬(HIP)
          4
          0.005 ~ 0.8
          13 ~ 25
          -
          0.1 ~ 8
          0.8 ~ 1.5
          10
          1個
          超微粒子超硬(HIP)
          4
          0.005 ~ 0.8
          -
          8 ~ 24.9
          0.1 ~ 8
          0.8 ~ 1.5
          10
          1個
          超微粒子超硬(HIP)
          5
          0.005 ~ 0.8
          13 ~ 25
          -
          0.1 ~ 8
          0.8 ~ 2.5
          10
          1個
          超微粒子超硬(HIP)
          5
          0.005 ~ 0.8
          -
          8 ~ 24.9
          0.1 ~ 8
          0.8 ~ 2.5
          10
          1個
          超微粒子超硬(HIP)
          6
          0.005 ~ 0.8
          13 ~ 25
          -
          0.1 ~ 8
          1 ~ 3
          10
          1個
          超微粒子超硬(HIP)
          6
          0.005 ~ 0.8
          -
          8 ~ 24.9
          0.1 ~ 8
          1 ~ 3
          10
          1個
          超微粒子超硬(HIP)
          8
          0.005 ~ 0.8
          13 ~ 25
          -
          0.1 ~ 8
          1 ~ 4
          10
          1個
          超微粒子超硬(HIP)
          8
          0.005 ~ 0.8
          -
          8 ~ 24.9
          0.1 ~ 8
          1 ~ 4
          10
          1個
          超微粒子超硬(HIP)
          10
          0.005 ~ 0.8
          13 ~ 25
          -
          0.1 ~ 8
          2 ~ 6
          10
          1個
          超微粒子超硬(HIP)
          10
          0.005 ~ 0.8
          -
          8 ~ 24.9
          0.1 ~ 8
          2 ~ 6
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目

          詳細情報

          基本情報

          超硬(V40)、超微粒子超硬(HIP)を材質とする精密級(同軸度0.005、真円度0.0015)カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイです。切刃に斜めの微小溝を付与することで、カス上がりを防止します。ツバ無しのストレートタイプです。

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          精密級カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプのレビュー
          この商品のレビューはありません

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          精密級カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプ
          精密級カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイ ツバ付タイプ
          精密級超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプ
          カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ-
          超硬キー溝付パンチ
          精密級超硬ショルダーパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格------
          通常出荷日5日目5日目5日目3日目〜2日目〜5日目
          パンチ/ボタンダイボタンダイ(ストレート)ボタンダイ(ヘッド付)----
          エア穴有無----
          刃先形状----
          ラップ仕上げ有無----

          精密級カス上がり対策超硬ボタンダイカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          プレス金型部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          Webお問い合わせフォーム

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト