プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
関連ページ
カス上がり対策ダイ P.1735

P<1.00の場合ニゲのテーパは1/50になります。
| 材質 硬度 | 型式 |
|---|---|
| V40(HIP) 87~88HRA | SR-VAHD |
| 超微粒子(HIP) 90~92HRA | SR-VXAHD |
| 型式 | L | 指定0.001mm単位 min. P max. | MT※ (被加工材板厚) | C※ (クリアランス) | H | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||||
| 指定0.01mm単位 | 指定0.001mm単位 | ||||||
| ツバ付タイプ SR-VAHD SR-VXAHD | 3 | 13 16 20 22 25 | 0.800~1.000 | MT≧0.10 被加工材板厚は 0.10mm以上より ご指定できます。 | C≧0.005 クリアランスは0.005mm以上よりご指定できます。
| 4 | 3 |
| 4 | 0.800~1.500 | 5 | |||||
| 5 | 0.800~2.500 | 6 | |||||
| 6 | 1.000~3.000 | 9 | 5 | ||||
| 8 | 1.000~4.000 | 11 | |||||
| 10 | 2.000~6.000 | 13 | |||||
※被加工材板厚およびクリアランスは、カス上がり対策の加工データとして使用するものです。刃先寸法(P)はボタンダイ仕上寸法にてご指定ください。
引張強度1177N/mm2(120kgf/mm2)までの被加工材のみに適用可能です。



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
超硬(V40)、超微粒子超硬(HIP)を材質とする精密級(同軸度0.005、真円度0.0015)カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイです。切刃に斜めの微小溝を付与することで、カス上がりを防止します。抜け防止のため端部にツバが付いています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
精密級カス上がり対策超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプ
0
ミスミ
精密級超硬ショルダーパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
5
ミスミ
精密級超硬キー溝付パンチ ノーマル・ラップ仕上げ
3
ミスミ
精密級キー溝付パンチ ノーマル・ラップ仕上げ
0
ミスミ
精密級超硬ツバ止めエア穴付パンチ ノーマル・ラップ仕上げ
0
ミスミ
精密級超硬ツバ止めパンチ-2μレンジ-
0
ミスミ
精密級超硬ショルダー小径パンチ ノーマル・ラップ仕上げ
5
ミスミ
精密級超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプ
0
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8