17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(シャンク径)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
  • LC(全長変更)(mm)

    ~mm
      [8-29.99/0.01mm単位]
    • P(刃先寸法)(mm)

      ~mm
        [0.5-6/0.001mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 5日以内

      精密級アンギュラボタンダイ ストレートタイプ - オールテーパタイプ -

      未確定:候補が36型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      外形図・製品仕様

      精密級アンギュラボタンダイ ストレートタイプ - オールテーパタイプ -
      材質
      硬度
      型式
      D3~5
      SKH51相当
      61~64HRC
      VSASD
      D6~10
      SKD11相当
      60~63HRC
      粉末ハイス鋼
      64~67HRC
      VPASD
      超硬
      V40(HIP)
      87~88HRA
      VWASD

      規格表

      型式L指定0.001mm単位HT
      TypeDmin.Pmax.
      ストレート
      タイプ
      VSASD
      VPASD
      VWASD
      381316202225300.500~1.00043
      40.500~1.5005
      50.500~2.5006
      6 1316202225301.000~3.00095
      81.000~4.00011
      102.000~6.00013

      刃先部に最大で1mm程度のストレート部がつく場合があります。
      L=8の時、導入部D -0.01/-0.03はつきません。

      注文例

             
       型式-L-P 
       VSAHD8-20-P3.300 

      出荷日

      精密級アンギュラボタンダイ ストレートタイプ - オールテーパタイプ -

      追加工

               

      精密級アンギュラボタンダイ ストレートタイプ - オールテーパタイプ -

      型式-L(LC)-P-(HC・TC…etc.) 
       VSAHD6-16-P2.475-HC8.0 
      精密級アンギュラボタンダイ ストレートタイプ - オールテーパタイプ -

      関連情報

      使用例

      精密級アンギュラボタンダイ ストレートタイプ - オールテーパタイプ -



       

      精密級アンギュラボタンダイ ストレートタイプ - オールテーパタイプ -

      0.5mm以下の薄板を打ち抜く場合、裏逃げタイプのボタンダイを使用すると、刃先のストレート部とニゲ穴の段差で抜きカスが転び、抜きカスがダイの側面に張り付くことで、カス詰りの原因となる場合があります。
      ・刃先よりニゲ穴をごく小さな角度のアンギュラにすることにより、抜きカスが転ぶのを防止し、カス詰まりによるトラブルを軽減できます。
      ・P寸法に対してボタンダイ全長が短いほどカス詰まり対策の効果を発揮します。

      型番リスト

      表示件数

      材質

      D(シャンク径)

      (mm)

      L(全長)

      (mm)

      LC(全長変更)

      (mm)

      P(刃先寸法)

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      粉末ハイス鋼
      3
      8 ~ 30
      -
      0.5 ~ 1
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      3
      -
      8 ~ 29.99
      0.5 ~ 1
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      4
      8 ~ 30
      -
      0.5 ~ 1.5
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      4
      -
      8 ~ 29.99
      0.5 ~ 1.5
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      5
      8 ~ 30
      -
      0.5 ~ 2.5
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      5
      -
      8 ~ 29.99
      0.5 ~ 2.5
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      6
      13 ~ 30
      -
      1 ~ 3
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      6
      -
      8 ~ 29.99
      1 ~ 3
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      8
      13 ~ 30
      -
      1 ~ 4
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      8
      -
      8 ~ 29.99
      1 ~ 4
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      10
      13 ~ 30
      -
      2 ~ 6
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      10
      -
      8 ~ 29.99
      2 ~ 6
      10
      1個
      SKH51相当
      3
      8 ~ 30
      -
      0.5 ~ 1
      10
      1個
      SKH51相当
      3
      -
      8 ~ 29.99
      0.5 ~ 1
      10
      1個
      SKH51相当
      4
      8 ~ 30
      -
      0.5 ~ 1.5
      10
      1個
      SKH51相当
      4
      -
      8 ~ 29.99
      0.5 ~ 1.5
      10
      1個
      SKH51相当
      5
      8 ~ 30
      -
      0.5 ~ 2.5
      10
      1個
      SKH51相当
      5
      -
      8 ~ 29.99
      0.5 ~ 2.5
      10
      1個
      SKD11相当
      6
      13 ~ 30
      -
      1 ~ 3
      10
      1個
      SKD11相当
      6
      -
      8 ~ 29.99
      1 ~ 3
      10
      1個
      SKD11相当
      8
      13 ~ 30
      -
      1 ~ 4
      10
      1個
      SKD11相当
      8
      -
      8 ~ 29.99
      1 ~ 4
      10
      1個
      SKD11相当
      10
      13 ~ 30
      -
      2 ~ 6
      10
      1個
      SKD11相当
      10
      -
      8 ~ 29.99
      2 ~ 6
      10
      1個
      超硬V40(HIP)
      3
      8 ~ 30
      -
      0.5 ~ 1
      10
      1個
      超硬V40(HIP)
      3
      -
      8 ~ 29.99
      0.5 ~ 1
      10
      1個
      超硬V40(HIP)
      4
      8 ~ 30
      -
      0.5 ~ 1.5
      10
      1個
      超硬V40(HIP)
      4
      -
      8 ~ 29.99
      0.5 ~ 1.5
      10
      1個
      超硬V40(HIP)
      5
      8 ~ 30
      -
      0.5 ~ 2.5
      10
      1個
      超硬V40(HIP)
      5
      -
      8 ~ 29.99
      0.5 ~ 2.5
      10
      1個
      超硬V40(HIP)
      6
      13 ~ 30
      -
      1 ~ 3
      10
      1個
      超硬V40(HIP)
      6
      -
      8 ~ 29.99
      1 ~ 3
      10
      1個
      超硬V40(HIP)
      8
      13 ~ 30
      -
      1 ~ 4
      10
      1個
      超硬V40(HIP)
      8
      -
      8 ~ 29.99
      1 ~ 4
      10
      1個
      超硬V40(HIP)
      10
      13 ~ 30
      -
      2 ~ 6
      10
      1個
      超硬V40(HIP)
      10
      -
      8 ~ 29.99
      2 ~ 6
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      精密級(同軸度0.005)アンギュラボタンダイです。抜いたカスの逃がし穴をテーパーにし、カス詰まり対策を施したストレートタイプです。材質は、ダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼、強硬(V40)から選択可能です。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      精密級アンギュラボタンダイ ストレートタイプ - オールテーパタイプ -のレビュー
      3平均満足度:3.01件のレビュー
      金型
      3
      満足度:3.0
      この商品は自社で金型に使用しています。以前から使用しているものなので大きく不満に思うようなところはないのですが、再研磨を...もっと読む
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      精密級アンギュラボタンダイ ストレートタイプ - オールテーパタイプ -
      精密級アンギュラボタンダイ ツバ付タイプ - オールテーパタイプ -
      精密級超硬アンギュラボタンダイ ストレートタイプ
      精密級超硬アンギュラボタンダイ ツバ付タイプ
      ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
      超硬キー溝付パンチ
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日5日目5日目5日目5日目2日目〜2日目〜
      パンチ/ボタンダイボタンダイ(ストレート)ボタンダイ(ヘッド付)ボタンダイ(ストレート)ボタンダイ(ヘッド付)--
      刃先形状丸形丸形丸形丸形--
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      精密級ボタンダイカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      プレス金型部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト