プレス金型部品技術窓口

(1)(2)
材 質:SUM22
表面処理:無電解ニッケルメッキ
(3)
材 質:Oリング(ニトリルゴム:2ケ)
| 参考値:真空度[kPa] | H | L | L1 | T | Oリング | 型式 | d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアー圧0.3MPa | エアー圧0.4MPa | エアー圧0.5MPa | 太さ | 呼び | Type | D | |||||
| 38.4(64) | 51.0(82) | 42.7(102) | 8 | 18 | 12 | 8 | 1 | 5 | SVBN | 6 | 3 |
| 39.8(100) | 46.6(126) | 52.5(152) | 11 | 25 | 15 | 1.5 | 6 | 8 | 4 | ||
| 18.5(108) | 25.1(138) | 25.7(164) | 13 | 8 | 10 | 6 | |||||
| 9.3(108) | 13.7(150) | 17.1(178) | 16 | 30 | 10 | 13 | 9 | ||||
| 4.8(120) | 7.0(154) | 8.8(180) | 19 | 35 | 14 | 16 | 12 | ||||
| 3.1(120) | 4.4(154) | 5.2(180) | 23 | 40 | 18 | 20 | 16 | ||||
( )内の数値はエアー消費量L/min.


■特長
・ スクラップバキュームユニットはエアブロー(圧縮空気)によりダイの内部を真空にして抜きカス(製品)を下方へ引き落とし、カス詰まり、
カス上がりを防止します。
・ ダイはエアの導入口があるカス詰まり対策ボタンダイP.573を利用すると、一層効果的です。(詳細はP.1739を参照ください。)
・ エアの供給は溝加工と穴加工の2つの方式から選択可能です。
・ ダイホルダへの埋込タイプなのでカス上がり、カス詰まり対策として後付けも可能です。
■注意事項
・ 複数使用の場合には、エアの流路の流れが等しくなるようにしてください。なお、この場合には流速が低下するため、真空度も低下します。真空度は圧縮空気の圧力や流路の断面積に比例し、 径D、流路の長さに反比例します。
・ 抜きカスの大きさKは、K≦d-3になるように使用してください。
・ カス上がり・カス詰まりの対策に活用できますが、この方法で全ての条件を解決できるものではありません。
・ スクラップバキュームユニット挿入時にOリングの損傷を防止するため、ダイホルダには面取加工をしてください。
・ ホースは外径φ6、内径φ4以上のものを使用してください。

■流路の推奨加工寸法例
| 型式 | 溝加工 | 横穴 | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | D | A | B | φC |
| SVBN | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 13 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||

エアブローによりダイ内部を真空にして抜きカスを下に落とし、カス詰まり、カス上がりを防止するスクラップバキュームユニットです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スクラップバキュームユニット
4.7
ミスミ
製品シュータ
3.8通常価格(税別):825円~

ミスミ
スクラップ搬出装置 -側面取付タイプ(ST=23)-
3.5通常価格(税別):2,090円~

ミスミ
スクラップリムーバー -最大搬送加重150N-
3.5通常価格(税別):52,000円

ミスミ
スクラップリムーバー -最大搬送加重500N-
3.7通常価格(税別):91,800円

ミスミ
ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-
5
ミスミ
カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.5
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.4
ミスミ
カス上がり対策逆テーパボタンダイ -ツバ付きタイプ- -ノーマル・α処理®-
4.5