17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(シャンク径)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
  • P(ガイド部径)(mm)

    ~mm
      [1-8/0.01mm単位]
    • PC(ガイド部径変更)(mm)

      ~mm
        [2.5-7.99/0.01mm単位]
      • タイプ

        ~mm
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 当日出荷可能
        • 2日以内

      パイロットエジェクタブシュ

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

      被加工材が薄板の場合に、パイロットパンチによる被加工材の吊り上げを防止するためのブシュです。

      未確定:候補が7型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      外形図・製品仕様

      パイロットエジェクタブシュ

       材質 SKD11相当
       硬度 60~63HRC

      規格表

      型式L指定0.01mm単位BdH
      TypeDmin. P  max.
      MEG4101.00   ~   2.0022.45
      51.00   ~   3.0043.26
      62.50   ~   4.0010-9
      83.00   ~   6.0011
      105.00   ~   8.0013

      注文例

      パイロットエジェクタブシュ

      出荷日

      パイロットエジェクタブシュ

      追加工

      パイロットエジェクタブシュ

      関連情報

      使用例

      パイロットエジェクタブシュ

       

      ● 順送型で薄い材料を加工する場合、材料のパイロットパンチへの喰い付きを防止します。
      ● 丸線コイルスプリング P.1529

      型番リスト

      表示件数

      D(シャンク径)

      (mm)

      L(全長)

      (mm)

      P(ガイド部径)

      (mm)

      PC(ガイド部径変更)

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      4
      10
      1 ~ 2
      -
      10
      1個
      5
      10
      1 ~ 3
      -
      10
      1個
      6
      10
      2.5 ~ 4
      -
      10
      1個
      8
      10
      3 ~ 6
      -
      10
      1個
      8
      10
      -
      2.5 ~ 5.99
      10
      1個
      10
      10
      5 ~ 8
      -
      10
      1個
      10
      10
      -
      2.5 ~ 7.99
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目

      詳細情報

      基本情報

      被加工材が薄板の場合に、パイロットパンチによる被加工材の吊り上げを防止するためのブシュです。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      パイロットエジェクタブシュのレビュー
      3.8平均満足度:3.85件のレビュー
      金型部材
      4
      満足度:4.0
      金属加工用金型のエジェクタ部品として使用しています。性能に安定感があり重用します。
      0人が参考にしています。
      金型部品で
      5
      満足度:5.0
      パイロットパンチの食いつき防止で使用しました。 他に小さい穴あけ(径1.0~1.9)でストリッパプレ-トに設置して、ピア...もっと読む
      0人が参考にしています。
      金型用
      4
      満足度:4.0
      食いつき防止用として使用 スプリングのセット品もあればいいですね
      0人が参考にしています。
      依頼された、金型に使用しています
      3
      満足度:3.0
      顧客から設計を含めて依頼された、金型に使用しています。給油式の商品は、特に問題はありません。ただ無給油の商品は、無給油の...もっと読む
      0人が参考にしています。
      金型用部品
      3
      満足度:3.0
      板厚が薄いもののパイロット食いつき防止として使っています。 もう少し短納期だと助かります。
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      パイロットエジェクタブシュ
      パイロットパンチ
      コイルスプリング SWF 【金型用標準部品】
      丸線コイルスプリング WL 【金型用標準部品】
      パンチガイドブシュ -ツバ付タイプ-
      リフタピン -パイロット逃し穴付き-
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格--96 -657 ---
      通常出荷日2日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜3日目
      材質SKD11相当-----
      表面処理なし-----
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      パイロットエジェクタブシュカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      プレス金型部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト