プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
関連ページ
TiCNコーティング >>P.1724
• ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク>> P.350
• ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット >> P.355
より選択
ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)>> P.354
[ A ]付属品
| D | d | 型式 |
|---|---|---|
| 10~32 | 6 | MS6-25 |
| 38・45 | 10 | SJB-CMS |
[ ! ]刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。

・リテーナとの合わせ加工済
・バッキングプレートご使用の場合、φ38・φ45用バッキングプレートのみ、φ10.2の段付きノックピン用穴があいています。>> P.352
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | ||
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV | H-SJ -バネ強化タイプ- H-SJV |
|
刃先長さ(B) X>L>S | -C |
[ ! ]P≧W

| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | D |
|
|
| |||||||||||||||
| min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||
| H-SJ バネ強化タイプ H-SJV |
|
| -C | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 |
0のみ指定可) | 13 | 13 | |||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||||||
| 16 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||||||||
| 20 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||||||
| 25 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||||||
| 32 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||||||||
| 38 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||||||||
| 45 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||||||||
| 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 19 | 13 | ||||||||||
| 13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | |||||||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||||||||||
| 32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | ||||||||||||
| 38 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | ||||||||||||
| 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | ||||||||||||
| 10 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~9.99 | 9.97 | 6.00 | 30 | 13 | |||||||||||
| 13 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||||||||
| 16 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||
| 25 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||
| 32 | 100 | 110 | 120 | 20.00~31.99 | 35 | |||||||||||||||||
| [ ! ]H-SJV□□-Cのバネ定数は、H-SJ□□-Cの約2倍です。 | |
[ ! ] :P>D-0.03→ℓ=0 | 刃先形状 でP>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
[ ! ] :P・K>D-0.05→ℓ=0 | 刃先形状 でP・K>D-0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。 |
| [ ! ]L(60)→B=13 全長が(60)の場合、刃先長さは一律13mmになります。 | |
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) |
| H-SJEL-C 16 | - | 70 | - | P12.00 | - | W6.00 |
| 2 | 日目出荷 | 急 | ストークA |
| 3 | 日目出荷 |
| 3 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( ) | - | (BC・HC・TC…etc.) |
| H-SJAS-C 10 | - | LC95 | - | P9.50 | - | PKC |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更 PC≧PCmin 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合0.001mm 単位指定可)
| 刃先寸法変更 PC・WC≧PC・WCmin 指定0.01mm単位 [ NG ]刃先長さXタイプ は適用不可
| ||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | ||||||||||||
![]() | SC | 刃先ラップ仕上げ [ ! ]P寸法公差・指定単位は変わりません。 コーティング前の母材を仕上げます。 [ NG ]刃先 形状コーナーR=0指定不可 | ||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法 プレス金型用標準部品 2017カタログ>> こちら [ NG ]PCC併用不可 [ NG ]ストークA適用不可 | - | |||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法 プレス金型用標準部品 2017カタログ>> こちら [ NG ]PRC併用不可 [ NG ]ストークA適用不可 | - | |||||||||||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.010 ⇒ +0.0050 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01⇒+0.010 | |||||||||||
| [ NG ]D>13適用不可 | ||||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更(刃先部より加工) LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先長さBは(L-LC)分短くなります。 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は2mmとなります。 | |||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.050 | |||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ![]() | 廻り止め0゜ と角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | |
| [ NG ]KC・WKC併用不可 [ NG ]ストークA適用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット 納入品適用不可 | |||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||
![]() | TC | ツバ厚変更 3.5≦TC<5 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 | ||||
| シャ ンク部 | ![]() | AC | ![]() | エア用としてジェクタピンを抜き取り、リング 状の樹脂(ABS)を入れて内側から横穴をふさ ぎます。 [ ! ]熱が加わると内部の樹脂と接着剤が溶け出 してエア穴に不具合が生じることがありま す。ご注意ください。 | ||
![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 [ NG ]AC併用不可 | |||
![]() | TPC | ノックピン変更 付属するMS6-25をMSTP6-25 (タップ付タイプ)に変更します。 [ NG ]D38・45適用不可 | ||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇒ℓ=0 | |||
| [ NG ]リテーナ セット納入品適用不可 | ||||||
>> P.350
■位置決めノック穴付パンチの特長
主に自動車のボディ等の金型に、パンチを保持するリテーナとセットで使用します。リテーナのノック穴による間接位置決めと異なり、パンチと同軸上に加工されたノック穴により直接位置決めができるため、金型精度が向上します。NC加工機による金型加工の場合にご使用になりますと効果的です。また、このパンチは家電製品の外板用の金型等にも、リテーナとセットで使用したり、一般順送型のパンチプレートに取り付けて使用することもできます。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを
用いる場合に便利です。
・コーティングパンチの対応サイズをD32~45まで拡大しました!
【TiCNコーティングとは】
TiCNはプレス金型で広く利用されているコーティングです。刃先の耐摩耗性アップによりパンチ寿命改善が期待できます。
(詳細は「製品データ TiCNコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
0
DAYTON
センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
0
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-DLCコーティング-
2.5
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ -TiCNコーティング-
5
DAYTON
センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-
0