メカニカル部品技術窓口

外形制約を受けにくい構造で装置内組み込みが出来る位置調整ユニットです
型番:
PKUST14-NLG-220-E-HS-PF-PL-FTB


































台形ねじアセンブリユニットは位置決めユニットに必要な「機能」、「周辺部品との接続方法」、「操作方法」を多数用意しております。
作成できる台形ねじを使用した位置調整機構は180万通り
ユニット専用サイトで選定も簡単に可能です
| 台形ねじ | 有効ねじ部長さ (mm) 1mm単位指定 | 精度 | 許容軸方向荷重 (N) | |
| ねじ径 (mm) | リード (mm) | 軸方向すき間 (mm) | ||
| 14 | 3 | 70~720 | 0.3 | 245 |
| 20 | 4 | 490 | ||

■レールの取付
| タイプ | ねじの呼び | 推奨トルク (N・m) |
| ミニチュアタイプ | M2 | 0.4 |
| M2.5 | 0.6 | |
| M3 | 1 | |
| M4 | 2.5 |
図1:押し板による固定

図2:テーパーギブによる固定

図3:押しねじによる固定

⑤従動側レールを取付ける場合は、基準側レールと同様にストレートエッジを基準とする方法と、図5のように先に取付けた基準側レールを基準とする方法があります。
いずれの方法もダイヤルゲージで平行度を測定しながら固定してください。
図4:ストレートエッジによる方法

図5:従動側レールの固定方法



| 選択項目 | 概要 | CODE | 種類 | ||||||||
| ベアリング ホルダ形状 | ベアリングボルダ形状をご指定できます。
| PKUST | T型 | ||||||||
| PKUSS | 角型フランジ | ||||||||||
| PKUSB | ボトムマウント | ||||||||||
| PKUSF | 正面取付け | ||||||||||
| 台形ねじ径 | 台形ねじ径をご指定できます。 | 14 | 台形ねじ径φ14 | ||||||||
| 20 | 台形ねじ径φ20 | ||||||||||
| 台形ねじ種類 | 台形ねじ種類を指定できます。 | 指定なし | 右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | ||||||||
| SUS | 右ねじ SUS303 | ||||||||||
| LR | 左右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | ||||||||||
| 台形ねじ 有効ねじ部長さL | 台形ねじ有効ねじ部長さをご指定できます。![]() | 70~720 | 有効ねじ部長さ 指定1mm単位 | ||||||||
| ハンドル種類 | ハンドルの種類を指定できます。![]() [!]プラハンドル折り畳み(B,H,K)取手部分の可動範囲は0~90°です。 | A | プラハンドル (Φ80) | ||||||||
| B | プラハンドル折り畳み (Φ80) | ||||||||||
| C | 朝顔ハンドル (Φ80) | ||||||||||
| E | アルミローレット (Φ50) | ||||||||||
| F | アルミローレット (Φ80) | ||||||||||
| G | プラハンドル (Φ125) | ||||||||||
| H | プラハンドル折り畳み (Φ125) | ||||||||||
| I | 朝顔ハンドル (Φ125) | ||||||||||
| J | プラハンドル (Φ160) | ||||||||||
| K | プラハンドル折り畳み (Φ160) | ||||||||||
| L | 朝顔ハンドル (Φ160) | ||||||||||
| M | クランクハンドル(R79) 脱着可 | ||||||||||
| O | ハンドルなし |
| 選択項目 | 概要 | CODE | 種類 | ||||||||||
| ハンドル 方向指定 | ハンドルの向きを指定できます。
| HU | 上向き | ||||||||||
| HD | 下向き | ||||||||||||
| HL | 左向き | ||||||||||||
| HR | 右向き | ||||||||||||
| HS | ストレート | ||||||||||||
| ポジション インジケータ タイプ |
ポジションインジケータ(左回り選択時)参考動画
| PF-PR | フロントタイプ/ 右回り/水平 | ||||||||||
| PS-PR | スタンダードタイプ/ 右回り/水平 | ||||||||||||
| PT-PR | 垂直タイプ/ 右回り/水平 | ||||||||||||
| PF-PL | フロントタイプ/ 左回り/水平 | ||||||||||||
| PS-PL | スタンダードタイプ/ 左回り/水平 | ||||||||||||
| PT-PL | 垂直タイプ/ 左回り/水平 | ||||||||||||
| PF-PR1V | フロントタイプ/ 右回り/垂直 | ||||||||||||
| PS-PR1V | スタンダードタイプ/ 右回り/垂直 | ||||||||||||
| PT-PR1V | 垂直タイプ/ 右回り/垂直 | ||||||||||||
| PF-PL1V | フロントタイプ/ 左回り/垂直 | ||||||||||||
| PS-PL1V | スタンダードタイプ/ 左回り/垂直 | ||||||||||||
| PT-PL1V | 垂直タイプ/ 左回り/垂直 | ||||||||||||
| PN-NN | なし | ||||||||||||
| 台形ねじ用 ナット形状選択 |
| FT | フランジタイプ | ||||||||||
| FTB | ブラケット付き フランジタイプ | ||||||||||||
| WB | ワイドブロックタイプ | ||||||||||||
| ベアリング ホルダ支持側選択 | 支持側ベアリングホルダのなしを選択します。 ![]() | SSN | なし |
| PKUST | 14 | - | NLG | - | 151 | - | A | - | HU | - | PF | - | PR | - | FTB | |||||
| PKUSB | 20 | LR | - | NLG | - | 250 | - | O | - | HL | - | PT | - | PL1V | - | WB | - | SSN | ||
| ベアリング ホルダ形状 | 台形ねじ径 | 台形ねじ 種類 | リニアガイド 取付方法 ガイド本数 | L寸法 | ハンドル 種類 | ハンドル 方向指定 | ポジション インジケータ タイプ | ポジション インジケータ向き &カウントアップ方向 | ナット 形状選択 | 支持側 ベアリングホルダ | ||||||||||
| オプション項目 | ||||||||||||||||||||
| PKUST T型 | Tr14 | 指定なし 右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | NLG ガイドなし | 70~720 ※指定1㎜単位 | A プラハンドル Φ80 | HU 上 | PF フロントタイプ | PR 右回り 水平 | FT フランジタイプ | SSN 支持側なし | ||||||||||
| PKUSS 角型フランジ | Tr20 | SUS 右ねじ SUS303 | B プラハンドル 折り畳みΦ80 | HD 下 | PS スタンダード タイプ | PL 左回り 水平 | FTB ブラケット付き | |||||||||||||
| PKUSB ボトムマウント | LR 左右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | C 朝顔ハンドル Φ80 | HL 右 | PT 垂直タイプ | PR1V 右回り 垂直 | WB ワイドブロック タイプ | ||||||||||||||
| PKUSF 正面取付け | E アルミローレット Φ50 | HR 左 | PN 無し | PL1V 左回り 垂直 | ||||||||||||||||
| F アルミローレット Φ80 | HS ストレート | NN なし | ||||||||||||||||||
| G プラハンドル Φ125 | ||||||||||||||||||||
| H プラハンドル 折り畳みΦ125 | ||||||||||||||||||||
| I 朝顔ハンドル Φ125 | ||||||||||||||||||||
| J プラハンドル Φ160 | ||||||||||||||||||||
| K プラハンドル 折り畳みΦ160 | ||||||||||||||||||||
| L 朝顔ハンドル Φ160 | ||||||||||||||||||||
| M クランクハンドル R79 ※脱着可 | ||||||||||||||||||||
| O ハンドルなし |
| ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
| 右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
| PKUST T型 | 14 | NLG | 70~119 | 35,540 | 38,540 | - |
| 120~149 | 35,840 | 38,860 | - | |||
| 150~169 | 36,960 | 40,500 | - | |||
| 170~219 | 37,260 | 40,830 | - | |||
| 220~269 | 37,860 | 41,510 | 47,360 | |||
| 270~319 | 38,480 | 42,170 | 48,120 | |||
| 320~349 | 39,090 | 42,840 | 48,900 | |||
| 350~369 | 40,740 | 44,860 | 51,160 | |||
| 370~419 | 41,060 | 45,200 | 51,560 | |||
| 420~469 | 41,670 | 45,900 | 52,350 | |||
| 470~519 | 42,320 | 46,600 | 53,140 | |||
| 520~549 | 42,950 | 47,290 | 53,930 | |||
| 550~569 | 44,720 | 49,550 | 56,300 | |||
| 570~619 | 44,880 | 49,740 | 56,500 | |||
| 620~669 | 45,200 | 50,100 | 56,930 | |||
| 670~719 | 45,530 | 50,460 | 57,340 | |||
| 720 | 45,860 | 50,830 | 57,740 | |||
| ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
| 右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
| PKUSS 角型フランジ | 20 | NLG | 120~149 | 35,550 | 38,960 | - |
| 150~169 | 37,170 | 41,390 | - | |||
| 170~219 | 37,470 | 41,740 | - | |||
| 220~269 | 38,080 | 42,410 | 47,710 | |||
| 270~319 | 38,700 | 43,110 | 48,490 | |||
| 320~349 | 39,320 | 43,790 | 49,270 | |||
| 350~369 | 40,750 | 45,470 | 51,350 | |||
| 370~419 | 41,070 | 45,820 | 51,740 | |||
| 420~469 | 41,700 | 46,520 | 52,530 | |||
| 470~519 | 42,320 | 47,220 | 53,330 | |||
| 520~549 | 42,960 | 47,930 | 54,130 | |||
| 550~569 | 45,060 | 50,700 | 56,620 | |||
| 570~619 | 45,220 | 50,890 | 56,820 | |||
| 620~669 | 45,550 | 51,260 | 57,250 | |||
| 670~719 | 45,870 | 51,630 | 57,650 | |||
| 720 | 46,200 | 52,020 | 58,080 | |||
| ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
| 右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
| PKUSS 角型フランジ | 14 | NLG | 70~119 | 34,690 | 37,810 | - |
| 120~149 | 35,000 | 38,130 | - | |||
| 150~169 | 36,100 | 39,760 | - | |||
| 170~219 | 36,390 | 40,090 | - | |||
| 220~269 | 36,990 | 40,750 | 46,480 | |||
| 270~319 | 37,590 | 41,410 | 47,230 | |||
| 320~349 | 38,200 | 42,060 | 47,990 | |||
| 350~369 | 39,830 | 44,080 | 50,250 | |||
| 370~419 | 40,140 | 44,420 | 50,640 | |||
| 420~469 | 40,750 | 45,100 | 51,420 | |||
| 470~519 | 41,370 | 45,780 | 52,210 | |||
| 520~549 | 41,990 | 46,460 | 52,980 | |||
| 550~569 | 43,750 | 48,730 | 55,350 | |||
| 570~619 | 43,910 | 48,910 | 55,530 | |||
| 620~669 | 44,230 | 49,270 | 55,940 | |||
| 670~719 | 44,550 | 49,610 | 56,350 | |||
| 720 | 44,870 | 49,970 | 56,760 | |||
| ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
| 右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
| PKUST T型 | 20 | NLG | 120~149 | 36,390 | 39,680 | - |
| 150~169 | 38,020 | 42,130 | - | |||
| 170~219 | 38,330 | 42,480 | - | |||
| 220~269 | 38,970 | 43,180 | 48,590 | |||
| 270~319 | 39,600 | 43,870 | 49,370 | |||
| 320~349 | 40,230 | 44,560 | 50,160 | |||
| 350~369 | 41,650 | 46,240 | 52,250 | |||
| 370~419 | 41,980 | 46,600 | 52,660 | |||
| 420~469 | 42,620 | 47,310 | 53,470 | |||
| 470~519 | 43,270 | 48,040 | 54,270 | |||
| 520~549 | 43,910 | 48,740 | 55,090 | |||
| 550~569 | 46,010 | 51,530 | 57,580 | |||
| 570~619 | 46,190 | 51,720 | 57,780 | |||
| 620~669 | 46,520 | 52,110 | 58,210 | |||
| 670~719 | 46,850 | 52,480 | 58,630 | |||
| 720 | 47,200 | 52,860 | 59,050 | |||
| ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
| 右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
| PKUSB ボトムマウント | 14 | NLG | 70~119 | 34,790 | 37,910 | - |
| 120~149 | 35,090 | 38,220 | - | |||
| 150~169 | 36,200 | 39,860 | - | |||
| 170~219 | 36,510 | 40,190 | - | |||
| 220~269 | 37,110 | 40,850 | 46,580 | |||
| 270~319 | 37,700 | 41,510 | 47,340 | |||
| 320~349 | 38,290 | 42,170 | 48,090 | |||
| 350~369 | 39,940 | 44,170 | 50,350 | |||
| 370~419 | 40,240 | 44,510 | 50,750 | |||
| 420~469 | 40,870 | 45,200 | 51,520 | |||
| 470~519 | 41,480 | 45,890 | 52,300 | |||
| 520~549 | 42,110 | 46,570 | 53,090 | |||
| 550~569 | 43,860 | 48,830 | 55,460 | |||
| 570~619 | 44,020 | 49,010 | 55,650 | |||
| 620~669 | 44,330 | 49,370 | 56,060 | |||
| 670~719 | 44,660 | 49,730 | 56,470 | |||
| 720 | 44,990 | 50,070 | 56,880 | |||
| ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
| 右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
| PKUSB ボトムマウント | 20 | NLG | 120~149 | 35,650 | 39,050 | - |
| 150~169 | 37,260 | 41,490 | - | |||
| 170~219 | 37,570 | 41,830 | - | |||
| 220~269 | 38,200 | 42,530 | 47,820 | |||
| 270~319 | 38,810 | 43,210 | 48,580 | |||
| 320~349 | 39,420 | 43,890 | 49,360 | |||
| 350~369 | 40,850 | 45,560 | 51,440 | |||
| 370~419 | 41,160 | 45,920 | 51,840 | |||
| 420~469 | 41,800 | 46,620 | 52,640 | |||
| 470~519 | 42,430 | 47,330 | 53,450 | |||
| 520~549 | 43,070 | 48,040 | 54,230 | |||
| 550~569 | 45,160 | 50,820 | 56,720 | |||
| 570~619 | 45,330 | 51,010 | 56,930 | |||
| 620~669 | 45,650 | 51,380 | 57,350 | |||
| 670~719 | 45,980 | 51,740 | 57,770 | |||
| 720 | 46,330 | 52,120 | 58,180 | |||
| ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
| 右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
| PKUSF 正面取付け | 14 | NLG | 70~119 | 34,650 | 37,610 | - |
| 120~149 | 34,950 | 37,930 | - | |||
| 150~169 | 36,070 | 39,550 | - | |||
| 170~219 | 36,350 | 39,880 | - | |||
| 220~269 | 36,960 | 40,540 | 46,440 | |||
| 270~319 | 37,560 | 41,190 | 47,200 | |||
| 320~349 | 38,160 | 41,840 | 47,940 | |||
| 350~369 | 39,780 | 43,850 | 50,200 | |||
| 370~419 | 40,090 | 44,180 | 50,600 | |||
| 420~469 | 40,710 | 44,870 | 51,380 | |||
| 470~519 | 41,330 | 45,550 | 52,150 | |||
| 520~549 | 41,940 | 46,230 | 52,940 | |||
| 550~569 | 43,710 | 48,490 | 55,290 | |||
| 570~619 | 43,860 | 48,670 | 55,500 | |||
| 620~669 | 44,180 | 49,010 | 55,900 | |||
| 670~719 | 44,500 | 49,370 | 56,310 | |||
| 720 | 44,820 | 49,730 | 56,710 | |||
| ベアリングホルダ 形状 | 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け方法 | L寸法 (mm) | 基準単価 | ||
| 右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
| PKUSF 正面取付け | 20 | NLG | 120~149 | 35,510 | 38,730 | - |
| 150~169 | 37,130 | 41,170 | - | |||
| 170~219 | 37,430 | 41,520 | - | |||
| 220~269 | 38,040 | 42,200 | 47,680 | |||
| 270~319 | 38,660 | 42,880 | 48,450 | |||
| 320~349 | 39,270 | 43,550 | 49,210 | |||
| 350~369 | 40,700 | 45,230 | 51,290 | |||
| 370~419 | 41,020 | 45,590 | 51,700 | |||
| 420~469 | 41,650 | 46,280 | 52,490 | |||
| 470~519 | 42,280 | 46,990 | 53,280 | |||
| 520~549 | 42,910 | 47,680 | 54,090 | |||
| 550~569 | 45,000 | 50,460 | 56,570 | |||
| 570~619 | 45,160 | 50,650 | 56,770 | |||
| 620~669 | 45,510 | 51,020 | 57,200 | |||
| 670~719 | 45,830 | 51,390 | 57,610 | |||
| 720 | 46,160 | 51,750 | 58,010 | |||
| ハンドル種類 | \ハンドル価格 (基準単価+) | |
| A | プラハンドル(Φ80) | 0 |
| B | プラハンドル折り畳み(Φ80) | 550 |
| C | 朝顔ハンドル(Φ80) | 1,350 |
| E | アルミローレット(Φ50) | 1,500 |
| F | アルミローレット(Φ80) | 2,000 |
| G | プラハンドル(Φ125) | 1,000 |
| H | プラハンドル折り畳み(Φ125) | 1,500 |
| I | 朝顔ハンドル(Φ125) | 2,300 |
| J | プラハンドル(Φ160) | 1,500 |
| K | プラハンドル折り畳み(Φ160) | 2,000 |
| L | 朝顔ハンドル(Φ160) | 2,800 |
| M | クランクハンドル(R79)脱着可 | 1,000 |
| O | ハンドルなし | -1,000 |
| ハンドル方向 | \ハンドル方向価格 (基準単価+) | |
| HU | 上向き | 13,000 |
| HD | 下向き | 13,000 |
| HL | 左向き | 13,000 |
| HR | 右向き | 13,000 |
| HS | ストレート | 0 |
| 台形ねじ用ナット形状選択 | \台形ねじ用ナット形状 価格 (基準単価+) | |
| FT | フランジタイプ | -1,000 |
| FTB | ブラケット付きフランジタイプ | 0 |
| WB | ワイドブロックタイプ | -1,000 |
| ポジションインジケータタイプ | \ポジションインジケータ 種類価格 (基準単価+) | |
| PF-PR(1V) | フロントタイプ/右回り | 5,800 |
| PS-PR(1V) | スタンダードタイプ/右回り | 5,800 |
| PT-PR(1V) | 垂直タイプ/右回り | 5,800 |
| PF-PL(1V) | フロントタイプ/左回り | 5,800 |
| PS-PL(1V) | スタンダードタイプ/左回り | 5,800 |
| PT-PL(1V) | 垂直タイプ/左回り | 5,800 |
| PN-NN | なし | 0 |
| 支持側選択 | \支持側選択 (基準単価+) | |
| SSN | 支持側なし | -2,500 |

| 型式 | 取り付け方法 | 台形ねじ 種類 | L寸法(mm) | ||
| ベアリングホルダ形状 | 台形ねじ径 | 70-470 | 520-720 | ||
| PKUST T型 PKUSS 角型フランジ PKUSB ボトムマウント PKUSF 正面取付け | 14 20 | NLG ガイドなし | 指定なし 右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | 8日目出荷 | |
| LR 左右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | |||||
| SUS 右ねじ SUS303 | 13日目出荷 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||
| 数量 | 1~3 | 4~10 | 11~14 | 15~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +3日 | +5日 | お見積もり |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます