メカニカル部品技術窓口
外形制約を受けにくい構造で装置内組み込みが出来る位置調整ユニットです
型番:
PKUST20-ULG1-270-F-HS-PF-PL-FTB-SSEB13-B1










































| 台形ねじ | 精度 | 許容軸方向荷重 (N) | |
| ねじ径 (mm) | リード (mm) | 軸方向すき間 (mm) | |
| 14 | 3 | 0.3 | 245 |
| 20 | 4 | 490 | |
| 台形ねじ径 | φ14 | ||||||
| リニアガイド ブロック数 | 1ブロック | 2ブロック | |||||
| リニアガイドタイプ | SSEB13 | SSEBW12 | SSEBW14 | SSEB13 | SSEBW12 | SSEBW14 | |
| 台形ねじ 有効ねじ部 長さL (mm) | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 370 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 470 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 520 | ○ | ○ | |||||
| 570 | ○ | ○ | |||||
| 620 | ○ | ○ | |||||
| 670 | ○ | ○ | |||||
| 720 | ○ | ○ | |||||

| 台形ねじ径 | φ20 | ||||||
| リニアガイド ブロック数 | 1ブロック | 2ブロック | |||||
| リニアガイドタイプ | SSEB13 | SSEBW12 | SSEBW14 | SSEB13 | SSEBW12 | SSEBW14 | |
| 台形ねじ 有効ねじ部 長さL (mm) | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 370 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 470 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 520 | ○ | ○ | |||||
| 570 | ○ | ○ | |||||
| 620 | ○ | ○ | |||||
| 670 | ○ | ○ | |||||
| 720 | ○ | ○ | |||||
| リニアガイドタイプ | 基本定格荷重 | 静的許容モーメント | 質量 | ||||
| C(動) (kN) | Co(静) (kN) | MA (N・m) | MB (N・m) | MC (N・m) | ブロック (kg) | ガイドレール (kg/m) | |
| SSEB13 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | 0.04 | 0.61 |
| SSEBW12 | 2.3 | 3.7 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | 0.04 | 0.96 |
| SSEBW14 | 3.5 | 5.3 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | 0.08 | 1.4 |

| 仕様 | 軽予圧上級 |
| ラジアルすきま | -3~0 |
| 高さHの寸法許容差 | ±20 |
| 高さHのペア相互差 | 15 |
| 幅W2の寸法許容差 | ±25 |
| 幅W2のペア相互差 | 20 |

走り平行度とは
レールを基準ベースにボルトで締め付けた状態で測定します。
ブロックをレール全長にわたり走行させたときの、レール底面Aに対するブロック上面Cの変動、
レール基準面Bに対するブロック基準面Dの変動を測定します。
・A面に対するC面の走り平行度
・B面に対するD面の走り平行度

| レール長(mm) | 走り平行度 | |
| 超える | 以下 | (μm) |
| 80 | 125 | 7 |
| 125 | 200 | 7 |
| 200 | 250 | 9 |
| 250 | 315 | 11 |
| 315 | 400 | 11 |
| 400 | 500 | 12 |
| 500 | 630 | 13.5 |
| 630 | 800 | 14 |
※上図でA面(レール取付面)は平面、B面とE面(レール突き当て面)は平行になるように仕上げています。
■レールの取付
| タイプ | ねじの呼び | 推奨トルク (N・m) |
| ミニチュアタイプ | M2 | 0.4 |
| M2.5 | 0.6 | |
| M3 | 1 | |
| M4 | 2.5 |
図1:押し板による固定

図2:テーパーギブによる固定

図3:押しねじによる固定

⑤従動側レールを取付ける場合は、基準側レールと同様にストレートエッジを基準とする方法と、図5のように先に取付けた基準側レールを基準とする方法があります。
いずれの方法もダイヤルゲージで平行度を測定しながら固定してください。
図4:ストレートエッジによる方法

図5:従動側レールの固定方法



| 選択項目 | 概要 | CODE | 種類 |
| ベアリング ホルダ形状 | ベアリングボルダ形状をご指定できます。
| PKUST | T型 |
| PKUSS | 角型フランジ | ||
| PKUSB | ボトムマウント | ||
| PKUSF | 正面取付け | ||
| 台形ねじ径 | 台形ねじ径をご指定できます。 | 14 | 台形ねじ径φ14 |
| 20 | 台形ねじ径φ20 | ||
| 台形ねじ種類 | 台形ねじ種類を指定できます | 指定なし | 右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 |
| SUS | 右ねじ SUS303 | ||
| LR | 左右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | ||
| リニアガイド 取付方法選択 | リニアガイドをサイドに取付け、ナットブラケットとリニアガイド上面高さをそろえた商品となります。
| SLG1 | サイド取付け 片側取付けタイプ |
リニアガイドを下に取付け、スペーサー上面とナットブラケット底面の高さをそろえた商品となります。
| ULG1 | アンダー取付けタイプ | |
リニアガイドをフリーに取り付ける事が出来る商品となります。
| FLG1 | フリー取付け 片側取付けタイプ | |
| 台形ねじ 有効ねじ部長さL | 台形ねじ有効ねじ部長さをご指定できます。 | 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 | 有効ねじ部長さ |
| ハンドル種類 | ハンドルの種類を指定できます。 | A | プラハンドル (Φ80) |
| B | プラハンドル折り畳み (Φ80) | ||
| C | 朝顔ハンドル (Φ80) | ||
| E | アルミローレット (Φ50) | ||
| F | アルミローレット (Φ80) | ||
| G | プラハンドル (Φ125) | ||
| H | プラハンドル折り畳み (Φ125) | ||
| I | 朝顔ハンドル (Φ125) | ||
| J | プラハンドル (Φ160) | ||
| K | プラハンドル折り畳み (Φ160) | ||
| L | 朝顔ハンドル (Φ160) | ||
| M | クランクハンドル(R79) 脱着可 | ||
| O | ハンドルなし |
| 選択項目 | 概要 | CODE | 種類 |
| ハンドル 方向指定 | ハンドルの向きを指定できます。
| HU | 上向き |
| HD | 下向き | ||
| HL | 左向き | ||
| HR | 右向き | ||
| HS | ストレート | ||
| ポジション インジケータ タイプ | ポジション・インジケータの種類とカウントUP方法を指定します。
図中の回転方向にあわせて台形ねじ用ナットが移動し、 [ ! ]ユニットで指定できるポジションインジケータには、ゼロセット機能は付いていません。 ポジションインジケータ(左回り選択時)参考動画 [ ! ]台形ねじの回転方向とポジションインジケーターの右回り・左回りの組み合わせを間違えないよう、仕様をご確認のうえ、 | PF-PR | フロントタイプ/ 右回り/水平 |
| PS-PR | スタンダードタイプ/ 右回り/水平 | ||
| PT-PR | 垂直タイプ/ 右回り/水平 | ||
| PF-PL | フロントタイプ/ 左回り/水平 | ||
| PS-PL | スタンダードタイプ/ 左回り/水平 | ||
| PT-PL | 垂直タイプ/ 左回り/水平 | ||
| PF-PR1V | フロントタイプ/ 右回り/垂直 | ||
| PS-PR1V | スタンダードタイプ/ 右回り/垂直 | ||
| PT-PR1V | 垂直タイプ/ 右回り/垂直 | ||
| PF-PL1V | フロントタイプ/ 左回り/垂直 | ||
| PS-PL1V | スタンダードタイプ/ 左回り/垂直 | ||
| PT-PL1V | 垂直タイプ/ 左回り/垂直 | ||
| PN-NN | なし | ||
| 台形ねじ用 ナット形状選択 | 台形ねじのナット形状を選択します。
| FT | フランジタイプ |
| FTB | ブラケット付き フランジタイプ | ||
| WB | ワイドブロックタイプ | ||
| リニアガイド タイプ選択 | リニアガイドの種類を選択します。
| SSEB13 | 標準レール H寸法13mm |
| SSEBW12 | ワイドレール H寸法12mm | ||
| SSEBW14 | ワイドレール H寸法14mm | ||
| リニアガイド ブロック数選択 | リニアガイドのブロック数を選択します。
| B1 | ブロック数 1個 |
| B2 | ブロック数 2個 | ||
| ベアリング ホルダ支持側 選択 | 支持側ベアリングホルダのなしを選択します。 | SSN | なし |

| PKUST | 14 | - | ULG1 | - | 170 | - | A | - | HU | - | PF | - | PR | - | FTB | - | SSEBW14 | - | B1 | |||||
| PKUSB | 20 | - | SLG1 | - | 520 | - | O | - | HL | - | PT | - | PL1V | - | WB | - | SSEB13 | - | B1 | - | SSN | |||
| ベアリング ホルダ形状 | 台形ねじ径 | 台形ねじ 種類 | リニアガイド 取付方法 ガイド本数 | L寸法 | ハンドル 種類 | ハンドル 方向指定 | ポジション インジケータ タイプ | ポジション インジケータ向き &カウントアップ方向 | ナット 形状選択 | リニアガイド 選択 | リニアガイド ブロック | 支持側 ベアリングホルダ | ||||||||||||
| オプション項目 | ||||||||||||||||||||||||
| PKUST T型 | Tr14 | 指定なし 右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | ULG1 アンダー 取り付け | 70~720 ※指定50mm単位 | A プラハンドル Φ80 | HU 上 | PF フロントタイプ | PR 右回り 水平 | FT フランジタイプ | SSEB13 標準リニアガイド | B1 1ブロック | SSN 支持側なし | ||||||||||||
| PKUSS 角型フランジ | Tr20 | SUS 右ねじ SUS303 | SLG1 サイド 取り付け | B プラハンドル 折り畳みΦ80 | HD 下 | PS スタンダード タイプ | PL 左回り 水平 | FTB ブラケット付き | SSEBW12 ワイドレール H寸12 | B2 2ブロック | ||||||||||||||
| PKUSB ボトムマウント | LR 左右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | FLG1 フリー 取り付け | C 朝顔ハンドル Φ80 | HL 右 | PT 垂直タイプ | PR1V 右回り 垂直 | WB ワイドブロック タイプ | SSEBW14 ワイドレール H寸14 | ||||||||||||||||
| PKUSF 正面取付け | E アルミローレット Φ50 | HR 左 | PN 無し | PL1V 左回り 垂直 | ||||||||||||||||||||
| F アルミローレット Φ80 | HS ストレート | NN なし | ||||||||||||||||||||||
| G プラハンドル Φ125 | ||||||||||||||||||||||||
| H プラハンドル 折り畳みΦ125 | ||||||||||||||||||||||||
| I 朝顔ハンドル Φ125 | ||||||||||||||||||||||||
| J プラハンドル Φ160 | ||||||||||||||||||||||||
| K プラハンドル 折り畳みΦ160 | ||||||||||||||||||||||||
| L 朝顔ハンドル Φ160 | ||||||||||||||||||||||||
| M クランクハンドル R79 ※脱着可 | ||||||||||||||||||||||||
| O ハンドルなし |
| 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け 方法 | ガイド本数 | L寸法 | 基準単価 | |||||||||||
| PKUST T型 | PKUSS 角型フランジ | PKUSB ボトムマウント | PKUSF 正面取付け | ||||||||||||
| 右ねじ | SUS | 左右ねじ | 右ねじ | SUS | 左右ねじ | 右ねじ | SUS | 左右ねじ | 右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
| PKUST14 | PKUSTULG | PKUST1 | 70 | 44,250 | 49,220 | - | - | - | - | 43,500 | 46,540 | - | 43,370 | 46,240 | - |
| 120 | 45,110 | 50,060 | - | - | - | - | 44,360 | 47,360 | - | 44,230 | 47,060 | - | |||
| 170 | 47,090 | 52,590 | - | - | - | - | 46,340 | 49,840 | - | 46,180 | 49,530 | - | |||
| 220 | 48,300 | 53,840 | 63,970 | - | - | - | 47,530 | 51,040 | 61,200 | 47,390 | 50,740 | 61,070 | |||
| 270 | 49,560 | 55,140 | 65,360 | - | - | - | 48,770 | 52,290 | 62,560 | 48,640 | 51,980 | 62,410 | |||
| 320 | 50,620 | 56,260 | 66,560 | - | - | - | 49,820 | 53,370 | 63,710 | 49,690 | 53,050 | 63,570 | |||
| 370 | 53,470 | 59,450 | 70,060 | - | - | - | 52,650 | 56,510 | 67,180 | 52,500 | 56,190 | 67,020 | |||
| 420 | 55,010 | 61,020 | 71,730 | - | - | - | 54,190 | 58,040 | 68,790 | 54,040 | 57,700 | 68,630 | |||
| 470 | 56,540 | 62,560 | 73,360 | - | - | - | 55,690 | 59,540 | 70,370 | 55,550 | 59,200 | 70,220 | |||
| 520 | 57,350 | 63,460 | 74,350 | - | - | - | 56,510 | 60,390 | 71,330 | 56,340 | 60,050 | 71,180 | |||
| 570 | 59,470 | 66,100 | 77,110 | - | - | - | 58,610 | 63,010 | 74,060 | 58,450 | 62,650 | 73,910 | |||
| 620 | 60,010 | 66,680 | 77,730 | - | - | - | 59,140 | 63,560 | 74,660 | 58,990 | 63,210 | 74,510 | |||
| 670 | 60,550 | 67,250 | 78,350 | - | - | - | 59,680 | 64,100 | 75,260 | 59,510 | 63,760 | 75,110 | |||
| 720 | 61,090 | 67,830 | 78,980 | - | - | - | 60,220 | 64,650 | 75,860 | 60,050 | 64,300 | 75,690 | |||
| SLG | 1 | 70 | 42,530 | 45,140 | - | 41,670 | 44,430 | - | 41,770 | 44,520 | - | 41,630 | 44,220 | - | |
| 120 | 43,380 | 46,000 | - | 42,540 | 45,270 | - | 42,630 | 45,360 | - | 42,490 | 45,060 | - | |||
| 170 | 45,940 | 49,060 | - | 45,070 | 48,310 | - | 45,180 | 48,420 | - | 45,020 | 48,100 | - | |||
| 220 | 47,900 | 51,030 | 56,870 | 47,030 | 50,280 | 56,000 | 47,130 | 50,380 | 56,090 | 46,990 | 50,060 | 55,950 | |||
| 270 | 49,920 | 53,060 | 58,980 | 49,040 | 52,290 | 58,100 | 49,130 | 52,380 | 58,200 | 48,990 | 52,070 | 58,050 | |||
| 320 | 51,830 | 54,980 | 61,010 | 50,930 | 54,200 | 60,090 | 51,020 | 54,310 | 60,200 | 50,880 | 53,980 | 60,050 | |||
| 370 | 55,450 | 58,930 | 65,250 | 54,540 | 58,140 | 64,330 | 54,630 | 58,230 | 64,440 | 54,480 | 57,910 | 64,290 | |||
| 420 | 57,750 | 61,230 | 67,640 | 56,830 | 60,420 | 66,710 | 56,940 | 60,520 | 66,810 | 56,780 | 60,190 | 66,660 | |||
| 470 | 60,070 | 63,510 | 70,020 | 59,120 | 62,700 | 69,090 | 59,230 | 62,810 | 69,180 | 59,070 | 62,460 | 69,040 | |||
| 520 | 61,700 | 65,180 | 71,800 | 60,740 | 64,350 | 70,840 | 60,850 | 64,470 | 70,950 | 60,690 | 64,120 | 70,800 | |||
| 570 | 64,560 | 68,570 | 75,300 | 63,600 | 67,740 | 74,330 | 63,700 | 67,840 | 74,430 | 63,550 | 67,480 | 74,290 | |||
| 620 | 65,870 | 69,870 | 76,670 | 64,880 | 69,040 | 75,680 | 65,000 | 69,150 | 75,800 | 64,850 | 68,800 | 75,640 | |||
| 670 | 67,170 | 71,190 | 78,030 | 66,180 | 70,350 | 77,050 | 66,300 | 70,460 | 77,150 | 66,130 | 70,110 | 77,010 | |||
| 720 | 68,490 | 72,540 | 79,410 | 67,490 | 71,680 | 78,440 | 67,620 | 71,790 | 78,540 | 67,450 | 71,440 | 78,380 | |||
| FLG | 1 | 70 | 39,180 | 42,180 | - | 38,340 | 41,450 | - | 38,430 | 41,550 | - | 38,290 | 41,240 | - | |
| 120 | 39,980 | 43,010 | - | 39,130 | 42,270 | - | 39,240 | 42,370 | - | 39,100 | 42,070 | - | |||
| 170 | 41,920 | 45,490 | - | 41,040 | 44,740 | - | 41,160 | 44,860 | - | 41,000 | 44,540 | - | |||
| 220 | 43,070 | 46,700 | 52,550 | 42,200 | 45,960 | 51,680 | 42,300 | 46,050 | 51,780 | 42,160 | 45,740 | 51,640 | |||
| 270 | 44,270 | 47,960 | 53,910 | 43,390 | 47,210 | 53,030 | 43,480 | 47,300 | 53,130 | 43,340 | 46,990 | 52,980 | |||
| 320 | 45,300 | 49,050 | 55,090 | 44,390 | 48,270 | 54,180 | 44,490 | 48,380 | 54,300 | 44,350 | 48,060 | 54,150 | |||
| 370 | 48,060 | 52,220 | 58,550 | 47,150 | 51,430 | 57,650 | 47,240 | 51,520 | 57,750 | 47,090 | 51,200 | 57,600 | |||
| 420 | 49,520 | 53,750 | 60,190 | 48,580 | 52,940 | 59,250 | 48,700 | 53,060 | 59,360 | 48,550 | 52,710 | 59,210 | |||
| 470 | 50,970 | 55,250 | 61,790 | 50,010 | 54,440 | 60,850 | 50,120 | 54,550 | 60,940 | 49,970 | 54,210 | 60,800 | |||
| 520 | 51,770 | 56,120 | 62,750 | 50,810 | 55,290 | 61,790 | 50,910 | 55,400 | 61,910 | 50,760 | 55,060 | 61,750 | |||
| 570 | 53,870 | 58,750 | 65,490 | 52,900 | 57,920 | 64,520 | 53,000 | 58,020 | 64,640 | 52,850 | 57,670 | 64,480 | |||
| 620 | 54,380 | 59,290 | 66,110 | 53,400 | 58,460 | 65,120 | 53,510 | 58,570 | 65,240 | 53,360 | 58,210 | 65,090 | |||
| 670 | 54,900 | 59,850 | 66,710 | 53,920 | 59,010 | 65,730 | 54,030 | 59,120 | 65,840 | 53,870 | 58,760 | 65,690 | |||
| 720 | 55,420 | 60,420 | 67,310 | 54,430 | 59,560 | 66,330 | 54,550 | 59,660 | 66,430 | 54,390 | 59,310 | 66,280 | |||
| 台形 ねじ径 | ガイド 取り付け 方法 | ガイド本数 | L寸法 | 基準単価 | |||||||||||
| PKUST T型 | PKUSS 角型フランジ | PKUSB ボトムマウント | PKUSF 正面取付け | ||||||||||||
| 右ねじ | SUS | 左右ねじ | 右ねじ | SUS | 左右ねじ | 右ねじ | SUS | 左右ねじ | 右ねじ | SUS | 左右ねじ | ||||
| 20 | ULG | 1 | 120 | 46,220 | 51,390 | - | - | - | - | 45,480 | 48,690 | - | 45,340 | 48,380 | - |
| 170 | 50,120 | 54,220 | - | - | - | - | 47,400 | 51,470 | - | 47,260 | 51,170 | - | |||
| 220 | 49,400 | 55,510 | 65,210 | - | - | - | 48,630 | 52,720 | 62,440 | 48,480 | 52,400 | 62,310 | |||
| 270 | 50,670 | 56,840 | 66,600 | - | - | - | 49,890 | 53,990 | 63,800 | 49,740 | 53,670 | 63,660 | |||
| 320 | 51,750 | 57,990 | 67,830 | - | - | - | 50,960 | 55,080 | 64,980 | 50,800 | 54,760 | 64,840 | |||
| 370 | 54,390 | 60,860 | 71,160 | - | - | - | 53,570 | 57,920 | 68,260 | 53,430 | 57,590 | 68,120 | |||
| 420 | 55,940 | 62,440 | 72,840 | - | - | - | 55,130 | 59,460 | 69,900 | 54,980 | 59,120 | 69,750 | |||
| 470 | 57,490 | 64,000 | 74,500 | - | - | - | 56,650 | 60,980 | 71,520 | 56,500 | 60,640 | 71,350 | |||
| 520 | 58,320 | 64,920 | 75,500 | - | - | - | 57,480 | 61,860 | 72,470 | 57,330 | 61,510 | 72,320 | |||
| 570 | 60,780 | 68,090 | 78,390 | - | - | - | 59,920 | 65,000 | 75,340 | 59,760 | 64,650 | 75,190 | |||
| 620 | 61,320 | 68,680 | 79,030 | - | - | - | 60,460 | 65,560 | 75,960 | 60,310 | 65,210 | 75,800 | |||
| 670 | 61,870 | 69,270 | 79,650 | - | - | - | 60,990 | 66,120 | 76,570 | 60,850 | 65,770 | 76,410 | |||
| 720 | 62,420 | 69,860 | 80,280 | - | - | - | 61,550 | 66,700 | 77,160 | 61,380 | 66,330 | 77,010 | |||
| SLG | 1 | 120 | 45,340 | 48,170 | - | 44,490 | 47,450 | - | 44,580 | 47,540 | - | 44,450 | 47,230 | - | |
| 170 | 47,270 | 50,980 | - | 46,410 | 50,230 | - | 46,500 | 50,330 | - | 46,370 | 50,010 | - | |||
| 220 | 49,280 | 52,990 | 58,380 | 48,380 | 52,230 | 57,500 | 48,500 | 52,340 | 57,600 | 48,350 | 52,020 | 57,470 | |||
| 270 | 51,300 | 55,040 | 60,500 | 50,410 | 54,290 | 59,620 | 50,520 | 54,380 | 59,710 | 50,370 | 54,050 | 59,580 | |||
| 320 | 53,240 | 57,020 | 62,560 | 52,340 | 56,240 | 61,660 | 52,440 | 56,330 | 61,750 | 52,280 | 56,010 | 61,600 | |||
| 370 | 56,690 | 60,660 | 66,660 | 55,790 | 59,890 | 65,760 | 55,880 | 59,990 | 65,860 | 55,740 | 59,660 | 65,720 | |||
| 420 | 59,070 | 63,040 | 69,140 | 58,140 | 62,230 | 68,200 | 58,250 | 62,350 | 68,310 | 58,110 | 62,000 | 68,160 | |||
| 470 | 61,440 | 65,390 | 71,570 | 60,480 | 64,580 | 70,630 | 60,600 | 64,680 | 70,740 | 60,440 | 64,340 | 70,580 | |||
| 520 | 63,120 | 67,130 | 73,420 | 62,160 | 66,310 | 72,450 | 62,280 | 66,420 | 72,560 | 62,120 | 66,070 | 72,410 | |||
| 570 | 66,370 | 71,070 | 77,080 | 65,400 | 70,250 | 76,110 | 65,520 | 70,360 | 76,220 | 65,350 | 70,000 | 76,070 | |||
| 620 | 67,700 | 72,450 | 78,490 | 66,740 | 71,610 | 77,520 | 66,850 | 71,720 | 77,630 | 66,710 | 71,360 | 77,480 | |||
| 670 | 69,070 | 73,820 | 79,920 | 68,090 | 72,980 | 78,930 | 68,200 | 73,080 | 79,050 | 68,050 | 72,730 | 78,890 | |||
| 720 | 70,460 | 75,220 | 81,350 | 69,460 | 74,380 | 80,380 | 69,580 | 74,490 | 80,480 | 69,420 | 74,120 | 80,330 | |||
| FLG | 1 | 120 | 41,040 | 44,330 | - | 40,200 | 43,610 | - | 40,300 | 43,700 | - | 40,160 | 43,390 | - | |
| 170 | 42,980 | 47,130 | - | 42,130 | 46,390 | - | 42,220 | 46,480 | - | 42,080 | 46,170 | - | |||
| 220 | 44,170 | 48,380 | 53,790 | 43,280 | 47,620 | 52,910 | 43,400 | 47,730 | 53,010 | 43,240 | 47,410 | 52,880 | |||
| 270 | 45,380 | 49,670 | 55,160 | 44,490 | 48,910 | 54,270 | 44,590 | 49,000 | 54,370 | 44,450 | 48,680 | 54,230 | |||
| 320 | 46,420 | 50,780 | 56,360 | 45,530 | 50,000 | 55,460 | 45,620 | 50,100 | 55,560 | 45,480 | 49,770 | 55,410 | |||
| 370 | 48,980 | 53,610 | 59,650 | 48,070 | 52,840 | 58,750 | 48,160 | 52,930 | 58,840 | 48,030 | 52,610 | 58,710 | |||
| 420 | 50,450 | 55,170 | 61,300 | 49,530 | 54,360 | 60,360 | 49,630 | 54,470 | 60,470 | 49,490 | 54,130 | 60,320 | |||
| 470 | 51,920 | 56,700 | 62,920 | 50,970 | 55,880 | 61,980 | 51,070 | 55,990 | 62,090 | 50,930 | 55,650 | 61,930 | |||
| 520 | 52,730 | 57,580 | 63,900 | 51,780 | 56,760 | 62,940 | 51,880 | 56,870 | 63,050 | 51,730 | 56,510 | 62,900 | |||
| 570 | 55,180 | 60,730 | 66,770 | 54,200 | 59,900 | 65,800 | 54,320 | 60,010 | 65,920 | 54,150 | 59,660 | 65,760 | |||
| 620 | 55,690 | 61,310 | 67,390 | 54,730 | 60,460 | 66,420 | 54,830 | 60,570 | 66,530 | 54,680 | 60,220 | 66,380 | |||
| 670 | 56,230 | 61,870 | 68,000 | 55,240 | 61,030 | 67,020 | 55,360 | 61,130 | 67,140 | 55,200 | 60,770 | 66,980 | |||
| 720 | 56,750 | 62,440 | 68,620 | 55,770 | 61,590 | 67,630 | 55,880 | 61,710 | 67,750 | 55,720 | 61,340 | 67,580 | |||
| ハンドル種類 | \ハンドル価格 (基準単価+) | |
| A | プラハンドル(Φ80) | 0 |
| B | プラハンドル折り畳み(Φ80) | 550 |
| C | 朝顔ハンドル(Φ80) | 1,350 |
| E | アルミローレット(Φ50) | 1,500 |
| F | アルミローレット(Φ80) | 2,000 |
| G | プラハンドル(Φ125) | 1,000 |
| H | プラハンドル折り畳み(Φ125) | 1,500 |
| I | 朝顔ハンドル(Φ125) | 2,300 |
| J | プラハンドル(Φ160) | 1,500 |
| K | プラハンドル折り畳み(Φ160) | 2,000 |
| L | 朝顔ハンドル(Φ160) | 2,800 |
| M/td> | クランクハンドル(R79)脱着可 | 1,000 |
| ハンドル方向 | \ハンドル方向価格 (基準単価+) | |
| HU | 上向き | 13,000 |
| HD | 下向き | 13,000 |
| HL | 左向き | 13,000 |
| HR | 右向き | 13,000 |
| HS | ストレート | 0 |
| 台形ねじ用ナット形状選択 | \台形ねじ用ナット形状 価格 (基準単価+) | |
| FT | フランジタイプ | -1,000 |
| FTB | ブラケット付きフランジタイプ | 0 |
| WB | ワイドブロックタイプ | -1,000 |
| ポジションインジケータタイプ | \ポジションインジケータ 種類価格 (基準単価+) | |
| PF-PR(1V) | フロントタイプ/右回り | 5,800 |
| PS-PR(1V) | スタンダードタイプ/右回り | 5,800 |
| PT-PR(1V) | 垂直タイプ/右回り | 5,800 |
| PF-PL(1V) | フロントタイプ/左回り | 5,800 |
| PS-PL(1V) | スタンダードタイプ/左回り | 5,800 |
| PT-PL(1V) | 垂直タイプ/左回り | 5,800 |
| PN-NN | なし | 0 |
| リニアガイドブロック数選択 | ¥リニアガイド ブロック数 (基準単価+) | |
| SSEB13-B1 | 標準レール H寸法 13mm ブロック1個 | 0 |
| SSEB13-B2 | 標準レール H寸法 13mm ブロック2個 | 2,500 |
| SSEBW12-B1 | ワイドレール H寸法 12mm ブロック1個 | 3,500 |
| SSEBW12-B2 | ワイドレール H寸法 12mm ブロック2個 | 6,600 |
| SSEBW14-B1 | ワイドレール H寸法 14mm ブロック1個 | 4,000 |
| SSEBW14-B2 | ワイドレール H寸法 14mm ブロック2個 | 7,300 |
| 支持側選択 | ¥支持側選択 (基準単価+) | |
| SSN | 支持側なし | -2,500 |

| 型式 | 取り付け方法 | ガイド 本数 | 台形ねじ 種類 | リニアガイド選択 | リニアガイド ブロック選択 | L寸法(mm) | ||
| ベアリングホルダ形状 | 台形ねじ径 | 70-470 | 520-720 | |||||
| PKUST T型 PKUSS 角型フランジ PKUSB ボトムマウント PKUSF 正面取付け | 14 20 | ULG アンダー取り付け SLG サイド取り付け FLG フリー取り付け | 1 | 指定なし 右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | SSEB13 | 1 2 | 8日目出荷 | 10日目出荷 |
| SSEBW12 | 10日目出荷 | |||||||
| SSEBW14 | 10日目出荷 | |||||||
| LR 左右ねじ S45C 四三酸化鉄被膜 | SSEB13 | 1 2 | 8日目出荷 | 10日目出荷 | ||||
| SSEBW12 | 10日目出荷 | |||||||
| SSEBW14 | 10日目出荷 | |||||||
| SUS 右ねじ SUS303 | SSEB13 | 1 2 | 13日目出荷 | 15日目出荷 | ||||
| SSEBW12 | 15日目出荷 | |||||||
| SSEBW14 | 15日目出荷 | |||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||
| 数量 | 1~3 | 4~10 | 11~14 | 15~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +3日 | +5日 | お見積もり |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます