メカニカル部品技術窓口

手動ユニット リニアブッシュタイプ 垂直 背板無 (許容荷重~147N)

手動ユニット リニアブッシュタイプ 垂直 背板無 (許容荷重~147N) PSNZ16-AMB-W150-L200-E-MC4-XC30-YC30-CF-NNN-FN

テーブルの穴指定が出来、ワークの接続性良く、低コストな位置調整ユニットです

ご注意

  • シャフト径φ13のL寸250mmを選択される場合、型番専用カタログのフットプレート取付用ザグリ穴ピッチに誤りがございます。
    CADデータが正しい穴ピッチとなっております。ご迷惑をおかけしますが、CADデータを正として選定をお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 商品の特長については「商品概要」タブを、型式生成・規格詳細については「外形図・規格表」タブを参照ください。
  • 製品カタログ、図面は型番確定後、「3Dプレビュー」タブの「型番専用カタログダウンロード」ボタンから確認ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。

型番:

PSNZ16-AMB-W150-L200-E-MC4-XC30-YC30-CF-NNN-FN

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ユニット型番生成

  • アルマイト処理種類

    • なし
  • シャフト径(φ)

    • 13
    • 16
    • 20
  • 幅(mm)

    詳細/外形図
  • L寸(mm)

  • ハンドル種類

    詳細/外形図
    • プラハンドル(Φ80)
    • プラハンドル折り畳み(Φ80)
    • 朝顔ハンドル(Φ80)
    • アルミローレット(Φ80)
    • 朝顔ハンドル(Φ125)
    • アルミローレット(φ32)
    • クランクハンドル(R80)脱着可
    • クランクハンドル(R79)脱着可
  • クランプレバー位置

    詳細/外形図
    • 表面側
    • 裏面側
  • ポジションインジケータ追加&向き選択

    詳細/外形図
    • なし(レバー表面用)
    • 左向き(レバー表面用)
    • 右向き(レバー表面用)
    • なし(レバー裏面用)
    • 左向き(レバー裏面用)
    • 右向き(レバー裏面用)
  • ポジションインジケータ選択

    詳細/外形図
    • フロント(L)
    • スタンダード(L)
    • 垂直(L)
    • フロント(R)
    • スタンダード(R)
    • 垂直(R)
    • 無し
  • テーブル穴ピッチ XC(mm)

    詳細/外形図
  • テーブル穴ピッチ YC(mm)

    詳細/外形図
  • テーブル穴種選択

    詳細/外形図
3Dプレビュー生成中
3dプレビューの生成には約 25秒 ほど掛かります。生成完了までしばらくお待ちください。

◆特徴

手動による簡易な位置決めに最適なユニット商品です。
送りねじとリニアブッシュを使用しており、45kgまでのワークを安定して移動させる事ができます。
内製品と同等以下の価格で8日目出荷を実現しました。
穴位置指定など豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせをご選定、ご利用頂けます。
[ ! ]手動ユニット リニアブッシュタイプ 垂直 背板有タイプ>>こちらをご参照ください。

◆基本仕様

Type送りねじ精度
ねじ径
(mm)
リード
(mm)
走り平行度
(mm)
バックラッシ
(mm)
垂直 背板なし PSNZ1420.150.15
※バックラッシは参考値であり、保証値ではありません
※走り平行度はフルストロークで動かした際の背面に対するテーブル面の平行度を表す数値です。
Typeシャフト径長さL(mm)許容荷重(N)ストローク(mm)
標準追加テーブル
選択時
垂直 背板なし PSNZ1315058.856-
20058.8106-
25029.4156-
30029.4206-
35019.6256-
40019.6306-
16150147488
2001479858
250122.5148108
300122.5198158
35098248208
40098298308
45078.4348308
50078.4398358
55049448408
60049498458
202001968843
25019613893
300196188143
350196238193
400196288243
450147338293
50098388343
55098438393
60078.4488443
65049538493
70049588543
75049638593
80049688643
※本製品の許容荷重とは、負荷を掛けた状態で移動できる荷重となっています。


◆注意事項

<利用可能な取付方法>

①水平 背板ありタイプをご購入の場合

  1. 本製品は背板全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 背板のタップ穴もしくはザグリ穴を用いて、ワークの荷重に対して十分な強度を得られるよう、しっかりと固定してください。
  3. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。




②水平 背板無しタイプをご購入の場合

  1. 本製品はヘッドプレートとフットプレート底面を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. ヘッドプレートとフットプレートのタップ穴もしくはザグリ穴を用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと固定してください。
  3. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。




③垂直 背板ありタイプをご購入の場合

  1. 本製品はフットプレート底面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 背面イケールを用いる場合は、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと水平な平面に固定してください。
  3. 背面イケールを用いない場合は、背板のタップ穴もしくはザグリ穴を用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと垂直な平面に固定してください。
  4. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。




④垂直 背板無しタイプをご購入の場合

  1. 本製品はフットプレート底面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 背面イケールを用いない場合は、背板のタップ穴もしくはザグリ穴を用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと垂直な平面に固定してください。
  3. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。



 

ポジションインジケーターについて

[ ! ]図中テーブル位置がポジションインジケーターカウンター表示ゼロ位置となります。
ゼロセット機能はありません
[ ! ]ポジションインジケーターは左回転タイプです。(右回転タイプは選択できません)
左回転タイプはねじ軸(ハンドル)を左回りにまわすとカウント数が回転数に応じて増加し、
右回りにまわすと減少します。
[ ! ]ハンドルを反時計回り(左回り)に回すとテーブルが矢印方向へ移動します。
[ ! ]クランプレバーを締めた状態でハンドルを回さないでください。
[ ! ]本ユニットを持ち運ぶ際、ハンドル部を持って動かさないでください。

 

<ストロークについて>

  1. 垂直 背板無しタイプをご選択いただいた場合、シャフトホルダがシャフト根本にございますので、他タイプと比べストロークが短くになりますのでご注意下さい。

<メンテナンスについて>

  1. 3ヶ月程度を目安に給油を推奨いたします。
    ※出荷時には送りネジ部に「ニグタイト LE(日本グリース株式会社)」が塗布されております。

<納品形態について>

  1. ・φ32以外のハンドルはお客様に組み立てていただく必要があります。
  2. ・同様にイケールもお客様に組み立てて頂く必要があります。
  3. ・本製品はリニアブッシュを使用しており、納品時に防錆油が本体面に滲み出ている場合があります。ふき取ってご使用下さい。

<その他の注意事項>

  1. ・お客さまが改造、部品交換を行われた場合は保証の対象外となります。
  2. ・強い振動、衝撃のある場所ではご使用になれません。
  3. ・本ユニットを持ち運ぶ際、ハンドル部を持って動かさないで下さい。
    また、クランプレバーを締めた状態でハンドルを強く回さないで下さい。
    ハンドルを取り付けているシャフトの止めネジが破損する可能性がございます。


※また、許容モーメントについては定義されておりません。

オプション一覧

外形図は、絞り込み条件にてご希望の仕様をすべて選択し型番が確定したのち、「3Dプレビュー」タブの3Dプレビュー画面下に表示される
型番専用カタログダウンロード]ボタンを押してカタログpdfをダウンロードしてください。
・各「絞り込み条件」欄にある「詳細/外形図」をクリックすると、部位ごとの詳細図がポップアップ表示されます。
オプション概要CODE種類
ハンドル種類ハンドルの種類を指定
ハンドル種類
Aアルミローレット(φ32)
Bアルミローレット(φ80)
Cクランクハンドル(R80)脱着可
Jクランクハンドル
オフセットタイプ(R79)
脱着可
Eプラハンドル(φ80)
Fプラハンドル折り畳み(φ80)
G朝顔ハンドル(φ80)
K朝顔ハンドル(φ125)
クランプレバー
位置
クランプレバーの位置を指定
クランプレバー位置
CFおもて向き
CBうら向き
ポジション
インジケーター
種類
(クランプレバー位置 おもて向き)
ポジションインジケーターの種類と
取付向きを指定
ポジションインジケータ追加
  • フロント
  • スタンダード
  • 垂直

 

・左回転タイプです。(右回転タイプは選択できません)
・ゼロセット機能はありません。
PRF-FR右向き/
フロントタイプ
PRS-FR右向き/
スタンダードタイプ
PRV-FR右向き/
垂直タイプ
PLF-FL左向き/
フロントタイプ
PLS-FL左向き/
スタンダードタイプ
PLV-FL左向き/
垂直タイプ
NNN-FNなし
ポジション
インジケーター
種類
(クランプレバー位置 うら向き)
ポジションインジケーターの種類と
取付向きを指定
ポジションインジケーター種類
  • フロント
  • スタンダード
  • 垂直

 

・左回転タイプです。(右回転タイプは選択できません)
・ゼロセット機能はありません。
PRF-BR右向き/
フロントタイプ
PRS-BR右向き/
スタンダードタイプ
PRV-BR右向き/
垂直タイプ
PLF-BL左向き/
フロントタイプ
PLS-BL左向き/
スタンダードタイプ
PLV-BL左向き/
垂直タイプ
NNN-BNなし
テーブル穴
指定
テーブル穴径、穴位置を指定
テーブル穴指定
MCタップ穴指定
XCX軸方向のピッチを指定
YCY軸方向のピッチを指定
追加テーブル大きいサイズのワーク搬送用に、送りねじと固定していないテーブルを追加いたします。
テーブル穴指定追加
WT追加テーブル

◆基準単価

基準単価はハンドルA、ポジションインジケーター無し、ヘッドプレート・フットプレート穴種タップ穴の価格となります。

シャフト径 φ13

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
幅(MM)長さ(MM)¥基準単価 1~3台
AMB (黒)AMW (白)AMN (なし)
10010023,10020,10019,170
15024,49021,30020,320
20025,87022,51021,470
25027,26023,72022,620
30028,64024,93023,770
35030,03026,13024,920
40031,42027,34026,070
12510026,57023,38022,310
15027,95024,60023,480
20029,34025,82024,630
25030,72027,04025,800
30032,11028,27026,960
35033,50029,48028,130
40034,88030,70029,300
15010029,45026,22025,030
15030,84027,45026,210
20032,22028,69027,380
25033,61029,91028,560
30035,00031,15029,750
35036,38032,38030,920
40037,77033,62032,100
17510032,34029,11027,800
15033,73030,36029,000
20035,11031,61030,190
25036,50032,85031,380
30037,88034,10032,570
35039,27035,34033,770
40040,66036,59034,950
20010035,23032,07030,640
15036,61033,33031,850
20038,00034,59033,050
25039,39035,85034,260
30040,77037,11035,470
35042,16038,37036,680
40043,54039,63037,870

シャフト径 φ16

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
幅(MM)長さ(MM)¥基準単価 1~3台
AMB (黒)AMW (白)AMN (なし)
12515027,45025,38023,460
20028,59026,44024,450
25029,60027,37025,350
30030,78028,44026,330
35032,39029,89027,620
40033,59030,98028,620
45034,26031,59029,200
50034,95032,24029,790
55035,66032,89030,390
60036,37033,55031,000
15015030,33028,23026,240
20031,50029,34027,250
25032,48030,23028,170
30033,67031,33029,180
35035,42032,89030,520
40036,61034,00031,570
45037,35034,68032,210
50038,10035,39032,870
55038,87036,10033,530
60039,66036,82034,200
17515033,37031,28029,190
20034,52032,37030,220
25035,52033,30031,150
30036,69034,40032,180
35038,54036,04033,600
40039,73037,14034,640
45040,53037,88035,330
50041,35038,65036,050
55042,18039,43036,770
60043,03040,23037,520
20015036,26034,25032,110
20037,45035,34033,160
25038,40036,26034,090
30039,59037,38035,140
35041,38039,00036,500
40042,61040,12037,590
45043,47040,93038,350
50044,34041,75039,120
55045,23042,59039,910
60046,15043,45040,720
22515038,44036,31034,040
20039,71037,46035,150
25040,71038,44036,140
30041,97039,63037,250
35043,87041,34035,000
40045,17042,54039,850
45046,08043,40040,650
50047,01044,27041,460
55047,95045,16042,290
60048,92046,07043,140
25015040,75038,49036,090
20042,09039,72037,260
25043,16040,75038,310
30044,49042,01039,490
35046,50043,83041,020
40047,89045,10042,240
45048,86046,00043,090
50049,84046,92043,960
55050,84047,87044,850
60051,86048,84045,750

シャフト径 φ20

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
幅(MM)長さ(MM)¥基準単価 1~3台
AMB (黒)AMW (白)AMN (なし)
15020034,86033,59030,260
25035,94034,62031,290
30037,28035,89032,410
35039,21037,67033,920
40040,54038,96035,090
45041,36039,74035,810
50042,20040,55036,530
55043,05041,37037,280
60043,93042,21035,230
65046,18044,36039,970
70048,54046,63042,020
75051,03049,02044,170
80053,66051,54046,440
17520038,21037,07033,570
25039,31038,14034,610
30040,61039,41035,750
35042,66041,29037,340
40044,00042,56038,500
45044,89043,42039,280
50045,80044,30040,070
55046,71045,19040,890
60047,67046,12041,730
65050,11048,48043,870
70052,67050,97046,130
75055,37053,59048,510
80058,21056,35051,020
20020041,45040,48036,840
25042,50041,53037,880
30043,83042,83039,050
35045,82044,69040,560
40047,19045,98041,790
45048,15046,91042,640
50049,12047,86043,490
55050,11048,83044,380
60051,14049,81045,300
65053,76052,35047,620
70056,52055,03050,060
75059,43057,86052,640
80062,50060,83055,350
22520043,95042,91039,070
25045,07044,04040,160
30046,47045,41041,400
35048,58047,38043,010
40050,03048,75044,310
45051,05049,75045,200
50052,08050,76046,100
55053,12051,78047,040
60054,21052,83048,000
65056,99055,52050,440
70059,92058,37053,010
75063,01061,36055,720
80066,27064,51058,580
25020046,60045,51041,420
25047,78046,69042,590
30049,27048,15043,890
35051,50050,23045,600
40053,05051,69046,980
45054,13052,74047,930
50055,23053,81048,880
55056,32054,88049,890
60057,48056,00050,890
65060,42058,85053,490
70063,51061,86056,220
75066,78065,02059,090
80070,21068,34062,130
27520050,89049,71045,230
25052,17051,00046,520
30053,80052,59047,930
35056,24054,86049,810
40057,93056,46051,300
45059,12057,59052,350
50060,33058,77053,390
55061,52059,92054,500
60062,77061,14055,590
65065,97064,26058,410
70069,34067,55061,380
75072,89071,01064,510
80076,63074,66067,810
30020055,59054,30049,400
25056,98055,70050,810
30058,76057,46052,350
35061,41059,92054,420
40063,26061,67056,030
45064,56062,90057,180
50065,91064,19058,330
55067,20065,44059,540
60068,55066,77060,720
65072,04070,18063,800
70075,71073,77067,030
75079,56077,55070,430
80083,61081,53074,010
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ハンドル種類CODE¥ハンドル価格
(基準単価+)
アルミローレット(φ32)A0
アルミローレット(φ80)B1,200
クランクハンドル(R80)脱着可C2,000
クランクハンドル
オフセットタイプ(R79)脱着可
J2,000
プラハンドル(φ80)E2,400
プラハンドル折り畳み(φ80)F2,500
朝顔ハンドル(φ80)G1,000
朝顔ハンドル(φ125)K3,000
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
クランプレバー位置CODE¥クランプレバー
位置価格
(基準単価+)
おもて向きCF0
うら向きCB
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
追加テーブルCODE¥追加テーブル
価格
(基準単価+)
あり(シャフト径16)WT6,000
あり(シャフト径20)7,000
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ポジションインジケーター種類CODE¥ポジション
インジケーター
価格
(基準単価+)
右向き/フロントタイプPRF-BR5,000
右向き/スタンダードタイプPRS-BR
右向き/垂直タイプPRV-BR
左向き/フロントタイプPLF-BL
左向き/スタンダードタイプPLS-BL
左向き/垂直タイプPLV-BL
なしNNN-BN0
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
テーブル穴指定CODE¥背板穴価格
(基準単価+)
M4 タップ穴MC40
M5 タップ穴MC50
M6 タップ穴MC60
M8 タップ穴MC8300
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
テーブル穴指定CODE¥背板穴価格
(基準単価+)
M4 タップ穴MC40
M5 タップ穴MC50
M6 タップ穴MC60
M8 タップ穴MC(300

 

◆注文例

型式--W-L-ハンドル-MC-XC-YC-(...ETC)
PSNZ13-AMW-W150-L300-C-MC5-XC50-YC50-CF-PLF-FL  
PSNZ13-AMB-W175-L150-A-MC5-XC100-YC50-CF-PRF-FR  
PSNZ16-AMN-W125-L150-B-MC8-XC30-YC50-CF-NNN-FN  
PSNZ16-AMW-W250-L600-K-MC5-XC150-YC50-CF-PLV-FL-WT
PSNZ20-AMW-W250-L800-J-MC8-XC150-YC50-CF-PLV-FL-WT

◆納期

納期
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~34~89~
値引率基準単価10%10%
出荷日通常+7日お見積り
※数量スライドによる値引き対象は基準単価+ハンドル価格になります。
   その他のオプション価格については適用いたしません。
※下記を指定した場合は納期が5日となります。
   アルマイト処理:なし

指定中の仕様・寸法情報

許容荷重(N)
147
ストローク(mm)
98
アルマイト処理種類
シャフト径(φ)
16
幅(mm)
150
L寸(mm)
200
ハンドル種類
プラハンドル(Φ80)[○]
クランプレバー位置
表面側
ポジションインジケータ追加&向き選択
なし(レバー表面用)
ポジションインジケータ選択
無し
テーブル穴ピッチ XC(mm)
30
テーブル穴ピッチ YC(mm)
30

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動ユニット リニアブッシュタイプ 垂直 背板無 (許容荷重~147N)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
センサーの取り付け
5
満足度:5.0
センサーや画像装置など小型のヘッドの取り付けに利用します。 昇降機構などわざわざ設計しなくていいので、作業工数が減ります...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ユニット リニアブッシュタイプ 垂直 背板無 (許容荷重~147N)
手動ユニット リニアブッシュタイプ 水平 背板無 (許容荷重~441N)
手動ユニット リニアブッシュタイプ 垂直 背板有 (許容荷重~196N)
手動ユニット リニアブッシュタイプ 水平 背板有 (許容荷重~490N)
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 垂直 (許容荷重~147N)
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 垂直 左右ねじ(許容荷重~147N)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格----54,660 -77,510 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜13日目〜13日目
タイプリニアブッシュタイプリニアブッシュタイプリニアブッシュタイプリニアブッシュタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプ
姿勢垂直 ハンドル上水平垂直 ハンドル上水平垂直 ハンドル上垂直 ハンドル上
送りねじTYPEMねじMねじMねじMねじ台形右ねじ台形ねじ左右ねじ
許容荷重(N)000000
ストローク(mm)000000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト