メカニカル部品技術窓口

テーブルの穴指定が出来、ワークの接続性良く、低コストな位置調整ユニットです
型番:
PSNX13-AMB-W150-L200-E-MC5-XC30-YC40-ZB5-XB40-CF-NNN-FN

















| Type | 送りねじ | 精度 | ||
| ねじ径 (mm) | リード (mm) | 走り平行度 (mm) | バックラッシ (mm) | |
| 水平 背板なし PSNX | 14 | 2 | 0.15 | 0.15 |
| Type | シャフト径 | 長さL(mm) | 許容荷重(N) | ストローク(mm) | |
| 標準 | 追加テーブル 選択時 | ||||
| 水平 背板なし PSNX | 13 | 100 | 245 | 30 | - |
| 150 | 245 | 80 | - | ||
| 200 | 245 | 130 | - | ||
| 250 | 147 | 180 | - | ||
| 300 | 147 | 230 | - | ||
| 350 | 78.4 | 280 | - | ||
| 400 | 78.4 | 330 | - | ||
| 16 | 100 | 441 | 30 | - | |
| 150 | 441 | 80 | 40 | ||
| 200 | 343 | 130 | 90 | ||
| 250 | 343 | 180 | 140 | ||
| 300 | 196 | 230 | 190 | ||
| 350 | 196 | 280 | 240 | ||
| 400 | 147 | 330 | 290 | ||
| 450 | 98 | 380 | 340 | ||
| 500 | 78.4 | 430 | 390 | ||
| 550 | 78.4 | 480 | 440 | ||
| 600 | 78.4 | 530 | 490 | ||
| 20 | 200 | 784 | 120 | 75 | |
| 250 | 784 | 170 | 125 | ||
| 300 | 784 | 220 | 175 | ||
| 350 | 784 | 270 | 225 | ||
| 400 | 784 | 320 | 275 | ||
| 450 | 784 | 370 | 325 | ||
| 500 | 588 | 420 | 375 | ||
| 550 | 441 | 470 | 425 | ||
| 600 | 294 | 520 | 475 | ||
| 650 | 294 | 570 | 525 | ||
| 700 | 147 | 620 | 575 | ||
| 750 | 147 | 670 | 625 | ||
| 800 | 147 | 720 | 675 | ||



| オプション | 概要 | CODE | 種類 |
| ハンドル種類 | ハンドルの種類を指定![]() 組付方法は>>こちら | A | アルミローレット(φ32) |
| B | アルミローレット(φ80) | ||
| C | クランクハンドル(R80)脱着可 | ||
| J | クランクハンドル オフセットタイプ(R79) 脱着可 | ||
| E | プラハンドル(φ80) | ||
| F | プラハンドル折り畳み(φ80) | ||
| G | 朝顔ハンドル(φ80) | ||
| K | 朝顔ハンドル(φ125) | ||
| クランプレバー 位置 | クランプレバーの位置は おもて向き固定になります ![]() | CF | おもて向き |
| ポジション インジケーター 種類 | ポジションインジケーターの種類と取付向きを指定 フロント スタンダード 垂直 ![]() [ ! ]ユニットで指定できるポジションインジケータには、ゼロセット機能は付いていません。 [ ! ]1回転のカウント数は台形ねじのリードによって変わります。本製品のリードは2です。 ポジションインジケータ(左回り選択時)参考動画 [ ! ]台形ねじの回転方向とカウントアップの組合せを間違えないよう、仕様をご確認のうえ、選定をお願いいたします。 ※台形ねじを右回転させるとナットはハンドル側に移動し、左回転させるとナットはハンドルと逆方向に移動します。 | PRF-FR | 右向き/ フロントタイプ 型番:DPML2 |
| PRS-FR | 右向き/ スタンダードタイプ 型番:DPNL2 | ||
| PRV-FR | 右向き/ 垂直タイプ 型番:DPTL2 | ||
| PLF-FL | 左向き/ フロントタイプ 型番:DPML2 | ||
| PLS-FL | 左向き/ スタンダードタイプ 型番:DPNL2 | ||
| PLV-FL | 左向き/ 垂直タイプ 型番:DPTL2 | ||
| NNN-FN | なし | ||
| テーブル穴 指定 | テーブル穴径、穴位置を指定![]() | MC | タップ穴指定 |
| XC | X軸方向のピッチを指定 | ||
| YC | Y軸方向のピッチを指定 | ||
| ヘッドプレート フットプレート 穴指定 | ヘッドプレート・フットプレートの穴径、 穴位置を指定 ![]() | MB | タップ穴指定 |
| ZB | ボルト用ザグリ穴指定 | ||
| XB | X軸方向のピッチを指定 | ||
| 追加テーブル | 大きいサイズのワーク搬送用に、 送りねじと固定していないテーブルを追加いたします。 ![]() | WT | 追加テーブル |
基準単価はハンドルA、ポジションインジケーター無し、ヘッドプレート・フットプレート穴種タップ穴の価格となります。
シャフト径 φ13
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。| 幅(MM) | 長さ(MM) | ¥基準単価 1~3台 | ||
|---|---|---|---|---|
| AMB (黒) | AMW (白) | AMN (なし) | ||
| 100 | 100 | 23,100 | 20,100 | 19,170 |
| 150 | 24,490 | 21,300 | 20,320 | |
| 200 | 25,870 | 22,510 | 21,470 | |
| 250 | 27,260 | 23,720 | 22,620 | |
| 300 | 28,640 | 24,930 | 23,770 | |
| 350 | 30,030 | 26,130 | 24,920 | |
| 400 | 31,420 | 27,340 | 26,070 | |
| 125 | 100 | 26,570 | 23,380 | 22,310 |
| 150 | 27,950 | 24,600 | 23,480 | |
| 200 | 29,340 | 25,820 | 24,630 | |
| 250 | 30,720 | 27,040 | 25,800 | |
| 300 | 32,110 | 28,270 | 26,960 | |
| 350 | 33,500 | 29,480 | 28,130 | |
| 400 | 34,880 | 30,700 | 29,300 | |
| 150 | 100 | 29,450 | 26,220 | 25,030 |
| 150 | 30,840 | 27,450 | 26,210 | |
| 200 | 32,220 | 28,690 | 27,380 | |
| 250 | 33,610 | 29,910 | 28,560 | |
| 300 | 35,000 | 31,150 | 29,750 | |
| 350 | 36,380 | 32,380 | 30,920 | |
| 400 | 37,770 | 33,620 | 32,100 | |
| 175 | 100 | 32,340 | 29,110 | 27,800 |
| 150 | 33,730 | 30,360 | 29,000 | |
| 200 | 35,110 | 31,610 | 30,190 | |
| 250 | 36,500 | 32,850 | 31,380 | |
| 300 | 37,880 | 34,100 | 32,570 | |
| 350 | 39,270 | 35,340 | 33,770 | |
| 400 | 40,660 | 36,590 | 34,950 | |
| 200 | 100 | 35,230 | 32,070 | 30,640 |
| 150 | 36,610 | 33,330 | 31,850 | |
| 200 | 38,000 | 34,590 | 33,050 | |
| 250 | 39,390 | 35,850 | 34,260 | |
| 300 | 40,770 | 37,110 | 35,470 | |
| 350 | 42,160 | 38,370 | 36,680 | |
| 400 | 43,540 | 39,630 | 37,870 | |
シャフト径 φ16
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。| 幅(MM) | 長さ(MM) | ¥基準単価 1~3台 | ||
|---|---|---|---|---|
| AMB (黒) | AMW (白) | AMN (なし) | ||
| 125 | 100 | 24,320 | 22,580 | 21,140 |
| 150 | 25,270 | 23,460 | 21,550 | |
| 200 | 26,230 | 24,330 | 22,370 | |
| 250 | 27,200 | 25,210 | 23,180 | |
| 300 | 28,150 | 26,090 | 24,010 | |
| 350 | 29,120 | 26,970 | 24,820 | |
| 400 | 30,100 | 27,870 | 25,650 | |
| 450 | 30,710 | 28,430 | 26,170 | |
| 500 | 31,330 | 29,010 | 26,690 | |
| 550 | 31,960 | 29,600 | 27,230 | |
| 600 | 32,600 | 30,200 | 27,770 | |
| 150 | 100 | 27,020 | 25,220 | 23,290 |
| 150 | 27,970 | 26,130 | 24,120 | |
| 200 | 28,940 | 27,020 | 24,950 | |
| 250 | 29,900 | 27,900 | 25,790 | |
| 300 | 30,870 | 28,810 | 26,620 | |
| 350 | 31,860 | 29,700 | 27,480 | |
| 400 | 32,830 | 30,610 | 28,320 | |
| 450 | 33,500 | 31,230 | 28,890 | |
| 500 | 34,170 | 31,860 | 29,470 | |
| 550 | 34,860 | 32,500 | 30,070 | |
| 600 | 35,560 | 33,150 | 30,680 | |
| 175 | 100 | 29,830 | 28,050 | 26,000 |
| 150 | 30,790 | 28,940 | 26,850 | |
| 200 | 31,770 | 29,840 | 27,710 | |
| 250 | 32,740 | 30,770 | 28,550 | |
| 300 | 33,720 | 31,670 | 29,410 | |
| 350 | 34,680 | 32,570 | 30,270 | |
| 400 | 35,690 | 33,510 | 31,130 | |
| 450 | 36,400 | 34,180 | 31,760 | |
| 500 | 37,140 | 34,870 | 32,400 | |
| 550 | 37,880 | 35,570 | 33,050 | |
| 600 | 38,650 | 36,290 | 33,720 | |
| 200 | 100 | 32,520 | 30,810 | 28,690 |
| 150 | 33,510 | 31,700 | 29,550 | |
| 200 | 34,470 | 32,610 | 30,420 | |
| 250 | 35,450 | 33,540 | 31,280 | |
| 300 | 36,450 | 34,450 | 32,140 | |
| 350 | 37,420 | 35,360 | 33,010 | |
| 400 | 38,400 | 36,310 | 33,890 | |
| 450 | 39,180 | 37,040 | 34,580 | |
| 500 | 39,960 | 37,790 | 35,270 | |
| 550 | 40,770 | 38,550 | 35,980 | |
| 600 | 41,590 | 39,320 | 36,710 | |
| 225 | 100 | 34,470 | 32,670 | 30,410 |
| 150 | 35,520 | 33,610 | 31,320 | |
| 200 | 36,540 | 34,580 | 32,250 | |
| 250 | 37,580 | 35,550 | 33,160 | |
| 300 | 38,640 | 36,520 | 34,070 | |
| 350 | 39,670 | 37,500 | 35,000 | |
| 400 | 40,710 | 38,490 | 35,930 | |
| 450 | 41,530 | 39,270 | 36,660 | |
| 500 | 42,370 | 40,060 | 37,390 | |
| 550 | 43,220 | 40,870 | 38,150 | |
| 600 | 44,090 | 41,690 | 38,910 | |
| 250 | 100 | 36,540 | 34,630 | 32,240 |
| 150 | 37,650 | 35,640 | 33,200 | |
| 200 | 38,730 | 36,660 | 34,190 | |
| 250 | 39,840 | 37,700 | 35,150 | |
| 300 | 40,960 | 38,710 | 36,120 | |
| 350 | 42,050 | 39,750 | 37,100 | |
| 400 | 43,160 | 40,800 | 38,090 | |
| 450 | 44,030 | 41,620 | 38,860 | |
| 500 | 44,910 | 42,460 | 39,650 | |
| 550 | 45,810 | 43,310 | 40,450 | |
| 600 | 46,740 | 44,180 | 41,270 | |
シャフト径 φ20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。| 幅(MM) | 長さ(MM) | ¥基準単価 1~3台 | ||
|---|---|---|---|---|
| AMB (黒) | AMW (白) | AMN (なし) | ||
| 150 | 200 | 33,170 | 32,120 | 28,610 |
| 250 | 34,280 | 33,170 | 29,580 | |
| 300 | 35,400 | 34,260 | 30,530 | |
| 350 | 36,530 | 35,330 | 31,530 | |
| 400 | 37,650 | 36,410 | 32,500 | |
| 450 | 38,420 | 37,160 | 33,150 | |
| 500 | 39,200 | 37,920 | 33,830 | |
| 550 | 39,990 | 38,680 | 34,520 | |
| 600 | 40,800 | 39,460 | 35,230 | |
| 650 | 42,880 | 41,460 | 37,030 | |
| 700 | 45,080 | 43,580 | 38,930 | |
| 750 | 47,390 | 45,800 | 40,940 | |
| 800 | 49,820 | 48,140 | 43,050 | |
| 175 | 200 | 36,420 | 35,480 | 31,780 |
| 250 | 37,540 | 36,580 | 32,750 | |
| 300 | 38,660 | 37,660 | 33,750 | |
| 350 | 39,770 | 38,750 | 34,740 | |
| 400 | 40,930 | 39,870 | 35,730 | |
| 450 | 41,760 | 40,680 | 36,460 | |
| 500 | 42,610 | 41,510 | 37,200 | |
| 550 | 43,470 | 42,350 | 37,960 | |
| 600 | 44,350 | 43,200 | 38,710 | |
| 650 | 46,610 | 45,390 | 40,680 | |
| 700 | 48,980 | 47,700 | 42,750 | |
| 750 | 51,480 | 50,140 | 44,930 | |
| 800 | 54,120 | 52,700 | 47,230 | |
| 200 | 200 | 39,520 | 38,780 | 34,890 |
| 250 | 40,650 | 39,880 | 35,890 | |
| 300 | 41,800 | 40,980 | 36,890 | |
| 350 | 42,920 | 42,070 | 37,890 | |
| 400 | 44,040 | 43,210 | 38,900 | |
| 450 | 44,940 | 44,090 | 39,690 | |
| 500 | 45,850 | 44,980 | 40,500 | |
| 550 | 46,790 | 45,890 | 41,330 | |
| 600 | 47,730 | 46,820 | 42,160 | |
| 650 | 50,160 | 49,210 | 44,300 | |
| 700 | 52,710 | 51,730 | 46,560 | |
| 750 | 55,400 | 54,390 | 48,930 | |
| 800 | 58,230 | 57,180 | 51,430 | |
| 225 | 200 | 41,900 | 41,120 | 36,990 |
| 250 | 43,090 | 42,280 | 38,050 | |
| 300 | 44,320 | 43,450 | 39,110 | |
| 350 | 45,510 | 44,610 | 40,170 | |
| 400 | 46,690 | 45,810 | 41,240 | |
| 450 | 47,640 | 46,750 | 42,080 | |
| 500 | 48,620 | 47,690 | 42,930 | |
| 550 | 49,600 | 48,660 | 43,820 | |
| 600 | 50,610 | 49,630 | 44,700 | |
| 650 | 53,190 | 52,150 | 46,970 | |
| 700 | 55,910 | 54,810 | 49,350 | |
| 750 | 58,780 | 57,600 | 51,860 | |
| 800 | 61,790 | 60,540 | 54,510 | |
| 250 | 200 | 44,420 | 43,600 | 39,230 |
| 250 | 45,690 | 44,840 | 40,350 | |
| 300 | 46,990 | 46,060 | 41,460 | |
| 350 | 48,250 | 47,300 | 42,590 | |
| 400 | 49,510 | 48,560 | 43,730 | |
| 450 | 50,520 | 49,550 | 44,630 | |
| 500 | 51,530 | 50,560 | 45,530 | |
| 550 | 52,580 | 51,580 | 46,460 | |
| 600 | 53,660 | 52,620 | 47,410 | |
| 650 | 56,400 | 55,290 | 49,830 | |
| 700 | 59,280 | 58,110 | 52,380 | |
| 750 | 62,330 | 61,070 | 55,070 | |
| 800 | 65,530 | 64,190 | 57,910 | |
| 275 | 200 | 48,500 | 47,620 | 42,850 |
| 250 | 49,900 | 48,970 | 44,080 | |
| 300 | 51,310 | 50,310 | 45,290 | |
| 350 | 52,690 | 51,660 | 46,500 | |
| 400 | 54,080 | 53,030 | 47,760 | |
| 450 | 55,180 | 54,110 | 48,740 | |
| 500 | 56,270 | 55,210 | 49,730 | |
| 550 | 57,420 | 56,310 | 50,750 | |
| 600 | 58,590 | 57,460 | 51,800 | |
| 650 | 61,580 | 60,390 | 54,460 | |
| 700 | 64,730 | 63,470 | 57,280 | |
| 750 | 68,050 | 66,730 | 60,240 | |
| 800 | 71,550 | 70,150 | 63,360 | |
| 300 | 200 | 52,960 | 52,020 | 46,810 |
| 250 | 54,500 | 53,500 | 48,150 | |
| 300 | 56,040 | 54,950 | 49,470 | |
| 350 | 57,540 | 56,430 | 50,790 | |
| 400 | 59,070 | 57,910 | 52,170 | |
| 450 | 60,270 | 59,080 | 53,250 | |
| 500 | 61,450 | 60,290 | 54,320 | |
| 550 | 62,720 | 61,490 | 55,430 | |
| 600 | 63,990 | 62,750 | 56,600 | |
| 650 | 67,240 | 65,960 | 59,520 | |
| 700 | 70,670 | 69,340 | 62,610 | |
| 750 | 74,270 | 72,900 | 65,870 | |
| 800 | 78,060 | 76,650 | 69,300 | |
| ハンドル種類 | CODE | ¥ハンドル価格 (基準単価+) |
|---|---|---|
| アルミローレット(φ32) | A | 0 |
| アルミローレット(φ80) | B | 1,200 |
| クランクハンドル(R80)脱着可 | C | 2,000 |
| クランクハンドル オフセットタイプ(R79)脱着可 | J | 2,000 |
| プラハンドル(φ80) | E | 2,400 |
| プラハンドル折り畳み(φ80) | F | 2,500 |
| 朝顔ハンドル(φ80) | G | 1,000 |
| 朝顔ハンドル(φ125) | K | 3,000 |
| クランプレバー位置 | CODE | ¥クランプレバー 位置価格 (基準単価+) |
|---|---|---|
| おもて向き | CF | - |
| 追加テーブル | CODE | ¥追加テーブル 価格 (基準単価+) |
|---|---|---|
| あり(シャフト径16) | WT | 6,000 |
| あり(シャフト径20) | 7,000 |
| ポジションインジケーター種類 | CODE | ¥ポジション インジケーター 価格 (基準単価+) |
|---|---|---|
| 右向き/フロントタイプ | PRF-FR | 5,000 |
| 右向き/スタンダードタイプ | PRS-FR | |
| 右向き/垂直タイプ | PRV-FR | |
| 左向き/フロントタイプ | PLF-FL | |
| 左向き/スタンダードタイプ | PLS-FL | |
| 左向き/垂直タイプ | PLV-FL | |
| なし | NNN-FN | 0 |
| テーブル穴指定 | CODE | ¥背板穴価格 (基準単価+) |
|---|---|---|
| M4 タップ穴 | MC4 | 0 |
| M5 タップ穴 | MC5 | 0 |
| M6 タップ穴 | MC6 | 0 |
| M8 タップ穴 | MC8 | 300 |
| ヘッドプレート・フットプレート 穴指定 | CODE | ¥背板穴価格 (基準単価+) |
|---|---|---|
| M5 タップ穴 | MB5 | 0 |
| M6 タップ穴 | MB6 | 0 |
| M8 タップ穴 | MB8 | 300 |
| M10 タップ穴 | MB10 | 300 |
| M4用ザグリ穴 | ZB4 | 300 |
| M5用ザグリ穴 | ZB5 | 300 |
| M6用ザグリ穴 | ZB6 | 300 |
| M8用ザグリ穴 | ZB8 | 300 |
| 型式 | - | 色 | - | W | - | L | - | ハンドル | - | MC | - | XC | - | YC | - | MB | - | XB | - | (...ETC) | ||||||
| PSNX13 | - | AMW | - | W100 | - | L250 | - | E | - | MC6 | - | XC30 | - | YC30 | - | ZB4 | - | XB40 | - | CF | - | PLF | - | FL | ||
| PSNX13 | - | AMB | - | W200 | - | L400 | - | A | - | MC4 | - | XC100 | - | YC50 | - | MB5 | - | XB100 | - | CF | - | PRF | - | FR | ||
| PSNX16 | - | AMN | - | W125 | - | L100 | - | B | - | MC8 | - | XC30 | - | YC40 | - | ZB5 | - | XB40 | - | CF | - | NNN | - | FN | ||
| PSNX16 | - | AMW | - | W250 | - | L600 | - | E | - | MC5 | - | XC150 | - | YC50 | - | MB5 | - | XB175 | - | CF | - | PLV | - | FL | - | WT |
| PSNX20 | - | AMW | - | W250 | - | L800 | - | E | - | MC8 | - | XC150 | - | YC50 | - | MB5 | - | XB175 | - | CF | - | PLV | - | FL | - | WT |

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
|---|---|---|---|
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数量 | 1~3 | 4~8 | 9~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます