
- 以下の3つはボックス背面にございます。
- 1.ダクト取付用穴
- 2.リミットスイッチ配線用穴
- 3.レーザマーカケーブル取り出し側
(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
Panasonic社レーザーマーカーに対応した遮光BOXです
ユニット型番生成
「お客様サービス窓口」
からお願いいたします。商品「InCADLibrary No130606に関する問い合わせ」
とご記入下さい。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
BOX外形寸法【□400,□500,□600の3つから選択】
外形寸法サイズは順次拡大予定です 扉の厚みは20mmです |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
ダクト穴径
φ50
ダクト取付面位置 |
詳細 >>
画像にはケーブルグランドがモデリングされていません ダクト取付面の位置は変更できません |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
位置調整ステージ取付用穴ピッチ
取付穴なし
選択肢画像の中心がレーザマーカボックスの中心です。 ↓選択した取付穴のサイズとピッチに対応するステージはこちら
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※なしを選択された場合必ずお客様自身でインタロックをご用意ください |
本製品はレーザマーカの遮光用BOXです。
対応するレーザマーカを簡単に取り付けることができます。
BOXの寸法や扉向きを始めとする豊富なオプションの中から最適な組み合わせをご選定し、ご利用頂けます。
※本製品の利用により安全基準 Class1(JISC6802: 2014)相当を保証するものではありません。
※本商品は部品の状態で発送し、お客様自身で組み立てていただく商品です。
※組み立てた状態での出荷をご希望される場合は以下特注サイトの「新規見積もり」よりご依頼ください。
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/app/2d/fa/quotation_form/?kind=CustomizeStandard
高出力3DタイプのハイスペックFAYbレーザーマーカー。
高出力印字による生産性タクトの向上や複雑な形状に対しての印字などレーザー印字のおける課題はLP-Mにお任せください。
高い基本性能とシンプルな操作性を両立したFAYbレーザーマーカー。金属から樹脂まで幅広いアプリケーションに対応でき、打刻機、振動ペン、IJPからの置き換えなど、初めてご使用になる方にも最適なレーザーマーカーです。
PLMB | - | PS1 | - | DFR | - | W400 | - | D400 | - | H400 | - | A50 | - | MN | - | SN | - | LSWN |
ボックスタイプ | レーザマーカ 種類 |
扉取付面・ 開閉方向 |
幅寸法 | 奥行寸法 | 高さ寸法 | ダクト穴径 | 遮光窓 | 位置調整 ステージ取付用 穴ピッチ |
リミットスイッチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMB |
PS1 Panasonic |
DFR 正面・右開き |
400~600 ※指定100mm単位 |
400~600 ※指定100mm単位 |
400~600 ※指定100mm単位 |
AN 無し |
MN 無し |
SN 無し |
LSWN リミットスイッチなし |
|||||||||
PS8 Panasonic |
DFL 正面・左開き |
A50 Φ50 |
M1 あり(□150) |
ST1 70mm×70mm |
LSW1 リミットスイッチあり |
|||||||||||||
DRR 右側面・右開き |
A75 Φ75 |
ST2 100mm×100mm |
||||||||||||||||
DRL 右側面・左開き |
A100 Φ100 |
ST3 35mm×35mm |
||||||||||||||||
DLR 左側面・右開き |
ST4 50mm×50mm |
|||||||||||||||||
DLL 左側面・左開き |
選択項目 | 概要 | CODE | 種類 |
---|---|---|---|
幅寸法 |
レーザマーカボックスの寸法を□400,□500,□600の3つから選択できます。 |
W400 | 幅寸法を指定 |
W500 | |||
W600 | |||
奥行寸法 | D400 | 奥行寸法を指定 | |
D500 | |||
D600 | |||
高さ寸法 | H400 | 高さ寸法を指定 | |
H500 | |||
H600 | |||
レーザマーカ種類 |
レーザマーカに対応する取付穴を選択できます。 |
PS1 | Panasonic LP-Mシリーズ |
PS8 | Panasonic LP-RF/RVシリーズ |
||
ダクト穴選択 |
選択したダクト径に対応する穴を選択できます。 |
AN | ダクト穴無し |
A50 | ダクトΦ50 | ||
A75 | ダクトΦ75 | ||
A100 | ダクトΦ100 |
選択項目 | 概要 | CODE | 種類 |
---|---|---|---|
扉取付面・ 開閉方向 |
扉の面と開閉方向を指定できます。 |
DFR | 正面・右開き |
DFL | 正面・左開き | ||
DRR | 右側面・右開き | ||
DRL | 右側面・左開き | ||
DLR | 左側面・右開き | ||
DLL | 左側面・左開き | ||
遮光窓 |
扉の面に付く遮光窓の有無を選択できます。 |
MN | 無し |
M1 |
遮光窓有り(□150) 遮光窓の商品ページは |
||
位置調整 ステージ 取付用 穴ピッチ |
位置調整用ステージ取付用の穴位置と穴サイズを指定できます。 |
SN | 無し |
ST1 | 70mm×70mm M4 取付穴数4個 |
||
ST2 | 100mm×100mm M4 取付穴数4個 |
||
ST3 | 35mm×35mm M4 取付穴数8個 |
||
ST4 | 50mm×50mm M6 取付穴数8個 |
||
リミット スイッチ |
インターロックに使用するリミットスイッチの有無を選択できます |
LSWN | 無し |
LSW1 |
有り 商品ページはこちら |
ボックス外形寸法 | ¥基準単価 |
---|---|
□400 | 175,000 |
□500 | 215,000 |
□600 | 245,000 |
遮光窓選択 | ¥遮光窓価格 (基準単価+) |
---|---|
M1遮光窓あり | 20,000 |
MN遮光窓なし | 0 |
ダクト穴選択 | ¥ダクト穴価格 (基準単価+) |
---|---|
AN無し | 0 |
A50φ50 | 500 |
A75φ75 | 500 |
A100φ75 | 500 |
リミットスイッチ選択 | ¥取付穴価格 (基準単価+) |
---|---|
LSW1有り | 0 |
LSWN無し | -500 |
位置調整ステージ 取付穴選択 |
¥取付穴価格 (基準単価+) |
---|---|
SN 無し | 0 |
ST170mm×70mm 4-M4 | 1,500 |
ST2100mm×100mm 4-M4 | 1,500 |
ST335mm×35mm 8-M4 | 1,500 |
ST450mm×50mm 8-M6 | 1,500 |
※納期に土曜祝日はカウントされません。
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
---|---|---|
小口 | 大口 | |
数量 | 1 | 2~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
角ジョイントのスリット加工
テーパーボルトによるアルミフレーム位置決め
扉部に遮光用シールを貼付
側面カバーに差込構造を採用
部品チェックリスト
No | 部品名 | 型番 | 数量 | チェック |
---|---|---|---|---|
① | 底面 | ─ | 1 | □ |
② | 扉 | ─ | 1 | □ |
③ | 側面カバー※2 | ─ | 2 | □ |
④ | 天井面 | ─ | 1 | □ |
⑤ | 背面 | ─ | 1 | □ |
⑥ | 六角穴付テーパーボルト | M4-10 | 8 | □ |
⑦ | ケーブルグランド※1 | FGA21S-06-B | 1 | □ |
⑧ | 電力ケーブル※1 | VCTF-2-0.75SQ-3 | 1 | □ |
⑨ | ゴム足 | C-30-RK-3215 | 4 | □ |
⑩ | 六角穴付ボルト | CB5-15 | 4 | □ |
⑪ | 取っ手(キャップ付) | ─ | 1 | □ |
⑫ | 座金組込六角穴付ボルト | CSHHFP3-ST-M5-30 | 2 | □ |
⑬ | 六角穴付皿ボルト | CSHCSHT-ST-M4-8 | 2 | □ |
⑭ | リミットスイッチ(マグネット付)※1 | AZC11013H | 1 | □ |
※1 リミットスイッチ無しを選択された場合は付属されません。
※2 側面カバーにケーブルクリップが付属しております。
リミットスイッチ無しの場合は付属されません。
部品チェックリスト
ミスミ型式 | D寸法 | 部品名 | 型番 | 数量 | チェック |
---|---|---|---|---|---|
PS1 | 400 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-8 | 4 | □ |
500・600 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-8 | 6 | □ | |
PS8 | 400・500・600 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-8 | 6 | □ |
OM2 | 400 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-10 | 4 | □ |
500・600 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-10 | 8 | □ | |
OM3 | 400 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-10 | 4 | □ |
500・600 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-10 | 8 | □ | |
KE8 | 400・500 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-10 | 4 | □ |
600 | 六⾓⽳付きボルト | CB6-10 | 6 | □ |
部品チェックリストを元に部品がそろっているかを確認してください。
※お客様の型式により付属品の型番、数量が異なります。ご注意下さい。
※六角穴付きボルトは天井面に張り付けております。
対象 レーザーマーカー |
メーカー | 型式 | レーザーマーカー シリーズ名 |
レーザーマーカー 型式名 |
---|---|---|---|---|
Panasonic | PS1 | LP-M | LP-M500,LP-M500-S,LP-M505,LP-M505-S LP-M200,LP-M200-S,LP-M205,LP-M205-S |
|
PS8 | LP-RF/RV | LP-RF200P,LP-RV200P | ||
OMRON | OM2 | MX-Z2000 | MX-Z2000H,MX-Z2000G,MX-Z2000H-V1 | |
OM3 | MX-Z2050/2055 | MX-Z2050H,MX-Z2050G,MX-Z2050H-V1 MX-Z2055H,MX-Z2055G,MX-Z2055H-V1 |
||
KEYENCE | KE8 | MD-X | MD-X1000,MD-X1000C MD-X1020,MD-X1020C MD-X1050 MD-X1500,MD-X1500C MD-X1520,MD-X1520C MD-X2000,MD-X2020 MD-X2500,MD-X2520 |
部品チェックリスト
取付フランジ 取付け部品 |
ミスミ型式 | 部品名 | 型番 | 数量 | チェック |
---|---|---|---|---|---|
A50 | 十字穴付トラス小ねじ | CSPTRT-SUSTBS-M6-10 | 4 | □ | |
皿ばねナット | FNTLP-SUSTBS-M6 | 4 | □ | ||
A75 | 十字穴付トラス小ねじ | CSPTRT-SUSTBS-M8-12 | 4 | □ | |
皿ばねナット | FNTLP-SUSTBS-M8 | 4 | □ | ||
A100 | 十字穴付トラス小ねじ | CSPTRT-SUSTBS-M8-12 | 4 | □ | |
皿ばねナット | FNTLP-SUSTBS-M8 | 4 | □ |
部品チェックリストを元に部品がそろっているかを確認してください。
※お客様の型式により付属品の型番、数量が異なります。ご注意下さい。
※各種部品はダクト穴が開いている【背面】に張り付けております。
対象 ダクトホース |
メーカー | ミスミ型式 | 取付フランジ仕様 | 取付フランジ型式名 |
---|---|---|---|---|
ミスミ | A50 | ポリカ・ABS:ダクトホース用 | HOFMN50 | |
SS400:ダクトホース用 | HOFM50 | |||
SUS304:ダクトホース用 | HOFS50 | |||
ミスミ | A75 | ポリカ・ABS:ダクトホース用 | HOFMN75 | |
SS400:ダクトホース用 | HOFM75 | |||
SUS304:ダクトホース用 | HOFS75 | |||
ミスミ | A100 | SS400:ダクトホース用 | HOFM100 | |
SUS304:ダクトホース用 | HOFS100 |
部品チェックリスト
位置調整ステージ 取付け用ボルト |
ミスミ型式 | 部品名 | 型番 | 数量 | チェック |
---|---|---|---|---|---|
ST1 | 六角穴付きボルト | CB4-8 | 4 | □ | |
ST2 | 六角穴付きボルト | CB4-6 | 4 | □ | |
ST3 | 六角穴付きボルト | CB4-10 | 8 | □ | |
ST4 | 六角穴付きボルト | CB4-10 | 8 | □ |
部品チェックリストを元に部品がそろっているかを確認してください。
※お客様の型式により付属品の型番、数量が異なります。ご注意下さい。
※各種部品は底面プレートに張り付けております。
【ST1】【ST2】の場合
【ST3】【ST4】の場合
対象 位置調整ステージ |
メーカー | ミスミ型式 | 位置調整ステージ 仕様 |
位置調整ステージ 型式例 ※1 |
---|---|---|---|---|
ミスミ | ST1 | X-Y軸:クロスローラ | XYCRS80 | |
ミスミ | ST2 | X-Y軸:クロスローラ | XYCRS120 | |
ミスミ | ST3 | Z軸 :ラボジャッキ | ZLJS80 | |
ミスミ | ST4 | Z軸 :ラボジャッキ | ZLJS120 |
※取付可能なステージは他にもございます。詳細はWEBサイトをご確認ください。