メカニカル部品技術窓口
高耐荷重で大サイズワークに最適な、手動による位置決め・搬送ユニットです。
型番:
PCKUED14-420-A-DPR-SCW












| Type | 台形ねじ | 精度 | ||
| ねじ径 (mm) | リード (mm) | 平行度 (mm) | バックラッシ (mm) | |
| 水平 スタンダード PCKUED | 14 | 3 | 0.15 | 0.3 |
バックラッシは参考値であり、保証値ではありません。
平行度はA面に対するB面の走り平行度です。

| オプション | 許容荷重(N) | 許容モーメント(N・m) | ||
| Ma | Mb | Mc | ||
| 標準 | 735 | 28 | 28 | 50 |
※本製品の許容荷重とは、負荷をかけた状態で移動させる事ができる荷重となっております。

| ハンドル径 | 必要回転力(N) | 必要トルク(N・m) |
| Φ50 | 3 | 0.06 |
| Φ80 | 2 | |
| Φ125 | 1 | |
| Φ160 | 1 | |
| クランクハンドル | 1 |
※必要回転力、必要トルクは参考値であり保証値ではありません。
※必要トルクは1470N負荷時に必要なトルクです。
※回転力とは、ハンドルを回転させる力です。

| フレーム長さL(mm) | ストロークSt(mm) | フレーム取り付け穴 |
| 標準 | Q(穴数) | |
| 220 | 32.5 | 6 |
| 270 | 57.5 | 6 |
| 320 | 82.5 | 8 |
| 370 | 107.5 | 8 |
| 420 | 132.5 | 10 |
| 470 | 157.5 | 10 |
| 520 | 182.5 | 12 |
| 570 | 207.5 | 12 |
| 620 | 232.5 | 14 |
| 670 | 257.5 | 14 |
| 720 | 282.5 | 16 |
※クランププレート追加、固定用ブラケットを同時に利用した場合、ストロークが短くなる場合がございます。
※テーブル追加時は、テーブルの固定位置によってストロークが変更になります。



| オプション | 概要 | CODE | 種類 |
| ハンドル 方向指定 | ハンドルの向きを指定できます。![]() | U | U(上) |
| D | D(下) | ||
| L | L(左) | ||
| R | R(右) | ||
| ポジション インジケータ 選択 | 位置調整を補助するポジション・インジケータを追加します。![]() | DP | ゼロ位置 端部 |
| DPR | ゼロ位置 中央部 | ||
| ハンドル種類 | ハンドルの種類を指定できます。![]() | A | プラハンドル(Φ80) 型番: PHLK80-10 |
| B | プラハンドル折り畳み(Φ80) 型番: PHLFK80-10 | ||
| C | 朝顔ハンドル(Φ80) 型番: AHLNKCK80-10 | ||
| E | アルミローレット(Φ50) 型番: HOKN50-KC12 | ||
| F | アルミローレット(Φ80) 型番: HOKN80-SC10 | ||
| G | プラハンドル(Φ125) 型番: PHLK125-12 | ||
| H | プラハンドル折り畳み(Φ125) 型番: PHLFK125-12 | ||
| I | 朝顔ハンドル(Φ125) 型番: AHLNKCK125-12 | ||
| J | プラハンドル(Φ160) 型番: PHLK160-16 | ||
| K | プラハンドル折り畳み(Φ160) 型番: PHLFK160-16 | ||
| L | 朝顔ハンドル(Φ160) 型番: AHLNKCK160-16 | ||
| M | クランクハンドル(R79) 脱着可 型番: NOCH10 | ||
| クランプ追加 | テーブルの横にクランプを追加いたします。 テーブルを直接固定するため、 ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。 ![]() | SCL | SCL(左取付) |
| SCR | SCR(右取付) | ||
| SCW | SCW(両取付) |
| オプション | 概要 | CODE | 種類 |
| 固定用 ブラケット追加 | フレームを固定するブラケット、後入れナット、ボルトを付属します。![]() | LB4 | 4個 |
| LB6 | 6個 | ||
| LB8 | 8個 | ||
| LB10 | 10個 | ||
| ステージ用 アダプタ追加 | ステージが直接取付可能なアダプタをテーブルの上に追加します。![]() | ADF | アダプタ/固定側 |
| ADS | アダプタ/支持側 | ||
| ADW | アダプタ/両側 |
| フレーム 長さ | \基準単価 1~3台 |
| L=220 | 75,230 |
| L=270 | 76,040 |
| L=320 | 76,650 |
| L=370 | 77,730 |
| L=420 | 78,390 |
| L=470 | 79,360 |
| L=520 | 89,730 |
| L=570 | 100,210 |
| L=620 | 109,700 |
| L=670 | 119,220 |
| L=720 | 128,720 |
| ハンドル種類 | CODE | \ハンドル価格 (基準単価+) |
| プラハンドル(Φ80) | A | 0 |
| プラハンドル折り畳み(Φ80) | B | 550 |
| 朝顔ハンドル(Φ80) | C | 1,350 |
| アルミローレット(Φ50) | E | 1,500 |
| アルミローレット(Φ80) | F | 2,000 |
| プラハンドル(Φ125) | G | 1,000 |
| プラハンドル折り畳み(Φ125) | H | 1,500 |
| 朝顔ハンドル(Φ125) | I | 2,300 |
| プラハンドル(Φ160) | J | 1,500 |
| プラハンドル折り畳み(Φ160) | K | 2,000 |
| 朝顔ハンドル(Φ160) | L | 2,300 |
| クランクハンドル(R79)脱着可 | M | 1,000 |
| オプション | 種類 | CODE | \/1Code |
| ハンドル方向指定 | U(上) | U | 13,000 |
| D(下) | D | 13,000 | |
| L(左) | L | 13,000 | |
| R(右) | R | 13,000 | |
| ポジションインジケータ選択 | ゼロ位置 端部 | DP | 5,000 |
| ゼロ位置 中央部 | DPR | 5,000 | |
| クランプ追加 | SCL(左取付) | SCL | 4,400 |
| SCR(右取付) | SCR | 4,400 | |
| SCW(両取付) | SCW | 8,800 |
| オプション | 種類 | CODE | \/1Code |
| 固定用ブラケット追加 | 4個 | LB4 | 2,800 |
| 6個 | LB6 | 4,200 | |
| 8個 | LB8 | 5,600 | |
| 10個 | LB10 | 7,000 | |
| 昇降テーブル追加 | ノック穴タイプ/1個 | LT1 | 5,700 |
| ノック穴タイプ/2個 | LT2 | 12,200 | |
| ステージ取付穴タイプ/1個 | ALT1 | 5,700 | |
| ステージ取付穴タイプ/2個 | ALT2 | 12,200 | |
| ステージ用アダプタ追加 | アダプタ/固定側 | ADF | 4,500 |
| アダプタ/支持側 | ADS | 4,500 | |
| アダプタ/両側 | ADW | 9,300 |
| 型式 | - | フレーム 長さL | - | ハンドル 種類 | -( | ハンドル 方向指定 | ・ | クランプ 追加 | ・ | ポジション インジケータ 選択 | ・・・etc.) |
| PCKUED20 | - | 220 | - | A | - | SCW-DP-LT2 | |||||
| PKUED20 | - | 470 | - | BM | - | SCR-ALT2-LB6 | |||||
| PKUED20 | - | 720 | - | G | - | R-DPR-ADW | |||||

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~3 | 4~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |


