(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

sr モーター通販・販売特集

  • MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)
  • 動力用スリップリング SR-33□□
  • 動力用スリップリング SR-13□□
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
  • カムクラッチ SRシリーズ
  • スリムI/Oリレー G2RV-SR
  • ギヤードモータ GM-Sシリーズ
  • MELSEC-Qシリーズ 拡張SRAMカセット
  • 分割フェライトコア SR・SRM・SRSタイプ【1~112個入り】
  • シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

sr モーターの特集ページです。
MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)や動力用スリップリング SR-33□□などsr モーターに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ACサーボモータ FRLSシリーズ

ACサーボモータ FRLSシリーズ

    サーボドライバ D2シリーズ

    サーボドライバ D2シリーズ

      センサレスサーボ EM-Aシリーズ

      センサレスサーボ EM-Aシリーズ

        サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ

        サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ

          HIWIN(ハイウィン) HIWIN(ハイウィン) 三菱電機 三菱電機
          27,000円 72,571円 31,748円 62,121円
          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~  
          モータ単体 ドライバ単体 モータ単体 ドライバ単体
          AC220仕様 AC110/220仕様 200Vクラス AC200V/DC仕様
          単相/三相 三相 - 単相/三相
          42 - - -
          10,000 10,000 4,096 -

          sr モーターに関連する通販・販売特集