油ねんどの特集ページです。
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズやTR型 トヨロンホースなど油ねんどに関する商品を探せます。
-
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
評価 0.0
【特長】
・広域な動作温度に対応、耐環境性・耐久性に優れ、厳しい産業環境下でも安心してご使用いただけます
・高速ギガビットネットワーク対応タイプ、CC-Link IEフィールドネットワーク対応機種、SFPポート搭載機種等、使用シーンに合わせて選べる商品をラインナップしております
通常価格(税別) : |
11,750円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
TR型 トヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
通常価格(税別) : |
395円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
標準オイルシール TC型
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合の外周がゴムタイプのオイルシール。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールを可能。
【用途】
・油用でダストがある場合のシール。(圧力は、max0.03MPa{0.3kgf/cm2})
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
通常価格(税別) : |
271円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用する、断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も、独自設計で規格を満たしている。
・ポリマー・現薬品の特性を充分に活かす技術を駆使し、お客様のニーズに適合した材料の開発に努めている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行う。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するために使用条件に適した材料と寸法を選定。
【用途】
・固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。
通常価格(税別) : |
24円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,060円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ジェットオイラー ベビー型
ポリエチレン(PE)製の注油器。
【特長】
・柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れている。
【用途】
・油の他に、水・薬品・接着剤などに最適。
通常価格(税別) : |
130円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
TS型 トヨスプリングホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送・吸引ホース
【特長】
・Tボールシリーズ。
・透明性が高く流体が確認でき安心。
・つぶれに強い : つぶれに強く、折れにくいので流体の詰まり不安解消。
・油に強く長寿命 : トヨロンホースに比べ耐油性に優れ、長寿命。
・内面平滑性 : バキュームタイプと比べホース内面がフラットなので内部の残留物が少なく流体変更が容易。
・流体物の確認 : 透明性に優れ流体の確認が容易で安心操業。
【用途】
・機械設備配管などの曲げ半径が小さい箇所や可動部のホース配管に最適。
通常価格(税別) : |
399円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
【特長】
・保護構造IP65
・難燃性UL94V-0準拠
・静音構造
・ゴムダンパ採用により、金属音低減
・配管バリエーション
・ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減した
・クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上した
・鉄心の耐食性向上
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
3,654円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ドライメットLF ブッシュ(LFB)
優れた耐摩耗性で、幅広い温度範囲で使用可能なドライメットLFブッシュ(LFB)。
【特長】
・充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受。
・無給油で使用でき、薄肉、軽量でコンパクト化が可能。
・高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、優れた耐摩耗性。
・潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能。
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れる。
・優れた寸法安定性/機械的強度/熱伝導性。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
82円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)
【特長】
・酸化安定性に優れ、市販のグリスと比較して数倍の潤滑寿命を持ちます
・軸受摩耗を極力抑え、湿気や塩水など厳しい環境での防錆性にも対応します
・工作機械のボールねじ用に推奨されています
【用途】
・ボールねじ(手給脂)、直動案内装置、その他各種軸受の潤滑に
通常価格(税別) : |
3,343円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
マルテンプ SRL (小型軸受用)
【特長】
・主原料の不純物除去、添加剤の厳選、適切な粘性の基油の使用、さらに防塵工場における特殊工程による製造操作により、軸受回転音の低減に寄与します
・市販の広温度範囲用グリースの数倍の潤滑寿命を有し、高温下での長期潤滑が可能となります。また、一般条件においては軸受交換周期、またはグリース補給周期を大幅に延長できます
・軸受の発熱を抑制し、グリースによるトルク損失を低減します
・生分解性に優れ、生態系への影響が少ないエステル系合成油を主成分とした日本環境協会のエコマーク商品です(エコマーク商品認定番号 05110012号)
・広温度範囲で安定した潤滑性能を持ち、静粛性に優れ、世界のベアリングメーカーに採用されている代表的グリスです
【用途】
・小型精密電動機、自動車電装品、家電製品の軸受潤滑に
通常価格(税別) : |
3,320円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
銅管
【特長】・錆び防止用の防錆油が塗布されています。・L寸長さ1mm指定で3日目出荷
- CAD :
- 2D / 3D
-
通常価格(税別) : |
260円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
標準オイルシール SC型
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・シール対象物が、一方にあり、ダストがない場合の外周がゴムタイプのオイルシール。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールを可能に。
【用途】
・油用でダストがない場合のシール。(圧力は、max0.03MPa{0.3kgf/cm2})
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
通常価格(税別) : |
212円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
標準オイルシール VC型
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・グリースやダストのシールに使用する。S型オイルシールと組み合せて、使用することも可能。
・外周がゴムタイプ。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきま漏れ防止。
・外部からほこりや土砂の侵入を防止する。
・独自開発した「密封理論」に基づく安定した品質の製品を世界に提供。
【用途】
・グリース、又はダストのシール。(圧力のかかる所には使用不可)
通常価格(税別) : |
188円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)
幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性などに優れたドライメットLFフランジブッシュ(LFF)。
【特長】
・充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受。
・無給油で使用でき、薄肉/軽量でコンパクト化が可能。
・高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、優れた耐摩耗性。
・潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能。
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れている。
・優れた寸法安定性、機械的強度、熱伝導性。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
127円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
#80 フランジブッシュ(80F)
優れた耐荷重性と耐摩耗性の#80フランジブッシュ(80F)。
【特長】
・ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受。
・無給油で使用でき、優れた耐荷重性と耐摩耗性。
・摩擦係数が低く、優れた速度特性。
・スティックスリップ、キシミ音を防止。
・射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
30円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
852円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
自動調心ころ軸受(二列)
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受。
【特長】
・外輪軌道面の中心が軸受中心に一致。自動調心性がある
・ハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用可能
【用途】
・軸とハウジングの芯出しが困難な部位
・軸がたわみやすい伝動軸など
・大きなアキシアル荷重が掛かる場合
・鉄鋼設備、製紙機械、鉱山機械など
・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を受ける用途に最適
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
4,663円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ST型 スーパートヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
ホース長さを1m単位で選択できます。絞り込み条件でご指定ください。
【特長】
・耐油性が良く長寿命な樹脂ホース。
・耐油性アップしたスーパートヨロン。
・トヨックスライン(複数本のブルー縦糸)が目印。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管、各種機械組込用ホース配管に最適。
通常価格(税別) : |
413円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
イグリデュールG フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
相手軸の材質を選ばない、オールラウンドなすべり無給油ブッシュ。
【特長】
・油切れの心配がない。
・最高使用温度 +130℃、最低使用温度 -40℃。
・経済的で広範囲の用途に向くベアリング。
・無潤滑・無給油でメンテナンスフリー。
・優れた減振性。
・高い耐摩耗性。
・塵埃・粉塵に強い。
・優れたコストパフォーマンス。
・相手軸の材質を選ばない。
【用途】
・幅広い用途に対応可能。
・中程度以上の荷重に。
・速度が低速~中速の場合に。
・回転および揺動運動に。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
68円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ドライメットST ブッシュ(70B)
優れた耐荷重性とコンパクトな設計が可能な無給油軸受のドライメットST ブッシュ(70B)。
【特長】
・無給油で使用でき摩擦係数が低く、優れた耐荷重性。
・往復運動、揺動運動や頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所でも優れた耐摩耗性を発揮。
・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能。
・優れた寸法安定性と機械的強度、熱伝導性。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
107円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
#80 ブッシュ(80B)
幅広い用途で使える、量産性に優れた樹脂軸受。
【特長】
・ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受。
・無給油で使用可能。
・優れた耐荷重性/耐摩耗性。
・摩擦係数が低く、優れた速度特性。
・スティックスリップ、キシミ音を防止。
・射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
48円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
なまし銅管
【特長】・なまし銅管です。【材質】・リン酸銅(C1220)です。
- CAD :
- 2D / 3D
-
標準オイルシール SB型
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・シール対象物が、一方にあり、ダストがない場合の外周が金属タイプのオイルシール。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止 。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールを可能に。
【用途】
・油用でダストがない場合のシール。(圧力は、max0.03MPa{0.3kgf/cm2})
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
通常価格(税別) : |
226円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
KMストレートコレット
【特長】
・標準的なコレットです。
・コレット内径に油切溝があり刃物のスリップを防ぎます。
通常価格(税別) : |
2,600円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
アルバニヤグリースS
地球環境に配慮した工業用万能グリース。
【特長】
・地球環境に配慮。
・長い潤滑寿命。
・広い温度範囲。
・優れた機械的安定性。
【用途】
・さまざまな産業機械のすべり軸受、ころがり軸受に。
通常価格(税別) : |
16,090円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
標準オイルシール TB型
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合の外周が金属タイプのオイルシール。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止 。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼き付け接着し、運動している部分のシールを可能に。
【用途】
・油用でダストがある場合のシール。(圧力は、max0.03MPa{0.3kgf/cm2})
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
通常価格(税別) : |
269円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,610円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
359円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ダフニースーパーマルチオイル
工作機械の軸受,歯車,油圧,摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
【特長】
・酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
・ティック・スリップ現象を防止し、摺動面の円滑な運転を可能にする優れた低摩擦係数の工作機械用潤滑油です。
・耐荷重性に優れ、軸受、歯車の摩耗を防止します。
・油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
・優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
・抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
・その他錆止め性、消泡性等工作機械用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
・工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
・油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
【用途】
・優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
通常価格(税別) : |
14,886円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
一般油圧ゴムホース レベックス
【特長】
・擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
-
ハイパートヨロンホース
切削油、機械油、水、エアなどの耐熱配管用ホース。
【特徴】
・油に強いので、硬くなりにくく柔らかさが長続き
・従来の塩ビブレードホースに比べ、優れた耐性能
・ホース外側も耐油使用なので、工作機械周りなどの油がかかる箇所でも安心
・透明度が高く、流体の確認ができ安心
・柔らかさが長続きするので、可動部分の配管にも
・70℃までの耐熱性能で「+10℃の安心感」
・当ブランド工業用塩ビブレードホースの耐熱性能は、60℃
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
通常価格(税別) : |
999円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
480円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
一般オイルシール VR型
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止 。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールを可能。
【用途】
・各種機械のグリース、又はダストのシール。
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。
通常価格(税別) : |
369円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ
【特長】
・モービル ベロシティ オイル ナンバード シリーズは、工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。
・適合する粘度グレードを選定することにより、油圧装置や循環給油、エアラインオイラーなどにも使用することができます。
・優れた酸化安定性
・優れたさび止め性と腐食防止性
・優れた水分離性
【用途】
・高速で運転し、微小クリアランスの工作機械を持つ機器の高速スピンドル軸受
・精密研削盤、旋盤、ジグボーラー、トレーサー装置
・極めて小さなクリアランスの「ゼロ クリアランス」タイプのスピンドル軸受(べロシティオイルNo.3)
・ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関に基づき適切な粘度を選択してください)
・使用粘度が適合する低圧の油圧装置
・エアラインオイラー (ベロシティオイルNo. 10)
・実験機器, 望遠鏡などの精密機器
通常価格(税別) : |
12,445円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,679円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)
【特長】
・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
・オイルの泡立ちの激しい高速度の機械にお使いください
・反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます
・反射板は、油をはじく性質を持っていますから、油で汚れる心配はありません
・たとえ、油の出入口からゴミが入っても簡単に取りはずして掃除ができます
・熱にたいしては、約100℃
通常価格(税別) : |
296円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
318円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9,140円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
超硬ラジアスエンドミル 寸法フリー指定
評価 0.0
【特長】
・ ミスミ標準規格品をベースに、刃径0.1㎜単位、ラジアス0.1mm単位、刃長0.5mm単位、首下長0.5mm単位で指定可能
・ 加工内容に合わせてジャスト寸法指定が可能。工程削減・加工面粗精度向上を実現
・ 図面作成/見積不要。型番で簡単に注文可
-
サクションフィルタ ケース無 SFT 一般作動油用
【特長】
・SFT型サクションフィルタは一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
・SFT型サクションフィルタはステンレス金網式です。
・ろ過精度は、60,100,150,200メッシュを標準としています。
通常価格(税別) : |
1,340円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
通常価格(税別) : |
360円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
955円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,850円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用した万能グリス。
【特長】
・リチウム石けん基で、耐熱、極圧、耐水、耐久性を備えている。
・シャーシーグリスに比べ、特に使用温度範囲が広い。
・使用温度範囲:-15~+130℃。
・ちょう度:No.2。
・グリスガンで使用出来る420ml入りカートリッジタイプ。
【用途】
・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
通常価格(税別) : |
840円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
標準オイルシール TCV型
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、合成をもたせた耐圧オイルシールで比較的小径・中圧用に使用。
・外周がゴムタイプ。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきま漏れ防止。
・外部からのほこりや土砂の侵入を防止。
・独自開発した「密封理論」に基づく安定した品質の製品を世界に提供。
【用途】
・油用で圧力がある場合に用いるシール。
・瞬間的圧力(サージ圧)の限界については、0.3MPa{3kgf/cm2}が目安。
通常価格(税別) : |
698円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ダクトホース ダクト耐油
【特長】
・内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
・耐油性特殊塩化ビニール製のため潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。
・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・旋盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収用。
・油が飛び散る場所での吸・排気用工事設備の送・排気用。
-
タッピングペースト C-101(一般金属用)
広範囲な材質に適応可能でタップ作業や低速切削作業等に最適な塩素型タッピングペースト。
【特長】
・常温でペースト状のため、取り扱いが容易な切削油剤。
・加工熱で液状なり刃先の摩擦を大幅に減らし、工具を保護する。
【用途】
・横穴タップだけでなくドリル、リーマ、ねじ切り作業などあらゆる低速切削作業や難削材に利用可能。
・仕上げ、作業効率の向上と工具寿命の延長に最適。
通常価格(税別) : |
1,763円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
テクノブレード
評価 0.0
【特長】
・柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな触感です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽に出来ます。
・さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
・繊維補強のブレ−ド仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。
通常価格(税別) : |
13,214円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
オイルストン 角砥石
【特長】
・超硬質合金工具以外の工具、特に各種刃物類の研磨には不可欠のもので安価にして切味の優秀な製品です。
通常価格(税別) : |
656円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
大和製砥所 油砥石
【特長】
・強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。
【用途】
・鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適。
通常価格(税別) : |
1,313円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シェル オマラS2G
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。
高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
【特長】
・機械寿命の延長-優れた極圧性能:
高度精製した基油に極圧性添加剤を配合したことで、高荷重のかかるギヤや軸受などの機械寿命の延長が期待できます。
・腐食防止性を持つ:
優れた腐食防止性を持ち、水の混入によって引き起こされる鋼や銅合金の腐食を防止します。
・消泡性に優れている:
特殊な消泡剤を添加しているので、油浴潤滑や循環給油での攪拌によって生じる激しい泡立ちを抑え、機械の破損を防止します。
・耐熱性に優れている:
高温使用に対しても安定性がよく、スラッジの生成を抑え、油の使用期間を延ばすことができ、機器のメンテナンス期間を計画的に立てられます。
・メンテナンス低減-ロングライフ:
高度精製基油に最適な添加剤を配合しているため、潤滑油寿命の延長が期待できます。
・優れた水分離性:
ギヤの使用環境では、凝縮水やクーラーの破損による漏洩などで水が混入することがあります。
混入した水はスラッジを生成したり、潤滑油全量がエマルジョン化することがあります。
優れた水分離特性を有し、水が混入しても遠心分離などで簡単に水を抜くことができ、使用期間の延長が期待できます。
通常価格(税別) : |
13,667円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
シェルテラスS2 M
評価 0.0
シェル テラス S2 M は多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。
【特長】
・油圧機器の寿命延長、優れた耐摩耗性、優れた耐摩耗性、放気性が良い、水分離性が良い、メンテナンス低減、ロングライフ、油種統合が可能。
【用途】
・工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
通常価格(税別) : |
9,655円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
モービルバクトラオイルナンバードシリーズ
【特長】
・モービル バクトラTMオイル ナンバードシリーズは、精密工作機械において要求される加工精度、水溶性クーラントとの分離性および機器を保護する性能を満足できるよう特別に処方した高性能摺動面油です。
・本製品は、鋳鉄、鋼および樹脂材の各組み合わせの材質を使用する摺動面に適合するよう設計されています。
・モービル バクトラオイル ナンバードシリーズは、刷毛塗り、強制潤滑または静圧の循環給油システムにおいて使用することができます。
・摩擦特性の制御
・水分離性とクーラント分離性
・優れた付着性
・長期にわたるさび止め性と耐腐食能
通常価格(税別) : |
11,795円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ドライメットLF ワッシャー(LFW)
高荷重条件下で優れた摩擦特性を発揮するオイレス LF ワッシャ(LFW)。
【特長】
・充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受。
・無給油で使用でき、薄肉/軽量で、コンパクト化が可能。
・高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れる。
・潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能。
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れる。
・寸法安定性/機械的強度/熱伝導性に優れる。
・省スペース対応品として肉厚0.5mmの標準品LFCFを用意。
・摺動面は樹脂層。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
108円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
360円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
産業用PoEスイッチングハブ DEHシリーズ
|
産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE 給電機能付きスイッチ
|
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
|
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ
|
5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ
|
5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)
|
産業用ギガビットPoEインジェクター
|
8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ
|
小型産業用フルギガPoEスイッチ
|
薄型イーサネットスイッチ FL SWITCH 1000シリーズ
|
5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応
|
8ポート 10/100Mbpsエントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
|
ダイヤトレンド |
ワゴ |
ミスミ |
アドバンテック(PC・通信) |
アドバンテック(PC・通信) |
MOXA |
ダイヤトレンド |
アドバンテック(PC・通信) |
WOMASTER |
フエニックス・コンタクト |
アドバンテック(PC・通信) |
アドバンテック(PC・通信) |
41,950円~
|
57,823円
|
15,000円~
|
37,500円
|
21,100円
|
26,000円~
|
26,700円
|
52,000円
|
48,000円
|
11,100円~
|
51,100円
|
21,000円
|
2日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
2日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
7日目
|
8日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1000BASE |
1000BASE |
1000BASE |
10/100BASE |
10/100BASE |
10/100BASE |
1000BASE |
1000BASE |
1000BASE |
- |
10/100BASE |
10/100BASE |
DINレール |
DINレール |
DINレール |
DINレール/Wall |
DINレール/Wall |
DINレール |
DINレール |
DINレール/Wall |
DINレール |
据置 |
DINレール/Wall |
DINレール/Wall |
アンマネージド |
アンマネージド |
アンマネージド |
アンマネージド |
アンマネージド |
アンマネージド |
アンマネージド |
アンマネージド |
アンマネージド |
アンマネージド |
アンマネージド |
アンマネージド |
CE |
CE |
UL |
CE / UL / CUL |
CE / UL / CUL |
CE / UL / CUL |
CE |
CE / UL / CUL |
CE |
UL / CUL |
CE / UL / CUL |
CE / UL / CUL |