銅管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

L寸長さ1mm指定で3日目出荷

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質規格
DKEリン酸銅(C1220)JIS H :3300

規格表

型式L
DKE10300
型式L
指定1mm単位
t¥基準単価
TypeDL10
〜100
L101
〜200
L201
〜400
L401
〜600
L601
〜800
L801
〜1000
DKE310〜2501330420590
410〜500330420590680
5380480690800
6420530750880
810〜9004405808309801,2201,450
104806108601,0201,2501,480
125306909701,1501,4201,680
141.55807801,1801,5801,9802,380
1510〜10006208301,2701,7002,1302,570
1627009701,5002,0302,5703,100
187801,0801,6802,2802,8803,480
■ D寸・L寸公差
以上以下D
L
36± 0.1± 0.1
730± 0.2± 0.2
31120± 0.3± 0.3
121400± 0.5± 0.5
4011000± 0.8± 0.8
■ C寸法
以上以下C
D3D12(12.7)0.3
D14D180.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム