噴流の特集ページです。 防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ)や防水形プレート(耐じん・噴流形)防水丸蓋など噴流に関する商品を探せます。
防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ)
評価 0.0
配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品。 【特長】 ・吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現、作業性を向上 ・塗装が不要のためコストの削減が図れる ・防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造 ・「フィルター抑え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分け可能 【用途】 ・条件の厳しい屋外などに設置されるキュービクル、配電盤等の換気部品として最適
CAD :
2D
通常価格(税別) :
8,664 円~
通常出荷日 :
4 日目
防水形プレート(耐じん・噴流形)防水丸蓋
評価 0.0
防水形プレートおよびフランジインレットに使用可能な黄銅製カバー。 【特長】 ・防水形プレート(耐じん、噴流形)。 ・防水形フランジインレット(耐じん、噴流形)。 ・15A等のプラグおよびコードコネクタボディを覆うための黄銅製カバー。 【用途】 ・防水丸蓋に電線を通してからプラグなどの器具を結線して使用する。
通常価格(税別) :
3,541 円~
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント
評価 0.0
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための専用コンセント。 【特長】 ・IP65の性能を持つ防水形プレート(耐じん噴流形)に取り付け可能な埋込コンセント。 ・色:黒色。 ・電線接続方式:圧着端子式、引締式。 ・本体難燃性:UL94 V-0。 【用途】 ・防水形プレート(耐じん・噴流形)や防水丸蓋を組み合わせて使用する。 ・使用時・未使用時ともに保護等級IP65性能のあるコンセントとして機能。
通常価格(税別) :
1,456 円~
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
防噴流型ギャラリー IP45
評価 0.0
屋外に設置される各種盤用の通気ギャラリー。 【特長】 ・部品として後から取り付けることで、従来のようにパネルに通気孔加工を施す必要なし。 ・通気ギャラリーと吹込防止カバーが一体となっているため防水性は良好。 ・JIS-C0920(防噴流形試験)に耐える構造。 ・鋼板製とステンレス製の2種類。 【用途】 ・条件の厳しい屋外などに設置されるキュービクル、配電盤等の換気部品として。
CAD :
2D
通常価格(税別) :
18,899 円~
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
恒温水槽 噴流撹拌式
評価 0.0
【特長】 ・使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。 ・動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚き防止器を備えています。
通常価格(税別) :
92,000 円~
通常出荷日 :
9 日目
防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)
評価 0.0
使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65となる、移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け電源受電に使用するためのインレット。【特長】・屋外設置の移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、電源を受電するための器具。・平蓋、または防水丸蓋との組み合わせで防水仕様となる。・使用時、未使用時ともにJIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品。・本体難燃性:UL94 V-0。【用途】・スマートハウスや非常時給電(非常用電源)、移動用配電盤や移動店舗など。・高い防水性能を必要とする受電口に最適。
通常価格(税別) :
7,884 円~
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目
防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55
評価 0.0
【特長】 ・低圧力損失です(従来品の約2分の1)。 ・海塩粒子に対して高捕集効率です。 ・長寿命です(従来品の2倍以上)。 ・ろ材に捕集された海塩粒子が潮解しても、圧力損失の上昇が低くなっています。 ・ろ材に捕集された海塩粒子が潮解しても、下流側へ流出し、再飛散することが非常に少なくなっています。 ・耐衝撃性に優れています。
CAD :
2D
通常価格(税別) :
73,899 円~
通常出荷日 :
4 日目
インウイング型通気ギャラリー(防噴流タイプ) IP45
評価 0.0
配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品。 【特長】 ・吹き込み防止カバーを付けた屋外仕様で開口部面積148cm2を確保する事ができる。 ・従来の様にパネルに通気孔の加工が不要になるので、大幅な作業の省力化が図れる。 ・通気孔の追加も容易にできる。 ・ステンレスタイプもあり。 ・裏面側ギャラリーと吹き込み防止カバーを組合せる事により防水性に優れている。 ・JISC4620・JISC0920(防噴流試験)に耐える構造になっている(IP45)。 【用途】 ・配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品として最適。
CAD :
2D
通常価格(税別) :
17,020 円~
通常出荷日 :
4 日目
丸型オイルゲージ 一般用 噴流型
評価 0.0
【特長】 ・機械が稼動し始めると、中央の噴流ロから油が流出して、機械内部の潤滑状況を観察できます。 ・取り付け、取り外しがノズルのネジー本でできます。 ・オイル窓内部に汚れが生じた場合は、本体を取り外し簡単に掃除できます。
通常価格(税別) :
3,289 円
通常出荷日 :
在庫品1 日目
防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ
評価 0.0
盤や壁面の穴などの防水蓋として使用できる多目的タイプの防水形プレート(耐じん/噴流形)。 【特長】 ・高度の密閉性と耐久性を備えているため、風雨にさらされるような屋外での使用が可能。 ・フロアの清掃や装置の洗浄、製品加工等により、水などの液体がかかるような場所でも使用可能。 ・JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品。 ・屋外設置されている制御盤の底面や側面に取り付けることで、電線挿入口の防水蓋としての使用が可能。 【用途】 ・粉塵やホコリが飛散するような場所などに最適。
通常価格(税別) :
7,538 円
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目
防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用
評価 0.0
コンセント使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65(耐じん、噴流形)の性能を持たせることができる防水形プレート。 【特長】 ・コンセント使用時には防水丸蓋をプラグに被せる、また未使用時には平蓋を閉めることでIP65の性能を持たせる。 ・平蓋付き。 ・高度の密閉性と耐久性を備えている。 ・防水コンセント、防じんコンセントとして屋内/外を問わず20~30Aの電源を設置が可能。 ・JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品。 【用途】 ・風雨にさらされるような屋外、フロアの清掃や装置の洗浄、製品加工等により水などの液体がかかるような場所での使用に最適。 ・粉塵やホコリが飛散するような場所などにも最適。
通常価格(税別) :
5,103 円
通常出荷日 :
在庫品1 日目
薄型防噴流ギャラリー IP45
評価 0.0
前面からフィルターの交換ができます! 新開発のインナーパーツが空気を通し、水を止めます! 奥行きの大幅ダウンサイジング実現! 【特長】 ・従来品と同等の保護等級(IP45)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。 ・インナーパーツの効果により、フィルター面が雨風にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。 ・前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。 ・GTS-20WとGTS-45Wの背面側には160角ファンの取付が可能です。(ファンの取付時は排気用としてご使用ください。) 【用途】 ・とくに雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。
CAD :
2D
通常価格(税別) :
18,911 円~
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
防水形プレート(耐じん・噴流形)20A・30A埋込コンセント 1ヶ用
評価 0.0
コンセント使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65(耐じん、噴流形)の性能を持たせることができる防水形プレート。【特長】・コンセント使用時には防水丸蓋をプラグに被せる、また未使用時には平蓋を閉めることでIP65の性能を持たせる。・平蓋付き。・高度の密閉性と耐久性を備えている。・防水コンセント、防じんコンセントとして屋内/外を問わず20~30Aの電源を設置が可能。・JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品。・2ヶ用ボックスを使用。【用途】・風雨にさらされるような屋外、フロアの清掃や装置の洗浄、製品加工等により水などの液体がかかるような場所での使用に最適。・粉塵やホコリが飛散するような場所などにも最適。
通常価格(税別) :
8,176 円
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目
防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント 2ヶ用
評価 0.0
コンセント使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65(耐じん、噴流形)の性能を持たせることができる防水形プレート。【特長】・コンセント使用時には防水丸蓋をプラグに被せる、また未使用時には平蓋を閉めることでIP65の性能を持たせる。・平蓋付き。・高度の密閉性と耐久性を備えている。・防水コンセント、防じんコンセントとして屋内/外を問わず20~30Aの電源を設置が可能。・JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品。・3ヶ用ボックスを使用。【用途】・風雨にさらされるような屋外、フロアの清掃や装置の洗浄、製品加工等により水などの液体がかかるような場所での使用に最適。・粉塵やホコリが飛散するような場所などにも最適。
通常価格(税別) :
10,708 円
通常出荷日 :
3 日目
全自動製氷機 貯氷量(kg) 13.0・18.5
評価 0.0
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
通常価格(税別) :
467,520 円~
通常出荷日 :
12 日目
薄型防噴流ギャラリー IP45
評価 0.0
盤の小型化・省スペース化に貢献! コンパクトでありながら高い防水性を実現! 前面からフィルター交換可能! 120角ファン取付可!(背面側) 【用途】 ・とくに風雨にさらされる条件の厳しい屋外などに設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。
通常価格(税別) :
19,068 円~
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-45W-ST) IP55 (カテゴリー2)
評価 0.0
前面からフィルターの交換ができます! 大好評の薄型防噴流ギャラリーに塩害対策仕様の45タイプができました! 【特長】 ・従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。 ・インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。 ・前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。 ・背面側には160角ファンの取付が可能です。(ファン取付時は排気用としてご使用ください。) 【用途】 ・沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。
CAD :
2D
通常価格(税別) :
55,084 円~
通常出荷日 :
4 日目
恒温水槽 可変式噴流撹拌
評価 0.0
【特長】 ・レバーを回すだけで簡単に本体の着脱が行えます。 ・撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
通常価格(税別) :
91,434 円
通常出荷日 :
8 日目
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXDシリーズ
評価 0.0
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67(DIN形ターミナルはIP65)】、パイロット形。 【特長】 ・ボディ材質:SUS、青銅、AL ・省スペース(小型、軽量) ・省エネ(コイルの力向上、消費電力削減) ・リード線360°取出し可能
通常価格(税別) :
5,202 円~
通常出荷日 :
6 日目~
A6シリーズ 小形 表示灯
Φ16(16mm)短胴タイプの表示灯。 【特長】 ・短胴22mmの一体形 ・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用 ・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵 ・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529) ・接点は金クラッドの1cおよび2c ・UL・CSA認証品。EN(欧州)規格適合品。CCC認証品 【用途】 ・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合VIDEO
通常価格(税別) :
700 円~
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-20W-ST) IP55(カテゴリー2)
評価 0.0
前面からフィルターの交換ができます! 大好評の薄型防噴流ギャラリーに塩害対策仕様の20タイプができました! 【特長】 ・従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。 ・インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。 ・前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。 ・背面側には160角ファンの取付が可能です。(ファン取付時は排気用としてご使用ください。) 【用途】 ・沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。
CAD :
2D
通常価格(税別) :
45,692 円~
通常出荷日 :
4 日目
通常価格(税別) :
4,934 円~
通常出荷日 :
9 日目
通常価格(税別) :
138 円~
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525
評価 0.0
エコノミータイプの低温恒温水槽。 保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。 温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。 噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
通常価格(税別) :
283,774 円
通常出荷日 :
1 日目
Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)
評価 0.0
水を室温+5〜80℃の範囲で恒温状態に保つための恒温器。 【特長】 ・撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保つ。 ・デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確に可能。 ・蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられている。 【用途】 ・水の加熱、恒温維持に最適。
通常価格(税別) :
107,047 円
通常出荷日 :
2 日目
ラコムエース(恒温水槽) 出荷前点検証明書付き
評価 0.0
【特長】 ・平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。 ・フロート式空炊き防止器が付いています。 ・移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。 ・ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
通常価格(税別) :
96,425 円~
通常出荷日 :
1 日目~
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズ
多様な構造(防水種別)のフロースイッチ。 【特長】 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応 ・幅広い適用流体 ・接液部金属材質:銅合金、ステンレス 【用途】 ・空気調和装置、水処理装置などの各種装置の汎用形断水、減水リレーとして液体の流れの検出・確認に用いる ・開放型、防滴・防雨型、防沫・防噴流型
CAD :
3D
通常価格(税別) :
9,349 円~
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
ショートドローバー
評価 0.0
マニュアルチャック用ドローバー。着脱が容易でフローティング機能になっています。
通常価格(税別) :
18,878 円
通常出荷日 :
在庫品1 日目
投込式恒温水槽 サーモメイト BF401
評価 0.0
【特長】 ・突起部が無いスマートなデザインの投込タイプ。 ・自己診断機能をはじめ、サーキットプロテクタ、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備。 ・プログラム機能付で噴流撹拌の強度は10段階に可変でき、噴流の向きも水平方向に10度まで調整可能。 ・温度範囲:(室温+5)~80℃ ・温度調節精度:±0.02℃(at37℃)、±0.05℃(at80℃) ・ヒータ:ステンレスパイプヒータ 1.0kW ・撹拌機構:噴流撹拌(可変) ・タイマー:1分~99時間59分及び100~999時間 ・付属水槽:PP製 8L 内寸法:W327×D185×H156mm ・外寸法・重量:W140×D138×H312mm(突起部除く)・約4kg ・電源:AC100V 50/60Hz 11A(20A) ※性能は室温23℃±5℃、定格電圧、湿度65%rh±20%、無負荷時。
通常価格(税別) :
132,300 円
通常出荷日 :
12 日目
防じん・防水形シーロックプレート(多目的タイプ)
評価 0.0
カバー全閉時に防水保護等級IP65となる、多目的タイプのカバー開閉式のプレート。【特長】・取付方法によって、カバー全閉時に耐じん/噴流形仕様JISC0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品となる。・使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能。・プレート本体とカバーは耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。【用途】・壁面のスイッチやブレーカなどに、防水性を持たせるのに最適。
通常価格(税別) :
1,968 円~
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
防じん・防水形シーロックプレート SLP1000・SLP1000ーSV
カバー全閉時に防水保護等級IP65となる、カバー開閉式の防じん/防水形シーロックプレート。【特長】・複式埋込コンセントへの取付が可能。・取付方法によって、カバー全閉時に耐じん/噴流形仕様JISC0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品となる。・使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能。・プレート本体とカバーは耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。【用途】・屋外やホコリの多い場所に最適。
通常価格(税別) :
2,684 円~
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目
φ30シリーズパイロットライト
φ30シリーズパイロットライト 高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。 【特長】 ・保護構造はIP65(IEC60529)。 ・主要機種はUL,CSA認証およびEN規格適合品。
通常価格(税別) :
1,210 円~
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
評価 0.0
【特長】 ・マルヤス電業の25Φセレクタスイッチ2ノッチです ・バリエーション豊富 ・保護構造はIP65(防噴流形)防油形です ・幅広い用途にご使用頂けます ・コンタクトユニットはワンタッチ着脱方式です ・ランプは白熱球とLED球(LBA9形)が標準化されております ・充電部カバーまたは端子カバーが標準装備となっております
通常価格(税別) :
798 円
通常出荷日 :
在庫品1 日目
φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ
評価 0.0
手に負担のかからない軽タッチ設計。操作回数の多い食品・包装機械などに対応の照光セレクタスイッチです。 【特長】 ・軽快な操作感。 ・集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付け時も容易に可能。 ・バヨネット機構によるロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。 ・接点は金接点(銀に金クラッド)、銀接点の2種類完備。 ・保護構造は防噴流形、IP65(IEC60529)。 ・UL、CSA認証品およびEN規格適合品。
通常価格(税別) :
3,300 円~
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ
評価 0.0
【特長】 ・スマートなデザインなので、水槽の壁面に簡単にセット可能で、本体上部の取手は持ち運びに便利です。 ・振とう機付きバスや目的の異なる水槽と組み合わせることで、恒温水槽、振とう式インキュベータ、オイルバスとして使用できます。 ・ポリプロピレン製試験槽が付属されます。 ・噴流撹拌の強度は10段階可変、噴流の方向も水平方向に0~10度の範囲で調整できます。(401/501型のみ) ・10点の温度プリセット機能を装備しています。 【用途】 ・液体の加温。 ・試料の加温。 ・試料の温度試験。
通常価格(税別) :
81,273 円~
通常出荷日 :
1 日目~
Φ22 TWシリーズパイロットライト
TWシリーズパイロットライト。 【特長】 ・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビータイプ) ・フィンガープロテクション構造のSS端子採用 ・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減 ・保護構造はIP65(IEC60529) ・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品
通常価格(税別) :
1,050 円~
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目
ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ
評価 0.0
【特長】 ・Φ78インクリメンタル形 ・強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10の10乗回転)を実現 ・防塵・防噴流形 ・ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力 ・原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能
通常価格(税別) :
106,530 円
通常出荷日 :
15 日目
恒温水槽 T-N22D
評価 0.0
【特長】 ・水槽の深さが、H200mm(約30L)と深さを十分にとった容量の大きい水槽です。 ・ステンレス水槽にドレインを設けました。3/8口径のドレインを左側面に設置しました。 ・デジタル式温度指示、設定温度調節ユニットを組み込んだタイプです。 ・温度調節はP.I.D制御により設定ズレもなく、温度安定度も良好です。 ・安全装置も温度過昇温度防止器、ヒーター空焚き防止器を装備しています。
通常価格(税別) :
156,000 円
通常出荷日 :
8 日目
ロングドローバー
オートチャック用ドローバー。 着脱が容易でありフローティング機構によりチャッキング精度を維持。
通常価格(税別) :
21,718 円
通常出荷日 :
39 日目
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
短胴22mmの一体形の押しボタン。 【特長】 ・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用 ・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵 ・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529) ・接点は金クラッドの1cおよび2c ・UL・CSA認証品、EN(欧州)規格適合品、CCC認証品 【用途】 ・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合
通常価格(税別) :
820 円~
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目
通常価格(税別) :
1,430 円~
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)
評価 0.0
カバー全閉時に防水保護等級IP65となる、カバー開閉式の防じん/防水形シーロックプレート。【特長】・複式横型埋込コンセントへの取付が可能。・取付方法によって、カバー全閉時に耐じん/噴流形仕様JISC0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品となる。・使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能。・プレート本体とカバーは耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。【用途】・屋外やホコリの多い場所に最適。
通常価格(税別) :
2,147 円~
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目
Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)
評価 0.0
水を室温+5〜80℃の範囲で恒温状態に保つための恒温器。 【特長】 ・撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保つ。 ・デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確に可能。 ・蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられている。 【用途】 ・水の加熱、恒温維持に最適。
通常価格(税別) :
107,047 円
通常出荷日 :
2 日目
トーマス T-3S 恒温振とう水槽
評価 0.0
【特長】 ・試験環境、設置スペース等に合せて、小型のT-3SJ、大型のT-3Sをご用意しています。 ・時間比例制御方式(ゼロクロス式)を採用し、最適な温度環境が得られます。 ・感熱式空焚防止器や電源ヒューズによる安全装置付。 ・温度範囲:(室温+10)~60℃ ・温度安定度:±0.1℃ ・振盪数:12~110rpm(50Hz) 振幅20~40mm(3段可変) ・ヒータ:シースワイヤー式 1kW ・撹拌機:噴流撹拌式 ・振盪ラック寸法(mm):W320×D300×H60 ・内寸法(mm):W480(380)×D350×H150 ・外寸法(mm):W690×D390×H(水槽195+配電部145) ・重量(kg):約21 ・電源:AC100V 50/60Hz 10A ※内寸法( )内は有効内寸法です。
通常価格(税別) :
245,000 円
通常出荷日 :
19 日目
LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ
評価 0.0
LED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。 【特長】 ・機器にスッキリフィット。薄型!奥行き37.5mm。 ・新開発のLED照射構造で側面からも高い視認性。 ・悪環境下でも使用できる防塵・防噴流構造IP65。 ・5色の高輝度LEDで低価格、低消費電力を実現。 ・LEDの照射方向の設定で、側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。 ・薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。 ・FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at1m)の大音量2音ブザーを内蔵。 ・防塵・防噴流構造IP65(FB型はIP54)で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 ・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です(DC24Vのみ)。 ・UL Recognized Component (File No.E215660)。
CAD :
2D
通常価格(税別) :
15,289 円~
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
差圧ゼロ パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZシリーズ
評価 0.0
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67(DIN形ターミナルはIP65)】、差圧ゼロ パイロット形。 【特長】 ・ボディ材質:SUS、黄銅、AL ・省スペース(小型、軽量) ・省エネ(コイルの力向上、消費電力削減) ・リード線360°取出し可能
通常価格(税別) :
8,206 円~
通常出荷日 :
6 日目~
AGAW形コントロールボックス
IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス、省スペース設計のTWシリーズΦ22コントロールユニット採用! 【特長】 ・IDEC・TWシリーズΦ22コントロールボックスです ・取付ユニットの仕様(接点構成、電圧、色、銘板等)と組合せえをあらかじめ決めた標準品を1点ボックスから4点ボックスまで各種用意しています ・用途に応じて、TWシリーズから自由にご選定していただけるコンビネーション構成も可能です
通常価格(税別) :
4,380 円~
通常出荷日 :
2 日目
マクロ板電極ホルダー【8個入り】
評価 0.0
マクロベースホルダーに取り付けて使用します。 【特長】 ・幅30mmまでの板電極用 ・焼入れ未処理 ・3R-651、7E-Sまたは3R-651、7E-XS上に取付けます
通常価格(税別) :
62,979 円
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目
Φ30 HN2P形角形表示灯(丸穴取付タイプ)
フランジサイズ□40mmでΦ30丸穴取付タイプ。 盤面の仕様変更の工数消滅に貢献! 【特長】 ・本体はパネルカットが容易な丸胴Φ30 ・上下・左右40mmピッチで集合密着取付けが可能 ・LED照光タイプと白熱球照光タイプ完備 ・高輝度LED球搭載(LED照光タイプ) ・保護構造はIP40(IEC 60529)およびIP65(IEC 60529)を完備 ・フランジサイズは□40mm ・フィルムによる記名表示が可能(フィルムはお客様にてご用意ください)
通常価格(税別) :
3,540 円~
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
通常価格(税別) :
7,521 円~
通常出荷日 :
6 日目~
A6シリーズ 小形セレクタスイッチ AS6Q形/正角形
評価 0.0
専用アクセサリでΦ22(直径22mm)フラッシュシルエットへと簡単に変更可能なセレクタスイッチ。 【特長】 ・フランジは回転角45度毎に固定できるロック機能付き、フランジの回転ズレが無くパネル取付けも容易。 ・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。 ・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。 ・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。 ・保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529) ・接点は金クラッドの1cおよび2c。 ・UL・CSA認証品。EN(欧州)規格適合品。CCC認証品。
通常価格(税別) :
2,017 円~
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目
5ポートソレノイドバルブ VQ2000 マニホールド Mキット(マルチコネクタキット)
評価 0.0
5ポートソレノイドバルブベース配管形プラグインユニットVQ2000シリーズマニホールドMキット(マルチコネクタキット)です。 【特長】 ・電気結線方法にマルチコネクタを使用することにより、結線作業の合理化、省力化が計れます ・マニホールドとコネクタがIP65(耐廛・防噴流形)に対応しているため、電気回りを完全に保護できます(オプションW選択時)
通常価格(税別) :
38,093 円~
通常出荷日 :
19 日目
冷凍・冷蔵庫用ソーラーデジタル温度計 SN-1200
【特長】 ・環境にやさしいソーラー電源100Luxの照度でOK(-20~+50℃) ・ソーラー電源で電池交換不要 ・ワイドレンジ型ソーラー温度計-59.9~+99.9℃の広い測定範囲 ・あらゆる方向からの水の直接噴流に影響されない防水性(IP65準拠) ・大きな数字で明るく見やすい
通常価格(税別) :
5,000 円
通常出荷日 :
4 日目
ハンディー型白金デジタル温度計 MT-851
評価 0.0
水まわりや湿気、油などの多い環境でも安心して使用可能な温度計 【特長】 ・IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 ・白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(Class A)採用で高精度の測定を実現 ・PCへのデータ通信可能です ・ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 ・時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 ・文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示(作業でのストレスを軽減) 【用途】 ・温度計の校正、食品の中心温度測定に適している
通常価格(税別) :
19,000 円
通常出荷日 :
在庫品1 日目
AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス
IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。 Φ30コントロールユニットを採用。 【特長】 ・取付ユニットの仕様(接点構成、電圧、色、銘板等)と組合せをあらかじめ決めた標準品を1点ボックスから5点ボックスまで各種用意しています ・多様なコンビネーション構成も可能 ・取付ユニットは用途に応じて豊富なΦ30シリーズのコントロールユニットからご自由に選定して頂き、非常に広い範囲でコンビネーション構成できます ・標準ボックス以外に、本体内奥行の深い深奥行タイプも完備しています ・照光式押ボタンスイッチなど奥行寸法の大きいユニットの取付けに最適です
通常価格(税別) :
4,610 円~
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
恒温水槽 T-N22J
評価 0.0
【特長】 ・高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 ・噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。 【商品仕様】 ・槽内有効寸法 240×350×150㎜ ・容量 13L ・使用温度範囲 室温+5~60℃(MAX80℃※要ふた・PPボール) ・温度安定精度 ±0.1℃ ・温度調節 デジタル式温度指示調節器 PID制御 ・撹拌方式 噴流撹拌方式 ・安全装置 電気ヒューズ 温度過昇防止 空焚防止 ・材質 内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上 ・電源 AC100V 50/60Hz 10A ・大きさ 360×390×320㎜ 10.5㎏
通常価格(税別) :
130,000 円
通常出荷日 :
9 日目
通常価格(税別) :
7,607 円~
通常出荷日 :
9 日目
防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)
評価 0.0
カバー全閉時に防水保護等級IP65となる、カバー開閉式の防じん/防水形シーロックプレート。【特長】・埋込コンセントφ34.5(ボス径34.5mm)への取付が可能。・取付方法によって、カバー全閉時に耐じん/噴流形仕様JISC0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品となる。・使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能。・プレート本体とカバーは耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
通常価格(税別) :
1,908 円~
通常出荷日 :
在庫品1 日目
LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ パイロットライト
評価 0.0
パネル前面高さ、2mmのフラットデザイン。ロックレバー方式のセパレート構造で集合密着取付け時にも容易に着脱可能。パイロットライト。 【特長】 ・パネルカット寸法は、丸形:φ25.3mm、正角形:□24.5mm。 ・集合密着取付けが可能。 ・ロックレバー方式のセパレート構造で集合密着取付け時にも容易に着脱可能。 ・接点は金接点(銀に金クラッド)、銀接点の2種類完備。 ・護構造は防噴流形、IP65(IEC 60529)。 ・UL、CSA承認品およびEN規格適合品。
通常価格(税別) :
1,830 円~
特別価格
通常出荷日 :
在庫品1 日目~
テクニクロス TXシリーズ(不織布)
評価 0.0
【特長】 ・ポリエステルとセルロースの混合不織布はポリエステルの柔らかさと強度に加えて、セルロースの高い吸水性を兼ね備えています ・静電気帯電量が低く、かびに強い利点も備えています ・水の噴流で繊維を相互にからませる製法で、強度があり溶解抽出量の低いのが特長です
通常価格(税別) :
7,800 円
通常出荷日 :
7 日目
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
防噴流型ギャラリー IP45
インウイング型通気ギャラリー(防噴流タイプ) IP45
防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55
薄型防噴流ギャラリー IP45
換気扇フードカバー
丸型ルーバー(樹脂製)
角型ルーバー(樹脂製)
LP ルーバー AES樹脂製
プラスチックギャラリー(前面開閉型)
OSLP フード付角形ルーバー AES樹脂製
フード付丸型ルーバー
フード付きギャラリー(屋外用 FG型) IPX4
篠原電機
篠原電機
篠原電機
篠原電機
内外電機
ミスミ
ミスミ
日東工業
篠原電機
日東工業
河村電器産業
篠原電機
18,899円 ~
17,020円 ~
73,899円 ~
19,068円 ~
2,512円 ~
1,090円 ~
3,360円 ~
2,840円 ~
1,068円 ~
8,794円 ~
3,079円 ~
8,824円 ~
在庫品1日目~
当日出荷可能
4日目
4日目
在庫品1日目~
当日出荷可能
在庫品1日目~
当日出荷可能
在庫品1日目
当日出荷可能
在庫品1日目~
当日出荷可能
在庫品1日目~
当日出荷可能
4日目~
在庫品1日目~
当日出荷可能
3日目
在庫品1日目~
当日出荷可能
IP45
IP45
IP55
IP45
-
-
-
-
-
-
-
IPX4