(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジザウルスgt通販・販売特集

  • ネジザウルスGT TPZ-58
  • ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐M
  • ネジザウルスGTV PZ-77
  • GTD G-テーパドリル
  • グリップ止め輪(GTW)
  • ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58
  • 貫通ドライバー"ネジザウルスGTドライヴ02"
  • GTワッシャー(SH)
  • ネジザウルス(R) PZ-55
  • ネジザウルス(R)M2(小さなネジ対応) PZ-57

ネジザウルスgtの特集ページです。
ネジザウルスGT TPZ-58やザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐Mなどネジザウルスgtに関する商品を探せます。

  • ネジザウルスGT TPZ-58

    ネジザウルスGT TPZ-58

    トラスコ中山

    評価 0.0
    「ネジトラブル」のレスキューツール。
    【特長】
    ・デザイン性を考慮したオリジナル色を採用。
    ・切断刃を装着しφ1.2mmの銅線も楽々カット可能。
    ・潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外す。
    ・奥まった所のねじも廻せるスリムな先端。
    ・環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップ。
    ・先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめる。
    ・ばねを装着し、連続作業でも疲れにくい。
    ・グリップの材質はエラストマー。
    通常価格(税別) : 2,800
    通常出荷日 : 4日目
  • ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐M

    ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐M

    THE CUT

    評価 0.0
    【特長】
    ・パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定。
    ・切屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止。
    ・切屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止。
    ・本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP。
    通常価格(税別) : 18,258円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ネジザウルスGTV PZ-77

    ネジザウルスGTV PZ-77

    エンジニア

    評価 0.0
    【特長】
    ・つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ
    ・独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応
    ・手の負担を軽減する独自のパワフルグリップです
    ・バネ付きで連続作業も楽々
    ・刃部を搭載しており、針金などの切断ができます
    ・グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー
    ・グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません
    ・軽量でねじれに強いT型グリップを採用
    【用途】
    ・潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに
    【材質】
    ・本体:炭素鋼
    ・グリップ:エラストマー
    通常価格(税別) : 3,502
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2024/06/30まで

    GTD G-テーパドリル

    GTD G-テーパドリル

    三菱マテリアル

    汎用Tinコートハイステーパードリル。
    【特長】
    ・Tinコートによりノンコート品の2~3倍の長寿命のテーパシャンクドリル(ハイス)。
    ・独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上する。
    【用途】
    ・鋼、ステンレス、鋳物など幅広い被削材の高能率加工に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 6,547円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • グリップ止め輪(GTW)

    グリップ止め輪(GTW)

    オチアイ

    【特長】
    ・軸用のみとなります。
    ・止め輪のグリップ力で、固定します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58

    ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58

    エンジニア

    ネジトラブルのレスキューツール。
    【特長】
    ・新設計の先端形状により頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応しました
    ・ネジの噛み角度の調整により、更にネジをしっかりホールドします
    ・刃部を装備しており線材の切断にもご使用頂けます
    ・バネ入りで連続作業も楽々行え、環境にも手にも優しいエラストマーデザイングリップを搭載
    ・T型グリップにより軽量化、更にねじれにも強くなり、外せない小ネジの頭もつかんで廻せる
    ・フィールドメンテナンスに必須のツールで、ネジトラブルのレスキューツール
    ・材質は高炭素鋼
    【用途】
    ・頭の潰れたネジ、サビついたネジ、特殊形状ネジの締付けや取外しにご利用可能
    通常価格(税別) : 3,070
    通常出荷日 : 2日目
  • 貫通ドライバー"ネジザウルスGTドライヴ02"

    貫通ドライバー"ネジザウルスGTドライヴ02"

    エンジニア

    評価 0.0
    【特長】
    ・強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバーです
    ・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達します
    ・ボルスター付で、レンチ等を使用することで高トルクを出力します
    ・ビット差込み深さが33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます
    ・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制します
    【用途】
    ・各種ネジの取り付け、取り外しに
    【材質】
    ・軸:炭素鋼
    ・グリップ:PP/エラストマー/炭素鋼
    通常価格(税別) : 2,184
    通常出荷日 : 2日目
  • GTワッシャー(SH)

    GTワッシャー(SH)

    互省製作所

    評価 0.0
    一般の高強度ボルト類にも使用可能なGTワッシャー(SH)。
    【特長】
    ・GT-SH型ワッシャーは単体六角穴付きボルト12.9用として設計。
    【用途】
    ・適用範囲:M3~M20。
    ・緩み止め。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ネジザウルス(R) PZ-55

    ネジザウルス(R) PZ-55

    エンジニア

    あきらめてませんか?外せないネジ。ネジザウルスなら外せます!
    【特長】
    ・小ネジの"頭"をつかんで廻す。フィールドメンテナンスの必携ツールです
    ・先端部の縦溝がMネジ頭をガッチリグリップ
    ・潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジをガッチリつかんで外せるペンチ
    ・先端くわえ部が縦つかみ可能で、狭い箇所でも作業が可能
    ・用途が広がるマルチセレーションタイプ
    【用途】
    ・つぶれたネジや、錆びたネジの取り外し作業に利用可能
    通常価格(税別) : 2,940
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ネジザウルス(R)M2(小さなネジ対応) PZ-57

    ネジザウルス(R)M2(小さなネジ対応) PZ-57

    エンジニア

    先端部に縦溝が刻まれており、つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズ 。
    【特長】
    ・スリム先端で狭所作業に最適
    ・環境に配慮したエラストマー樹脂素材を採用し手にピッタリフィット
    ・極小サイズの潰れたネジ、特殊ネジ等の取り外しに最適
    ・プリント基板や電子機器などのM2以下の精密ネジに最適
    ・ポケットサイズの120mm、わずか100gの軽量設計
    ・ESD対応グリップ。表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω・sqで基板上の作業でも安心して利用可能(絶縁工具ではない)
    ・落下防止に最適のストラップホール付
    通常価格(税別) : 2,980
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ギザ付皿ばね座金

    ギザ付皿ばね座金

    ミスミ

    サイズはM3~M24。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 14円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ネジザウルスセット

    ネジザウルスセット

    エンジニア

    評価 0.0
    様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。
    通常価格(税別) : 7,878円~
    通常出荷日 : 2日目
  • "ネジザウルス(R)GTドライヴ01" グリップのみ DZ-70

    "ネジザウルス(R)GTドライヴ01" グリップのみ DZ-70

    エンジニア

    評価 0.0
    【特長】
    ・強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバーです
    ・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達します
    ・ボルスター付で、レンチ等を使用することで、高トルクを出力します
    ・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます
    ・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制します
    【用途】
    ・各種ネジの取り付け、取り外しに
    【材質】
    ・グリップ:PP、エラストマー樹脂、高炭素鋼
    通常価格(税別) : 2,000
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2024/06/30まで

    G テーパシャンクスタンダードドリル GTD

    G テーパシャンクスタンダードドリル GTD

    不二越

    テーパシャンクタイプの汎用コーティングドリル。
    【特長】
    ・表面に硬質のTiN膜をコーテングしており長寿命。
    ・鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーティングドリルです。
    【用途】
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで対応可能。
    通常価格(税別) : 6,013円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • "ネジザウルス(R)GTドライヴ01" DZ-71

    "ネジザウルス(R)GTドライヴ01" DZ-71

    エンジニア

    評価 0.0
    【特長】
    ・強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバーです
    ・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達します
    ・対辺13mmのボルスター付で、レンチ等を使用することで、高トルクを出力します
    ・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます
    ・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制します
    ・なめた皿ねじを叩かず外せるネジザウルス(R)バズーカを装着しています
    【用途】
    ・潰れたプラスネジの取り外しに
    【材質】
    ・グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂、炭素鋼
    ・ビット:炭素鋼
    通常価格(税別) : 3,000
    通常出荷日 : 2日目
  • 固定グリップ GTM/GTMS/GTF/GTFS

    固定グリップ GTM/GTMS/GTF/GTFS

    鍋屋バイテック

    【特長】
    ・ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化します。
    ・グリップとねじはインサートによる一体成形です。
    ・ねじ部の耐久性を高めています。
    ・商品記号により、おねじ・めねじおよびねじ部の材質が選択できます。
    【用途】
    ・ハンドルの持ち手として。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 382円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サンコー テクノ シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ

    サンコー テクノ シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ【500個入り】

    サンコーテクノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・仕様によりボルト選定することで用途が拡大します
    ・機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません
    【商品仕様】
    ・コンクリート用
    ・配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなど
    ・入数(1ボックス入数):GT-3030500本、ADXー12.5SDS2本、GT-3030HSDS1本
    ・ねじの呼び:W3/8
    ・全長(mm):30
    ・外径(mm):12.0
    ・ドリル径(mm):12.5
    ・引張最大荷重(kN):12.7
    ・下穴径(mm):12.5
    ・穿孔深さ(mm):30
    ・埋込み深さ(mm):30
    ・ねじ部長さ(mm):12
    ・全長L(mm):30
    ・材質:スチール
    ・三価クロメート処理
    ・表面処理:三価クロメート処理
    ・JANコード:4996620113113
    ・トラスココード:558-2253
    ・質量:17.7g
    通常価格(税別) : 15,748
    通常出荷日 : 1日目
  • GT ギヤプーラー2本爪

    GT ギヤプーラー2本爪

    アークランド GREATTOOL

    【特長】
    ・爪数:2本爪・押しネジ:30度。
    ・押しネジ30度、台形ネジの細目でギヤなどが楽に抜ける上、合理的な設計により重荷重に耐えます。
    【用途】
    ・機械設備の保守点検など、ギヤやプ-リ-の引き抜き作業等。
    通常価格(税別) : 2,511円~
    通常出荷日 : 2日目
  • ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-21

    ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-21

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA532DE-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:ねじプライヤー(ネジザウルス)セット
    通常価格(税別) : 14,503
    通常出荷日 : 1日目
  • エクセルスパイラルタップ ESP

    エクセルスパイラルタップ ESP

    不二越

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適しています。
    通常価格(税別) : 16,180円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 622

    ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 622

    グーリング

    評価 0.0
    HSCOストレートシャンクドリルレギュラ(GT100)。
    【特長】
    ・深穴加工定番の高能率加工用ドリル。
    ・マージンに窒化処理を施しているので安定した穴加工が可能。
    【用途】
    ・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼などに使用。
    ・高硬度鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄等に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,010円~
    通常出荷日 : 1日目
  • "ネジザウルス(R)SE" PZ-22

    "ネジザウルス(R)SE" PZ-22

    エンジニア

    評価 0.0
    【特長】
    ・潰れたねじ、錆びたねじを掴んで回せるペンチです
    ・独自の先端形状により、頭の低いねじ(トラスねじ)にも対応します
    ・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます
    ・支点から先端までが短く、固く締まったねじでも、少ない力で回せます
    ・先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます
    ・グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーです
    ・手によくフィットするデザイングリップです
    ・軽量でねじれに強いT型グリップを採用しています
    【用途】
    ・潰れたねじ、錆びたねじの取り外しに
    【材質】
    ・本体:炭素鋼
    ・グリップ:エラストマー
    通常価格(税別) : 1,456
    通常出荷日 : 2日目
  • ネジザウルスZ PZ-60

    ネジザウルスZ PZ-60

    エンジニア

    狭く奥まった所のネジが外せるラジオペンチ型のネジザウルス。
    【特長】
    ・シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載
    ・グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止
    ・細い線でも軽い力で切断可能
    【用途】
    ・狭く奥まった所の潰れたネジ、特殊ネジ等の取外しに最適
    通常価格(税別) : 3,381
    通常出荷日 : 1日目
  • ネジザウルスJS

    ネジザウルスJS

    エンジニア

    評価 0.0
    ギア歯で極薄の板を挟み、本体の金属を貫通させた落下防止穴を使うことで高所作業時も安心して使用できます。
    通常価格(税別) : 3,450
    通常出荷日 : 2日目
  • 強度区分=10.9 GT-S CAP(SAタイプ)

    強度区分=10.9 GT-S CAP(SAタイプ)【1~100個入り】

    互省製作所

    【特長】
    ・優れた耐震性能があり、ゆるみ止めにきわめて効果がある座金組込みねじ。
    ・座金の選択により座金陥没がなく、ボルトの適正締付け力が得られる。
    ・高い軸力においても、バラツキが少ない。
    ・座金はボルトに組込む必要がない。
    ・作業性がよく、ファスニングコストが下げられる。
    【用途】
    ・六角穴付きボルトの特性により、機械の外観がスマートになる。
    ・機械の強力化、小型化が可能になる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)

    ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)

    エンジニア

    独自の先端形状(国際特許)により、ネジ頭の低いトラスネジでもしっかり食い付き回す事ができます。
    【特長】
    ・陸上自衛隊仕様、ネジザウルスのカスタムモデル。陸上自衛隊で標準使用される野外通信用電線のストリップが可能
    ・光の反射と錆びを抑える黒染めコーティング
    ・ギア歯(特許技術)で極薄板もしっかり掴める
    ・刃長7.5mmで1/TTを2本一発切断できる切断刃
    ・Φ0.85(直径0.85mm)、Φ1.2(直径1.2mm)(野外用通信線1、2/TT)の被覆が可能
    ・落下防止用のストラップ穴は、内部の金属本体も貫通している、高強度安全設計
    【用途】
    ・潰れたネジの取り外し。野外通信用電線のストリップ、切断
    通常価格(税別) : 3,599
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ネジザウルス(R)XP(大きなネジ対応) PZ-56

    ネジザウルス(R)XP(大きなネジ対応) PZ-56

    エンジニア

    つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズ。
    【特長】
    ・先端部に縦溝が刻まれており、ネジ山がつぶれたネジでもしっかりくい込み、回すことができる
    ・潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジをガッチリつかんで外します
    ・独自設計のタテ溝とヨコ溝でネジ山を着実に保持
    ・奥まった所や狭いスペースでの作業に対応
    ・コンビネーション型でサイズの2段切替が可能です
    ・セットピンに負荷のかからないクロスボディーで耐久性に優れています
    【用途】
    ・頭の潰れたネジ、サビついたネジ、特殊形状ネジの締付け、取外しに最適
    通常価格(税別) : 3,331
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 658

    ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 658

    グーリング

    評価 0.0
    HSCOストレートシャンクドリルレギュラ(GT100)。
    【特長】
    ・一般穴あけ用コバルトハイスドリル。
    ・深穴加工定番の高能率加工用ドリル。
    ・TiNコーティングの採用により長寿命。
    【用途】
    ・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼等に使用。
    ・高硬度鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄等に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,940円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ストレートシャンクドリル スタブGT80 552

    ストレートシャンクドリル スタブGT80 552

    グーリング

    評価 0.0
    HSSストレートシャンクスタブドリル(GT80)。
    【特長】
    ・軟鋼、鋳鉄、アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
    ・スタブ(ショート)タイプ。
    ・溝幅が広く切り粉の排出性に優れる。
    【用途】
    ・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
    ・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,120
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    G テーパシャンクショートドリル GTS

    G テーパシャンクショートドリル GTS

    不二越

    評価 0.0
    表面にTiNコーティングを施したショートタイプのテーパシャンクドリル。
    【特長】
    ・独自のシンニング形状(3レーキ)により、求心性と切りくずの分断性を向上。
    ・TiNコーティングにより長寿命。
    【用途】
    ・鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    通常価格(税別) : 6,287円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-22

    ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-22

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA532DE-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:ねじプライヤー(ネジザウルス)セット
    通常価格(税別) : 9,399
    通常出荷日 : 1日目
  • GT ボルトクリッパ

    GT ボルトクリッパ

    アークランド GREATTOOL

    評価 0.0
    【仕様】
    ・軟鋼線材、棒鋼などの切断にご利用頂けます。
    ・切断能力等に合わせてお選びください。
    通常価格(税別) : 4,920
    通常出荷日 : 2日目
  • ストレートシャンクドリル レギュラGT100 549

    ストレートシャンクドリル レギュラGT100 549

    グーリング

    評価 0.0
    HSSストレートシャンクドリルレギュラ(GT100)。
    【特長】
    ・深穴加工定番。
    ・軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
    【用途】
    ・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼などに使用。
    ・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,730
    通常出荷日 : 1日目
  • ストレートシャンクドリル ロング GT100 535

    ストレートシャンクドリル ロング GT100 535

    グーリング

    評価 0.0
    HSSストレートシャンクロングドリル(GT100)。
    【特長】
    ・一般穴あけ用ハイスロングドリル。
    ・深穴加工定番の高能率加工用ドリル。
    ・汎用のロングドリル。
    【用途】
    ・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼等に使用。
    ・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,570円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    強度区分=10.9 GT-L CAP(LAタイプ)

    強度区分=10.9 GT-L CAP(LAタイプ)【1~500個入り】

    互省製作所

    【特長】
    ・優れた耐震性能があり、ゆるみ止めにきわめて効果がある座金組込みねじ。
    ・座金の選択により座金陥没がなく、ボルトの適正締付け力が得られる。
    ・高い軸力においても、バラツキが少ない。
    ・座金はボルトに組込む必要がない。
    ・作業性がよく、ファスニングコストが下げられる。
    【用途】
    ・六角穴付きボルトの特性により、機械の外観がスマートになる。
    ・機械の強力化、小型化が可能になる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 54円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア バックラッシレス(BLP)プーリ 2GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア バックラッシレス(BLP)プーリ 2GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア

    評価 0.0
    【特長】
    ・GTプーリの歯形形状はインボリュート曲線で創成されており、噛合い時におけるGTベルトとのバックラッシ量は極小になるよう設計しております。
    ・バックラッシレスプーリとは、更なる高精度な位置決め要求に対応すべく、理論上のバックラッシを極限にまで減らした歯形です。
    【材質】
    <プーリ>アルミ合金。
    <フランジ>アルミ合金。
    【表面処理】
    白アルマイト。
    【付属品:セットスクリュー】
    ・SUS304。
    ・材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
    【ベルト種類(幅寸法)】
    GT2BLP040(4mm)。
    GT2BLP060(6mm)。
    GT2BLP090(9mm)。
    【プーリ形状】
    A形状(ボス無し)、B形状(ボス有り)。
    【軸穴形状】
    丸穴、丸穴+タップ、キー溝(新JIS)+タップ、片側ザグリ(片端段付)、両側ザグリ(両端段付) 、片側2段ザグリ(片端2段段付)。
    軸穴形状丸穴の場合はメカロック(パワーロック)でも締結することが可能です。
    通常出荷日 : 9日目~
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア バックラッシレス(BLP)プーリ 3GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア バックラッシレス(BLP)プーリ 3GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア

    【特長】
    ・GTプーリの歯形形状はインボリュート曲線で創成されており、噛合い時におけるGTベルトとのバックラッシ量は極小になるよう設計しております。
    ・バックラッシレスプーリとは、更なる高精度な位置決め要求に対応すべく、理論上のバックラッシを極限にまで減らした歯形です。
    【材質】
    <プーリ>アルミ合金。
    <フランジ>アルミ合金。
    【表面処理】
    白アルマイト。
    【付属品:セットスクリュー】
    ・SUS304。
    ・材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
    【ベルト種類(幅寸法)】
    GT3BLP060(6mm)。
    GT3BLP090(9mm)。
    GT3BLP150(15mm)。
    【プーリ形状】
    A形状(ボス無し)、B形状(ボス有り)。
    【軸穴形状】
    丸穴、丸穴+タップ、キー溝(新JIS)+タップ、片側ザグリ(片端段付)、両側ザグリ(両端段付) 、片側2段ザグリ(片端2段段付)。
    軸穴形状丸穴の場合はメカロック(パワーロック)でも締結することが可能です。
    通常出荷日 : 9日目
  • GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工

    GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工

    三菱マテリアル

    評価 0.0
    【特長】
    ・外形加工用です。
    ・くし刃型自動盤に搭載可能。
    ・8mm-16mmのスモールシャンク。
    ・背面クランプ操作可能。
    ・縦刃設計で高剛性。
    ・3コーナインサートで経済的。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 10,519円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ストレートシャンクドリル ロングGT100 668

    ストレートシャンクドリル ロングGT100 668

    グーリング

    評価 0.0
    HSSストレートシャンクロングドリル。
    【特長】
    ・深穴加工定番。
    ・高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
    ・深穴加工に最適。
    ・TiNコーティングの採用により長寿命。
    【用途】
    ・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
    ・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,060
    通常出荷日 : 1日目
  • なめたネジはずし工具セット

    なめたネジはずし工具セット

    トラスコ中山

    ねじの取り外しに便利な工具セット。
    【特長】
    ・あらゆる使用シーンのなめたねじ・サビたねじ・固着したねじの取り外しに便利。
    通常価格(税別) : 7,770
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ギヤープーラG・GL・GT型共通部品 おねじ・めねじ(アダプタ付)

    ギヤープーラG・GL・GT型共通部品 おねじ・めねじ(アダプタ付)

    スーパーツール

    評価 0.0
    スーパーツール製のギヤープーラ用部品。
    ・GSR4~18はG型、GL型共通。
    ・GSR3 はアダプタなし。
    通常価格(税別) : 3,020円~
    通常出荷日 : 1日目
  • GT 鍛造クランプ

    GT 鍛造クランプ

    アークランド GREATTOOL

    評価 0.0
    丈夫な鍛造品クランプです。
    【特長】
    ・増し締め可能な六角ハンドル。
    【用途】
    ・固定や締め付けにご使用ください。
    通常価格(税別) : 2,448円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20

    ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20

    エスコ

    【特長】
    ・材質…高炭素鋼
    ・切断能力…プライヤー:軟鉄線直径3.2mm、ラジオペンチ:銅線直径1.2mm
    ・狭所・奥所のねじから低頭のトラスねじまで幅広く対応
    ・ツールホルダー付
    ・全長(mm)…200・190
    ・適応ねじ頭サイズ(直径mm)…先端部:3/15先端部:2/5.5
    【商品仕様】
    ・型番:EA532DE-20
    ・JANコード:4548745712377
    通常価格(税別) : 7,990
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 5GTプーリ

    5GTプーリ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ゲイツ・ユニッタ・アジアブランドのプーリにミスミが図面レスで軸穴加工し、お届けします。
    EV5GT・GTベルト:5GTの共通プーリ。
    【特長】
    ・歯数・幅・ボス形状などを豊富に用意している。
    【用途】
    ・精密位置決め装置、XYテーブルに最適。
    ・ロボットアーム駆動などに便利。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ギヤープーラG・GT型共通部品(爪)

    ギヤープーラG・GT型共通部品(爪)

    スーパーツール

    評価 0.0
    スーパーツール製のギヤープーラ用部品。
    【特長】
    ・2穴又は3穴の利用と上下両爪部活用により爪の届く範囲を拡大。
    ・部品交換でコストダウン。
    【用途】
    ・ギヤープーラ用の部品。
    通常価格(税別) : 13,758円~
    通常出荷日 : 1日目
  • エアーソー GT-AS10

    エアーソー GT-AS10

    ベッセル

    評価 0.0
    金属製品加工用エアーソー。
    【特長】
    ・能力:鉄板4mm
    ・小型で軽量なエアーソー
    ・不意のエンストはリスタートボタンで再始動
    ・耐油性、振動性吸収に優れたクッショングリップ付き
    ・ブレード交換はネジ1本で簡単
    【用途】
    ・自動車整備、鈑金作業でのタイヤハウス・サイドステップ切断、FRP部品補修
    ・金属製品加工作業でのアルミ部品バリ取り、アルミ・ステンレスの切断に
    通常価格(税別) : 39,900
    通常出荷日 : 1日目
  • ネジザウルスEL

    ネジザウルスEL

    エンジニア

    ネジ外し機能、簡易圧着機能を搭載し、カッター部でVVFケーブルの切断も可能な電気工事に最適な多機能ペンチです。
    通常価格(税別) : 3,889
    通常出荷日 : 1日目
  • ギヤプーラー3本爪 GTGP

    ギヤプーラー3本爪 GTGP

    アークランド GREATTOOL

    評価 0.0
    【用途】
    ・機械設備の保守点検など、ギヤやプーリーの引き抜き作業に。
    ・押しネジ30度、台形ネジの細目でギヤなどが楽に抜ける上、合理的な設計により重荷重に耐えます。
    通常価格(税別) : 3,857円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3GTプーリ

    3GTプーリ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ゲイツ・ユニッタ・アジアブランドのプーリにミスミが図面レスで軸穴加工し、お届けします。
    GTベルトで3GT専用プーリのタイミングプーリ・アイドラー。
    【特長】
    ・歯数・幅・ボス形状などを豊富に用意している。
    ・歯数によっては標準在庫がある。
    【用途】
    ・精密位置決め装置、XYテーブルに最適。
    ・ロボットアーム駆動などに便利。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 120mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

    120mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・材質…高炭素鋼
    ・適応サイズ…先端部:直径2/3.5mm、本体部:直径3.5/5.5mm
    ・全長(mm)…120
    ・極小サイズの潰れたナベねじ、特殊ねじの取外しに
    ・ESD対応グリップにより、プリント基盤や電子機器類のM2以下の精密ねじに最適です。
    ・JAN:4548745273045
    通常価格(税別) : 2,900
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ギヤープーラGT型オートグリップ式

    ギヤープーラGT型オートグリップ式

    スーパーツール

    プーリー抜き必需工具。
    【特長】
    ・ばねの力により爪が閉じるため、引抜き物にセットし易く、作業性が抜群。またGL型の長爪の取付が可能で、更に使用範囲が広がる。
    ・3本爪で安定性抜群。
    ・爪の穴を2穴(G4~8)にすることにより爪の届く範囲拡大。
    ・スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減。
    【用途】
    ・機械の修理・点検等のプーリーの引抜き作業に最適。
    ・機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適。
    通常価格(税別) : 10,150円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 超硬グラファイト ソリッドテーパーボールエンドミル GTBE

    超硬グラファイト ソリッドテーパーボールエンドミル GTBE

    栄工舎

    評価 0.0
    グラファイト電極加工に適した超硬テーパーエンドミル。
    【特長】
    ・グラファイト電極以外にもアルミなど切削可能テーパー加工とボール加工が同時に出来る。
    【用途】
    ・グラファイト電極加工用エンドミル。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,872円~
    通常出荷日 : 1日目
  • エアーラチェットレンチ GT-R10M

    エアーラチェットレンチ GT-R10M

    ベッセル

    評価 0.0
    狭い箇所でのボルト締め作業に。
    【特長】
    ・適用:普通ボルト径10mm
    ・ラチェット機構を利用した増し締め方式、微妙なパワーの調整が可能
    ・小型・軽量のミニタイプ
    【用途】
    ・自動車のスパークプラグ、ウォータポンプなどの着脱作業
    ・オイルパン、ラジエーター、ダイナモ、エアコンなどの着脱作業
    ・その他自動車鈑金作業など
    通常価格(税別) : 24,125
    通常出荷日 : 1日目
  • ザグリ穴対応カバーキャップ

    ザグリ穴対応カバーキャップ

    ミスミ

    ザグリ穴をカバーし、ゴミ詰まりを防止します。耐加水分性に優れています
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 102円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ギヤプーラー“GT型”(3本爪タイプ)

    ギヤプーラー“GT型”(3本爪タイプ)

    スーパーツール

    プーリーの引抜き作業に使用するギヤープーラ。
    【特長】
    ・3本爪により2本爪よりも荷重安定。
    ・機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適。
    ・爪の穴を2穴(GT4〜10)、3穴(GT12〜18)にすることにより爪の届く範囲拡大。
    ・GT100、150、200、250、12、15、18は、3本爪専用。
    ・スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減。
    ・H寸法はD寸法が最小のときおねじを最大に引上げた場合の寸法。
    【用途】
    ・プーリーの引抜き作業に最適。
    通常価格(税別) : 10,210円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ストレートシャンクドリル 特長3 GT100 504

    ストレートシャンクドリル 特長3 GT100 504

    グーリング

    評価 0.0
    HSSストレートシャンクロングドリル。
    【特長】
    ・高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
    ・深穴加工定番。
    【用途】
    ・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
    ・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,230円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • GT ラチェットクランプ GTRC-40・60

    GT ラチェットクランプ GTRC-40・60

    アークランド GREATTOOL

    評価 0.0
    ラチェット式のクランプ。
    【特長】
    ・ラチェット式で、作業効率アップ。
    ・対象物を仮止めすることで、作業効率が高まるクランプ。
    ・生産国:中国。
    【用途】
    ・仮止め作業に最適。
    通常価格(税別) : 849円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 回転グリップ GTR

    回転グリップ GTR

    鍋屋バイテック

    【特長】
    ・コストパフォーマンスにすぐれたプラスティック製回転グリップ。
    【用途】
    ・ハンドルの持ち手として。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 227円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シール座金 ザグリ穴用固定タイプ

    シール座金 ザグリ穴用固定タイプ

    ミスミ

    【特長】・ザグリ穴用固定タイプのシール座金です。【材質】・SUS301です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 140円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ストレートシャンクドリル ロングGT100 336

    ストレートシャンクドリル ロングGT100 336

    グーリング

    評価 0.0
    HSCOストレートシャンクロングドリル(GT100)。
    【特長】
    ・一般穴あけ用コバルトハイスロングドリル。
    ・深穴加工定番の高能率加工用ドリル。
    ・硬鋼、合金鋼加工に最適なロングドリル。
    【用途】
    ・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼等に使用。
    ・高硬度鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等に使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,626円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58

ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58

    ネジザウルスJS

    ネジザウルスJS

      ネジザウルス(R) PZ-55

      ネジザウルス(R) PZ-55

        ネジザウルス(R)XP(大きなネジ対応) PZ-56

        ネジザウルス(R)XP(大きなネジ対応) PZ-56

          ネジザウルスZ PZ-60

          ネジザウルスZ PZ-60

            ネジザウルス(R)M2(小さなネジ対応) PZ-57

            ネジザウルス(R)M2(小さなネジ対応) PZ-57

              ネジザウルス(R)RX PZ-59

              ネジザウルス(R)RX PZ-59

                ネジバスター ネジ外しプライヤー

                ネジバスター ネジ外しプライヤー

                  ネジラー

                  ネジラー

                    ねじプライヤ

                    ねじプライヤ

                      ネジザウルスVA

                      ネジザウルスVA

                        ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)

                        ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)

                          エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア フジ矢 室本鉄工 KTC(京都機械工具) エンジニア エンジニア
                          3,070円 3,450円 2,940円 3,331円 3,381円 2,980円 3,908円 2,325円 5,760円 3,160円 3,730円 3,599円
                          2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          あり なし なし なし なし なし なし あり なし なし なし -
                          1.2 1.2 - - 1.2 - - 1.5 - - - -
                          150 160 150 175 200 125 200 150 185 175 - 150
                          344-5640 - 222-0849 288-2523 819-9083 323-1747 481-5033 - - - 314-5350 -
                          160 - 150 175 193 120 204 - - - - 160

                          ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ネジザウルスgtに関連する通販・販売特集