(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら
製造現場のためのリニアガイド総合情報

リニアガイドの選び方 / シーンから選定する

縦型マシニングセンタ

重荷重用リニアガイドを用いることにより、コンパクトで高精度、送り速度の高速化、さらに剛性の必要とされる切削送りのスピードアップが可能となります。

縦型マシニングセンタ

大型自動ドアの摺動部

従来からの樹脂ローラでは強風による荷重やドアの大型化による重量増大への対応が困難でしたが、リテーナ入りのリニアガイドの採用により静かで長期メンテナンスフリーを実現しました。また、スクレーパを追加することで防塵性もアップしています。

大型自動ドアの摺動部

医療用X線CT装置の移動部

重荷重用リニアガイドを用いることにより、移動時の振動を抑え、低騒音で移動するため患者への精神的な負担が軽減されます。

医療用X線CT装置の移動部

プラットホームドア

転落防止用の駅のホームドアに使用されており、オーバーハングするホームドアをしっかりと支え、耐久性と低騒音を両立させています。

プラットホームドア

特殊環境(こんな環境で使いたい)

クリーンルームで使いたい

クリーンルームのように清浄な環境では、直動システムからの発じんを少なくすることと、防錆油が使用できないため、防錆力を高めることが必要です。
また、クリーン度によっては、集じん装置の使用が必要になります。

直動システムからの発じん

グリース発じん対策

AFC-CAグリース・AFFグリースTHK
AFC-CAグリース・
AFFグリース

対象シリーズを見る

金属磨耗発じん対策

SHS,SSR形 ボールリテーナー入りLMガイドTHK
SHS,SSR形
ボールリテーナー入りLMガイド

対象シリーズを見る

防錆

材料による対策

HSR-M2,SR-MS形 ステンレス鋼性LMガイド/高耐食LMガイドTHK
HSR-M2,SR-MS形
ステンレス鋼性LMガイド
/高耐食LMガイド

対象シリーズを見る

表面処理による対策

AP-HC処理THK
AP-HC処理

対象シリーズを見る

真空環境で使いたい

真空環境下では、樹脂からの放出ガスとグリース飛散対策および防錆油が使用できないため防錆能力に優れた製品の選択が必要です。

かなりの荷重がかかってしまう部分に使いたい

高速で動かしたい

ボール同士の摩擦熱の低減のため、樹脂リテーナ付きを選定。また、潤滑ユニット付きにする。

発熱対策

SHS、SSR、SRS,SHW形 リテーナ入りLMガイドTHK
SHS、SSR、SRS,SHW形
リテーナ入りLMガイド

対象シリーズを見る

AFA、AFJグリースTHK
AFA、AFJグリース

対象シリーズを見る

高温(低温)環境で動かしたい

高温環境下では、熱による寸法変化の影響が問題となります。耐熱性があり、加熱冷却後の寸法変化が少ないLMガイドと、高温用のグリースを使用します。
低温による樹脂部品の影響、常温と低温の温度変化による防錆対策および低温でも転がり抵抗の変動が少ないグリースを使用します。

低温

低温による樹脂部品の影響

SSR,SHW,SRS,HSR,SR,HRW形 ステンレス鋼製LMガイドTHK
SSR,SHW,SRS,HSR,SR,HRW形
ステンレス鋼製LMガイド

対象シリーズを見る

防錆対策

AP-CF処理THK
AP-CF処理

対象シリーズを見る

グリース

AFCグリースTHK
AFCグリース

対象シリーズを見る

見える部分なので表面処理をかけたい(THK商品のみ)

各社リニアガイドに適した表面処理を施せますので、メーカーにお問い合わせください。
THK商品のご注文の場合は、追加オプションの選択が必要です。

追加オプションの設定方法

THK-AP処理

  • AP-HC
    表面処理:工業用硬質クロムめっき
    被膜硬さ:750HV以上
    工業用の硬質クロムめっきに相当するもので、マルテンサイト系ステンレス鋼とほぼ同等の耐食性が得られます。
    また、被膜硬さが750HV以上と非常に硬いため耐摩耗性に優れています。
  • AP-HC
  • AP-C
    表面処理:工業用黒クロム皮膜処理
    耐食性の向上を目的とした工業用の黒クロム皮膜処理で、マルテンサント系ステンレス鋼に比べ低コストで、
    それ以上の耐食性が得られます。
  • AP-C
  • AP-CF
    表面処理:工業用黒クロム皮膜処理 特殊フッ素樹脂コーティング
    黒クロム皮膜処理+特殊フッ素樹脂コーティングの複合表面処理で、高耐食性を要求される場合に適しています。
  • AP-CF

対象シリーズを見る

切削くずが入らないようにしたい

THK商品のご注文の場合は、追加オプションの選択が必要です。

追加オプションの設定方法

追加オプション設定方法(THK商品のみ)

※表面処理、ダブルシール、金属スクレーパのご注文は製品ページより型番選択後、[追加工オプションを見る]での選択が必要です。

【Step1】製品ページの絞り込み検索で必要事項を入力します。

※画面イメージはTHK製品ページ

【Step2】「追加工・オプションを見る」をクリック後、追加したいオプションを選択します。

※画面イメージはTHK製品ページ

【Step3】型番を確定後、「価格を確認」ボタンより価格と納期確認を行います。

※画面イメージはTHK製品ページ

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00
(日曜日・年末年始は除く)