(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製造現場のためのリニアガイド総合情報

おすすめ商品

ミニチュアリニアガイド MXタイプ発売!!
長期間メンテナンスフリー 無潤滑試験で83,400kmを超える走行結果あり(現在も走行試験継続中)
ブロックサイズはそのまま MXタイプを選んでもブロック長さは通常タイプと同じ

商品ページ

■MXタイプの詳細ページのご案内

「ミニチュアリニアガイド MXタイプ」はブロックタイプがショート・標準・ロング・超ロングタイプで、高さが10~20の範囲から選択いただけます。
詳細は以下商品ページからご確認ください

レール ブロック ショート 標準 ロング 超ロング
ショート 標準 ロング 超ロング
標準レール標準レール 標準幅 業界標準
ショートブロック
ショートブロック
業界標準
標準ブロック
標準ブロック
業界標準
ロングブロック
ロングブロック
ミスミオリジナル
超ロングブロック
超ロングブロック
標準幅
ノック穴付
ミスミオリジナル
ノック穴付ショートブロック
ノック穴付ショートブロック
ミスミオリジナル
ノック穴付標準ブロック
ノック穴付標準ブロック
ミスミオリジナル
ノック穴付ロングブロック
ノック穴付ロングブロック

商品説明

■走行試験結果

「無潤滑」(グリス未塗布)と「MXタイプ」(潤滑油を含浸した中子部品のみ。グリス未塗布)の2条件で比較走行試験を実施し、
MXタイプは83,400kmを超える走行試験結果があります。(試験継続中)

〔図〕走行試験結果

試験条件

型式 SSEB13
荷重 220N

■リップの形状変更

ブロック内部への異物混入を防ぐシールのリップ形状を変更することで、グリスがより流れ出にくくなりました。
それによってさらなる給油期間の延長を実現します。

〔図〕リップの形状変更

■新グリスの採用

MXタイプの採用グリスをミニチュアリニアガイドに標準塗布されていた協同油脂製マルテンプPS2から
油膜が強く耐荷重性が高いJX日鉱日石エネルギー製タフリックスMP2に変更しました。

■中子を潤滑部品化

鋼球が接触する中子部品をグリスが含浸した潤滑部品に変更することで、
長期間メンテナンスフリーコンパクト性を両立しました。
MXタイプを選定いただいてもブロックの長さは従来品と変わらないため、設計変更は不要です。

〔図〕中子を潤滑部品化

よくあるご質問

Q値段はどうなりますか?
A標準品に比べてブロック1個当たり+300円の加算価格となります。
(例1)SSEB-MX10-55 の場合 (SSEB10のMXタイプ 1ブロック品)
3,250円(SSEB10-55) + 300円 = 3,550円
(例2)SSE2B-MX10-95 の場合 (SSEB10のMXタイプ 2ブロック品)
6,110円(SSE2B10-95) + 600円 = 6,710円
Q納期は長くなりますか?
A標準品と変わらず、5日から出荷いたします。
Q型式はどうなりますか?
A 標準タイプとMXタイプの選定例は以下の通りです。
(標準タイプ)SSEB10-55
(MXタイプ) SSEB-MX10-55
Q寿命延長の効果は?
A使用環境にもよりますが、こちらでご案内しているようにグリス未塗布・MX潤滑部品のみの状態で83,400kmを超える
無給油連続試験走行結果もございます(現在も試験継続中)。
実際は初期グリスが塗布された状態で使用されるため、走行試験の条件よりもさらに給油期間の延長効果が期待されます。
※走行試験結果は潤滑効果をご説明する意図した内容であり、お客さまの使用環境はさまざまなため、実際の走行距離を保証するものではありません。

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00
(日曜日・年末年始は除く)