LSシリーズ | LSTシリーズ | ||
---|---|---|---|
駆動 | ボールねじ | 駆動 | ベルト |
繰り返し位置決め精度(mm) | ±0.02mm | 繰り返し位置決め精度(mm) | ±0.05mm |
走り平行度(mm) | 0.04 | 走り平行度(mm) | 0.04 |
起動トルク(N・cm) | 2(LS10)・7(LS12) | 起動トルク(N・cm) | - |
ストロ-ク(mm) | 60~460 | ストロ-ク(mm) | 500~1000 |
メカニカル部品技術窓口
※現在、電話の受付時間を9:00~18:00に短縮しています。