(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら
製造現場のためのアクチュエータ選定情報

一軸アクチュエータLS 構造・特長

LSシリーズ 構造

構造の簡易化、基幹部品にはミスミ品を使用することにより、品質を担保しながらも低コストを実現した製品です。

  • ボールねじ駆動(LSシリーズ)
    [図]ボールねじ駆動(LSシリーズ)
  • ベルト駆動(LSTシリーズ)
    [図]ベルト駆動(LSTシリーズ)

LSシリーズ 特長

ノック穴、センサドグ取付穴、センサ取付用レールを標準装備(LS/LSTシリーズ共通)
LSTシリーズはモータ取付左右選択が可能。

[図]LSシリーズ 特長

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292

※現在、電話の受付時間を9:00~18:00に短縮しています。