選定手順
ミスミのサポートユニットはミスミ以外の一般的なボールねじと組み合わせて
ご使用いただくことが可能です。
ボールねじ仕様の確認
お客様のお手元にあるボールねじの仕様を確認してください。以下のような形状の軸端加工が施されている必要があります。
※お手元にあるボールねじとミスミサポートユニットの取付けをご確認いただくため、サンプル貸出を行っております。
適合するサポートユニットの選定
お客様のお手元にあるボールねじの軸端加工寸法をご確認いただき、下記対応表よりサポートユニットを選択してください。
●ボールねじサポートユニット対応表
ボール ねじ 軸経 |
ボールねじ軸端加工寸法 | 対応サポートユニット | サポートユニット軸端組図 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支持側 (精密・転造共通) |
精密ボール ねじ゙固定側 |
転造ボール ねじ゙固定側 |
支持側 | 固定側 | 支持側 | 精密ボール ねじ゙固定側 |
転造ボール ねじ゙固定側 |
|||
Φ8 | 角型 | BUN6 C-BUN6 |
角型 | BSW6 C-BSW6 |
||||||
丸型 | BUR6 C-BUR6 |
丸型 | BRW6 C-BRW6 |
|||||||
Φ10 Φ12 |
角型 | BUN8 C-BUN8 |
角型 | BSW8 C-BSW8 |
||||||
丸型 | BUR6 C-BUR6 |
丸型 | BRW8 C-BRW8 |
|||||||
Φ10 Φ12 Φ14 Φ15 |
角型 | BUN10 C-BUN10 C-BUFN10 |
角型 | BSW10 C-BSW10 C-BSFW10 |
||||||
丸型 | BUR10 C-BUR10 |
丸型 | BRW10 C-BRW10 |
|||||||
Φ14 Φ15 Φ16 Φ18 |
角型 | BUN12 C-BUN12 C-BUFN12 |
角型 | BSW12 C-BSW12 C-BSFW12 |
||||||
丸型 | BUR12 C-BUR12 |
丸型 | BRW12 C-BRW12 |
|||||||
Φ20 Φ25 |
角型 | C-BUN15 | 角型 | C-BSW15S | ||||||
丸型 | C-BUR15 | 丸型 | C-BRW15 | |||||||
Φ20 | 角型 | C-BUFN15 | 角型 | C-BSFW15 | ||||||
Φ25 Φ28 Φ30 Φ32 |
角型 | BUN20 C-BUN20 |
角型 | BSW20 C-BSW20 |
||||||
丸型 | BUR20 C-BUR20 |
丸型 | BRW20 C-BRW20 |
|||||||
Φ28 Φ30 Φ32 |
角型 | C-BUFN20 | 角型 | C-BSFW20 | ||||||
Φ32 Φ36 |
角型 | BUN25 | 角型 | BSW25 | ||||||
丸型 | BUR25 | 丸型 | BRW25 |
FA用メカニカル標準部品 技術サポート窓口
03-5805-7290
- 担当:
- 喜屋武(きやたけ)・内野
- 受付時間:
- 9:00~12:00/13:00~18:00(日曜日・年末年始は除く)
「ボールねじに関するお問い合わせ」とお伝えください。